Neu

Neu: Kompaktes dart Kameramodul mit BCON for MIPI-Schnittstelle und Autofokus-Funktion

Sind Sie für Ihr Embedded Vision System auf der Suche nach einem kostengünstigen Kameramodul mit Autofokus-Funktion? Dann haben wir das Richtige für Sie: ein Kameramodul mit eingebautem Objektiv und Autofokus-Funktion. Es ist kompakt, leicht zu bedienen, kostengünstig und erfüllt darüber hinaus die industriellen Qualitäts- und Support-Standards. Der Anschluss des Kameramoduls erfolgt über BCON for MIPI, dem Standard für Embedded Vision. Das Objektiv kann mit anderen Brennweiten oder auch als Fixed-Focus-Objektiv geliefert werden. Das Kamera-Board kann auf Wunsch verkleinert werden – so ist sichergestellt, dass es auch in Ihr kompaktes System passt. Aktuell ist es als individuelle Kundenlösung zu erwerben.

Anwendungsbereiche

Das Basler dart Kameramodul eignet sich hervorragend für verschiedenste Anwendungen z.B. aus den Bereichen Verkehr / Smart City und Retail, wie beispielsweise bei Kiosksystemen, Personenerkennung oder auch beim Label Scanning. Kurz gesagt, immer dann, wenn ein sehr kompaktes, kostengünstiges Kameramodul benötigt wird, ohne dass Einbußen bei Qualität, Support und Lieferfähigkeit in Kauf genommen werden müssen.

Vorteile auf einen Blick

Vorteile auf einen Blick

  • Ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis

  • Erfüllt höchste Qualitätsansprüche und ist konform mit den gängigen Machine Vision Standards

  • Einfache Handhabung und Integration dank pylon Camera Software Suite

  • Sehr kompakte Bauform

  • Langlebig

  • Zuverlässiger Support und Lieferfähigkeit

  • Alles aus einer Hand: weitere Software- und Hardware-Integration ist möglich

Mehr Informationen zur dart Kameraserie

Einfache Integration, niedrige Kosten

Über die BCON for MIPI-Schnittstelle ist eine einfache Integration in die gängigen Processing-Plattformen (z.B. NXP i.MX 8 Serie, NVIDIA Jetson Familie) möglich und das bei einem ausgezeichneten Preis-Leistungsverhältnis.

Spezifikationen

 

Schnittstelle

BCON for MIPI (28-pin BCON connector)

Kamera-Größe (L x B x H)

27mm x 27mm x ~10mm

Objektiv


f=2.2; FL=3.81mm; FOV=74.4°; IR cut coating
Andere Objektive auf Anfrage

Autofokus (AF)

manual/automatic
once/continuous
ROI settable
Objektiv mit fixiertem Fokus auf Anfrage

Treiber-Unterstützung

Verschiedene Plattformen (z.B. NXP i.MX 8 Serie, NVIDIA Jetson, weitere)

Sensorhersteller

onsemi

Sensor

AR 1335

Shutter-Technologie

Rolling Shutter

Max. Bildkreis

1/3"

Sensortyp

CMOS

Sensorgröße

4,6 mm x 3,4 mm

Auflösung (HxV)

4208 px x 3120 px

Auflösung

13 MP

Pixelgröße (H x V)

1,1 µm x 1,1 µm

Bildrate

30 fps

Mono/Farbe

Color

Verfügbarkeit

Jetzt (Funktionsmuster)

Wie arbeitet die Autofokus-Funktion?

Wenn Sie einen Einblick erhalten möchten, wie leicht das dart Kameramodul mit Autofokus-Funktion zu bedienen ist, sehen Sie sich unser Video an.

Wie können wir Sie unterstützen?

Wir beraten Sie gerne bei der Produktauswahl und finden die richtige Lösung für Ihre Anwendung.