Röntgen-Fluoroskopie-Systeme durch Basler ace Kamera optimiert

Worum geht es bei der Anwendung des Röntgen-Fluoroskopie-Systems?
Imaging Engineering entwickelt medizinische Fluoroskopie-Bildgebungssysteme. Mit Hilfe der Fluoroskopie (Durchleuchtung) untersuchen Ärzte in Echtzeit Patienten mit Gelenkbeschwerden und Verdauungs- oder Schluckstörungen. Die dafür benötigten Echtzeit-Fluoroskopie-Geräte sind hochspezialisiert und teuer. Sie kommen oft viele Jahre in Praxis oder Klinik zum Einsatz.
Worin liegt das Problem bei vorhandenen Röntgen-Fluoroskopie-Systemen?
Auch über lange Zeit genutzte Fluoroskopie-Geräte erzeugen zuverlässig Live-Bilder. Jedoch beruhen ältere Geräte auf überholten Technologien. Bildröhren- oder CCD-Technologie sind keine Seltenheit. Die kritischen Komponenten des Kamerasystems und des Bildgebungs-Computers wurden abgekündigt. So suchte Imaging Engineering nach einer neuen Kamera für die älteren Geräte und setzt nun die Basler ace ein.
Die Lösung für ein leistungsfähigeres Röntgen-System mit Kamera
Um eine neue Kamera für ältere Fluoroskopie-Geräte zu finden, evaluierte Imaging Engineering neben dedizierten Röntgenkameras die Basler ace. Da sich die Basler Kamera besser für die fluoroskopische Bildgebung eignet, fiel die Wahl auf die ace U mit CMOS-Sensor und GigE-Schnittstelle. Sie erzeugt 42 Bilder pro Sekunde bei einer Auflösung von 2,3 MP. Dank der hohen Quanteneffizienz der Kamera und der Möglichkeit, das Timing zu steuern, entwickelte Imaging Engineering einzigartige Bildaufnahmemodi. Sie reduzieren die Strahlendosis für Patienten und Personal um bis zu 70 %, erhalten gleichzeitig aber die vom Radiologen benötigte Bildqualität. Die älteren Geräte müssen somit nicht gegen neue und teure Geräte ersetzt werden und erbringen zudem eine bessere Leistung als zuvor.
Die Vorteile des Röntgen-Fluoroskopie-System mit Kamera
Design und Leistung der Kamera für mehr Performance des Fluoroskopie-Systems
Einsparungen für die Betreiber der Anlagen
Unterstützung durch Basler Support und Supply Chain Management
Produkte für diese Lösung
Sie möchten eine vergleichbare Lösung umsetzen? Diese Produkte helfen Ihnen dabei.