Basler pylon vTool Barcode Reader
Die Lizenzen zum Lesen von Barcodes beinhalten vTools zur Erkennung und Dekodierung von Barcodes von bis zu 28 verschiedenen Barcodetypen. Sie sind einfach zu implementieren und bieten den schnellsten Weg zu einer leistungsstarken Barcode-Erkennung mit erstklassigen Erkennungsraten.
pylon vTools sind Teil von Baslers pylon Software Suite.
Laden Sie pylon herunter, um pylon vTools nutzen zu können.
Bitte beachten Sie: Die Lizenzen für pylon vTools können mit Hilfe von Hardware-Dongles gesichert werden. Sollen mehrere Systeme gleichzeitig mit pylon vTools betrieben werden, benötigt jedes System einen Dongle. Mehr erfahren
| Starter | Basic | Pro |
|---|---|---|---|
Barcode Reader | |||
Adjustable number of codes per image | • | • | • |
Adjustable Timeout | • | • | |
Code selection by | type | group of types | free, custom selection |
Maximum number of codes per image | 2 | 2 | Unlimited |
Supported detection angle | limited | 360° | 360° |
Supported Code types |