Kleine Datamatrix- und Barcodes auf großen Flächen finden und auslesen
Worum geht es beim automatisierten Finden und Auslesen von Barcodes?
Im Produktions-, Verpackungs- und Versandprozess werden 1D und 2D Datamatrix-Codes und Barcodes für die Rückverfolgung eingesetzt. Die kleinen Codes müssen auf großen Verpackungen automatisiert gefunden und ausgelesen werden.


Herausforderungen beim Auslesen von kleinen Barcodes auf großen Umverpackungen
Bei gepackten Paletten mit vielen Codes auf großen Umverpackungen, die zusätzlich noch kleine Packstücke mit weiteren Codes enthalten, gestaltet sich die Codesuche als schwierig. Grund dafür ist zum einen der Größenunterschied von Verpackung und der aufzunehmenden Fläche, die beide von der Kamera zu erfassen sind. Zum anderen sind die Codes häufig in unterschiedlichem Winkel zur Kamera ausgerichtet.
Alle Verpackungen und Codes sollen in einem Zug aufgenommen und für die finale Qualitätsprüfung analysiert werden.
Auslesen von Barcodes mit hochauflösenden Kameras und Software-Modulen
Basler boost Kameras mit hochauflösendem CMOS-Sensor XGS 45000 von onsemi (bis zu 45 MP, Global Shutter) und CXP-12-Schnittstelle lösen diese Aufgabe effizient aufgrund eines groß definierbaren Sichtfelds (field of view), verbunden mit niedrigen Latenzen und hohem Datendurchsatz.
Aufgrund eines großen Sichtfelds von beispielsweise 2 Meter × 1 Meter und der hohen Auflösung von 45 Megapixeln lässt sich eine große Verpackung bis hin zum kleinen Code-Etikett mit hoher Genauigkeit per Pixel komplett aufnehmen. Dadurch werden selbst die schmalsten Linien des Datamatrix-Codes mit einer Genauigkeit von vier Pixeln scharf wiedergegeben.
Die Lösung besteht außerdem aus einem Basler Objektiv, einer zusätzlichen Bildeinzugskarte wie der einkanaligen CXP-12 Interface Card und wurde mit der pylon Camera Software Suite umgesetzt.
Ihre Vorteile von Computer Vision bei der Codesuche auf Verpackungen
Einfache und zuverlässige Erfassung von kleinen Barcodes auf großer Fläche
Übertragung großer Datenmengen mit geringen Latenzen bei sehr guter Bildqualität (hohe Auflösung)
Verringerte Komplexität – Plug-and-Play durch den Einsatz von pylon – mit Zeit- und Kostenersparnis
Alle Komponenten sind miteinander kompatibel, um qualitativ hochwertige und zuverlässige Ergebnisse zu gewährleisten.
Produkte für diese Lösung
Sie möchten eine vergleichbare Lösung umsetzen? Diese Produkte helfen Ihnen dabei.