Basler Light Bar-90x300-IR
- LED-Beleuchtungs-Typ: Bar Light
- LED-Farbe: Infrared (IR)
- Peak-Wellenlänge (typisch): 850 nm
- Anschluss Licht: M8 socket, male, 4 pin
- Schutzklasse: IP54
Basler Standard Light als vielseitig einsetzbare Flächen-Balkenbeleuchtung zur homogenen Ausleuchtung von größere Objekten.
Basler Standard Lights sind für den industriellen Einsatz geeignet, ermöglichen eine problemlose und schnelle Integration und bieten gleichzeitig eine langfristig reproduzierbare Bildqualität für Ihr Bildverarbeitungssystem. Jedes Basler Standard Light arbeitet optimal in Kombination mit einem Basler Lighting Controller (z.B. Basler SLP Controller) oder auch im Betrieb ohne externen Controller im Dauer- sowie mit geschaltetem Licht.
Basler Standard Lights sind für den industriellen Einsatz geeignet, ermöglichen eine problemlose und schnelle Integration und bieten gleichzeitig eine langfristig reproduzierbare Bildqualität für Ihr Bildverarbeitungssystem. Jedes Basler Standard Light arbeitet optimal in Kombination mit einem Basler Lighting Controller (z.B. Basler SLP Controller) oder auch im Betrieb ohne externen Controller im Dauer- sowie mit geschaltetem Licht.
Wählen Sie ein Modell aus