Basler Lens C11-1620-12M f16mm

  • Sensorformat: 1,1"
  • Brennweite: 16 mm
  • Min. Arbeitsabstand: 100 mm

Die Basler Lens C11-1620-12M f16mm hat einen C-Mount, einen maximalen Bildkreis von 1,1", eine feste Brennweite von 16 mm, einen Blendenumfang von F2.0 - F16 und eine Auflösung von 12 MP.

Die Basler Lens eignet sich für Basler Kameras mit einer Auflösung von bis zu 12 MP und einer Sensorgröße von bis zu 1,1". Sie bietet eine sehr gute Bildqualität mit hohem Auflösungsvermögen, geringer Verzeichnung und geringer Vignettierung.

Damit eignet sie sich für Kameras mit sehr hohen Auflösungen für die Analyse kleinster Strukturen.

Persönliche Beratung durch lokale ExpertenteamsSichere, verschlüsselte Datenübertragung

MastercardVisaVersand mit FedEx