Basler Basler GigE Interface Card, 4 Port PoE
- Schnittstelle: GigE
- Anzahl Ports: 4
- Produkttyp: Acquisition
- Bandbreite (pro Port; gesamt): 1 Gbps; 4 Gbps
- PoE (IEEE 802.3af) fähig
- PTP (IEEE 1588) fähig
Die Premium Basler GigE Interface Card verfügt über 4 unabhängige Gigabit Ethernet Port zur Datenübertragung und unterstützt bis zu 4 GigE-Kameras mit Power over Ethernet (PoE).
Die Karte ermöglicht Datenübertragungsraten von bis zu 1 Gbit pro Sekunde bei Kabellängen von bis zu 100 Metern. Die Premium Basler GigE Interface Card, 4 Port PoE ist auf unsere weiteren Basler Produkte wie Kamera und Kabel optimal abgestimmt. Die Leistungsoptimierungen in pylon bieten eine zusätzlich harmonisierte Bildübertragung und liefern die Grundlage für eine performante und verlässliche Anwendung.
Die Karte ermöglicht Datenübertragungsraten von bis zu 1 Gbit pro Sekunde bei Kabellängen von bis zu 100 Metern. Die Premium Basler GigE Interface Card, 4 Port PoE ist auf unsere weiteren Basler Produkte wie Kamera und Kabel optimal abgestimmt. Die Leistungsoptimierungen in pylon bieten eine zusätzlich harmonisierte Bildübertragung und liefern die Grundlage für eine performante und verlässliche Anwendung.