Camera Light Bar-200x15-Red

  • LED-Farbe: Red
  • Peak-Wellenlänge (typisch): 630 nm
  • Produktlinie: Premium

Bar Light mit roten LEDs, einem integrierten Controller und einer Lichtaustrittsfläche von 200 x 15 mm.

Das Basler Camera Light mit integriertem Controller bietet dank des Basler SLP Features eine perfekte Synchronisation von Kamera und Beleuchtung. Die Beleuchtungssteuerung und der einfache Zugriff auf Strobing- und Overdrive-Funktionen ist über eine einzige Software-Schnittstelle, die pylon Camera Software Suite, möglich.
Wählen Sie ein Modell aus

LED-Farbe auswählen:

Persönliche Beratung durch lokale ExpertenteamsSichere, verschlüsselte Datenübertragung

MastercardVisaVersand mit FedEx