NVIDIA Jetson용 솔루션
AI 프로젝트에 손쉽게 비전 추가
NVIDIA®의 Jetson™ 제품군은 Basler 카메라와 함께 개발자에게 이미지 처리 기능이 강화된 플러그 앤 플레이 시스템을 제공합니다. Jetson™ 플랫폼은 엣지 디바이스에 AI를 제공하는 데 특화되어 있어 스마트 비전 시스템을 구현합니다.
NVIDIA Jetson Orin

새로운 프로세싱 보드를 위한 임베디드 비전
Basler 카메라로 구현되는 차세대 컴퓨터 비전을 위한 최고 수준의 AI 성능: NVIDIA® Jetson Orin™ 시리즈 NVIDIA® Ampere 아키텍처 GPU, 차세대 딥 러닝 및 비전 가속기, 고속 IO 및 더 빠른 메모리 대역폭을 통해 여러 AI 어플리케이션 파이프라인을 동시에 지원합니다. 이제 자연어 이해, 3D 인식, 멀티센서 융합 등을 지원하는 포괄적이고 복잡한 AI 모델을 사용하여 솔루션을 개발할 수 있으며, 기꺼이 도와드리겠습니다.
NVIDIA Jetson용 머신 비전 카메라

USB 3.0 및 GigE 인터페이스 사용
당사의 USB 3.0 및 GigE 카메라는 모든 대상 시스템과 임베디드 아키텍처를 플러그 앤 플레이로 지원합니다. USB 3.0 인터페이스가 탑재된 카메라는 다양한 크기와 제품 시리즈로 제공됩니다. GigE Vision 표준은 높은 데이터 전송률과 기존 라이브러리를 통한 화상 처리 어플리케이션으로의 손쉬운 통합을 의미합니다.
USB 3.0 및 GigE 인터페이스가 탑재된 Basler 카메라 바로가기NVIDIA Jetson용 임베디드 카메라

MIPI 인터페이스용 BCON 사용
개별 dart 카메라 및 카메라 모듈은 MIPI CSI-2 인터페이스 표준에 기반한 Basler 인터페이스인 MIPI 인터페이스용 BCON과 함께 사용할 수 있습니다. 사용 가능한 드라이버 덕분에 MIPI용 BCON 모델은 사실상 플러그 앤 플레이 방식으로 작동할 수 있습니다. MIPI 모델용 dart BCON 모델은 bareboard 버전 또는 하우징 및 S-mount와 함께 사용할 수 있습니다.
카메라 모델 | 해상도(HxV) | 해상도 | 센서 | 프레임 속도 | 모노/컬러 | 인터페이스 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2560 px x 1920 px | 5 MP | AR0521 센서 | 60fps | 색상 | MIPI용 BCON | |
4208 px x 3120 px | 13 MP | AR1335 센서 | 30fps | 색상 | MIPI용 BCON |
임베디드 비전용 소프트웨어
다양한 SoC 및 프로세서에 대해 카메라 시운전을 위한 시스템 소프트웨어를 제공합니다. 또한 해당 카메라 활성화 패키지, 보드 지원 패키지, 시스템 이미지, 전체 시스템 이미지 또는 C/C++/Python 코드 예제를 생성하기 위한 Debian 패키지 및 Yocto 레시피를 사용할 수 있습니다. 요청 시 추가 SoC 및 프로세서에 대한 인터페이스도 개발할 수 있습니다.
Basler 임베디드 비전 솔루션 자세히 보기

머신 비전 솔루션
하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소 외에도 일관되고 비용 최적화된 시스템을 구성하기 위한 컨설팅 및 개발 서비스가 포함된 솔루션이 제공됩니다. Basler는 개별 머신 비전 솔루션부터 계열생산 및 장기 수명 주기 관리까지 제공합니다.
서비스 제공 바로가기사용 중인 임베디드 비전 시스템
제품과 어플리케이션에 대해 자세히 알아보세요. 포괄적인 자료를 통해 세부 정보에 대해 알아볼 수 있습니다.