최적화된 이미지를 위한 Basler의 고유한 기능 세트: PGI
최대 이미지 선명도, 낮은 노이즈 수치, 선명한 색상
Basler의 최신 카메라 모델 중 일부에는 강력한 카메라 인 카메라 이미지 최적화 기술이 이미 포함되어 있습니다. 이 독점적인 PGI 기능 세트는 카메라의 최대 속도에서 이미지의 품질을 향상시킵니다. PGI는 5x5 디베이어링, 컬러 안티 엘리어싱, 디노이즈 및 향상된 선명도라는 특별한 조합으로 구성되어 있습니다.
마지막 업데이트: 2023. 05. 04.
읽는 시간: 약 21 분
PGI Feature Set의 네 가지 핵심 기능
PGI Debayering: 더 자연스러운 색상 전환, 더 적은 아티팩트
Color-Anti-Aliasing: 엣지에서 발생하는 위색(false color) 최소화
Improved Sharpness: 더 높은 디테일 수준, 적은 앨리어싱(색상 번짐)
Denoising: 휘도 및 색상 노이즈 감소
PGI – 카메라 내부의 고급 이미지 최적화
PGI는 FPGA 기반의 완전 통합형 이미지 최적화 솔루션입니다. 카메라 내부에서 실시간으로 이미지 데이터를 최적화합니다. 이미지 처리를 카메라 내부에서 수행하므로 PC 리소스가 절약되고 전체 이미징 체인의 효율이 높아집니다. 비전 엔지니어는 애플리케이션에 일관되게 높은 품질의 이미지 데이터를 확보할 수 있으며, 후속 이미지 처리 작업의 부담과 시스템 리소스 소모를 줄일 수 있습니다. PGI Feature Set는 간편하게 통합하고 유연하게 커스터마이징할 수 있어 개별 요구 사항을 신속하게 구현할 수 있습니다. 프로젝트의 모든 단계에서 최대 효율, 정밀한 분석, 신뢰할 수 있는 결과를 제공합니다.
Debayering – 이미지 품질이 차이를 만듭니다
디베이어링 알고리즘은 머신 비전 카메라의 이미지 품질을 결정하는 핵심 요소입니다. 기존의 표준 디베이어링은 속도를 우선시하는 반면, PGI Feature Set의 디베이어링 기능은 선명도, 색 재현, 세부 정확도 면에서 훨씬 뛰어난 결과를 제공합니다. 아래 비교를 통해 주요 차이점을 한눈에 확인할 수 있습니다.


비교표: 표준 디베이어링 vs. PGI 디베이어링
아래 비교를 통해 고품질 이미지와 신뢰성 높은 결과가 요구되는 이미지 처리 작업에서는 PGI Feature Set의 PGI 디베이어링이 최적의 선택임을 확인할 수 있습니다.
비교 항목 | 표준 디베이어링 | PGI 디베이어링(PGI) |
보간 방식 | 최근접 이웃(Nearest Neighbor), 2×2 픽셀 | 고급 보간, 4×4 또는 5×5 픽셀 |
|---|---|---|
이미지 선명도 | 낮음, 흐릿하게 표현되는 경우가 많음 | 높음, 선명한 에지 구현 |
색상 재현 | False Color 및 컬러 프린징 발생 빈도 높음 | 자연스럽고 정확한 색상 재현 |
디테일 재현 | 디테일 표현 저하, 세부 정보 손실 | 높은 디테일 재현 |
아티팩트 | 에지에서 아티팩트가 크게 발생 | 아티팩트 최소화 |
노이즈 특성 | 컬러 노이즈 증가 | 향상된 노이즈 제거 성능 |
처리 부하 | 낮음, 매우 빠른 처리 | 높지만 카메라 내부에서 최적화 처리 |
PGI Feature Set 상세 소개, 최적의 이미지 품질을 위한 4가지 핵심 기능
PGI Feature Set은 산업용 이미지 처리 요구사항에 맞춰 설계된 네 가지 강력한 기능을 결합한 이미지 최적화 기술입니다. 각 기능은 머신비전 카메라에서 최고의 이미지 품질과 처리 효율을 구현하도록 설계되었습니다.
디베이어링(PGI)
PGI 디베이어링은 이미지 센서의 RAW 데이터를 기반으로 완전한 컬러 이미지를 생성하며, 자연스러운 색상 전환, 높은 디테일 재현, 그리고 최소화된 아티팩트를 제공합니다. 기존 방식과 비교해 컬러 프린징을 크게 줄이고 미세한 구조까지 정밀하게 재현하므로, 까다로운 검사 작업이나 미세 결함 검출에 뛰어난 성능을 제공합니다.
컬러 안티앨리어싱(Color Anti-Aliasing)
일반적인 디베이어링 알고리즘은 에지와 미세 구조에서 컬러 프린징(Color Fringing)을 발생시키는 경우가 많습니다. PGI 컬러 안티앨리어싱은 이러한 중요한 이미지 영역을 분석하여 색상 오류를 효과적으로 보정합니다. 그 결과, 복잡한 피사체나 고해상도 이미지에서도 자연스러운 색상과 신뢰성 높은 색상 재현을 제공합니다.
2×2 단순 디베이어링 적용


선명도 향상:
적응형 PGI 선명도 향상 기능은 추가적인 노이즈를 발생시키지 않으면서 이미지의 세부 사항을 강조합니다. 구조 적응형 보간 알고리즘을 통해 가장자리와 미세한 구조가 선명하고 정확하게 표현됩니다. 용도에 따라 선명도를 유연하게 조정할 수 있어 바코드 판독, 텍스트 또는 문자 검사 등의 작업에 이상적입니다.



노이즈 제거:
PGI는 휘도 노이즈와 색상 노이즈를 모두 효과적으로 최소화하는 지능형 병렬 노이즈 제거 기능을 제공합니다. 이 필터링 기능은 산업용 애플리케이션의 요구 사항에 맞춰 특별히 설계되어, 까다로운 조명 조건이나 높은 프레임 속도에서도 일관되게 높은 화질을 보장합니다. 노이즈 제거 기능은 개별적으로 조정하여 이미지의 선명도와 낮은 노이즈 간의 최적의 균형을 달성할 수 있습니다.
PGI 지원 카메라 한눈에 보기
흑백 카메라를 위한 PGI, 정밀한 이미지 최적화로 더욱 향상된 성능
흑백 카메라도 PGI 기술의 이점을 제공합니다. 개별적으로 조정 가능한 선명도 향상 및 노이즈 제거 필터를 통해 애플리케이션 요구사항에 맞춰 이미지 품질을 정밀하게 최적화할 수 있습니다. 디베이어링과 컬러 안티앨리어싱은 흑백 이미지에는 적용되지 않지만, 적응형 향상된 선명도(Improved Sharpness)와 효율적인 노이즈 제거(Denoising) 기능은 선명한 윤곽과 노이즈가 적은 깨끗한 이미지를 구현하여 이미지 품질을 크게 향상시킵니다.
이러한 이유로 Basler는 흑백 카메라에도 PGI를 제공합니다. 기본 출하 설정에서는 향상된 선명도(Improved Sharpness)와 노이즈 제거(Denoising)의 제어값이 모두 중립값으로 설정되어 있어 PGI는 원본 RAW 이미지를 비트 단위까지 그대로 유지하여 출력합니다. 고객이 해당 파라미터를 필요에 맞게 조정하면 PGI가 이미지 최적화를 수행하며, 이를 통해 향상된 이미지 품질을 확인할 수 있습니다.
비교: 머신비전에서 컬러 카메라와 흑백 카메라
아래 표는 PGI와 함께 사용할 때 컬러 카메라와 흑백 카메라의 주요 차이점과 장점을 한눈에 비교하여 시스템 선정 시 의사결정을 지원합니다.
항목 | 컬러 카메라(표준 디베이어링) | 컬러 카메라(PGI 디베이어링) | 흑백 카메라 |
데이터 전송 | RAW 데이터는 낮은 대역폭, 디베이어링 후 대역폭 증가 | 표준 방식과 동일한 대역폭, 더 뛰어난 이미지 품질 제공 | 낮은 대역폭, 컬러 데이터 불필요 |
|---|---|---|---|
디베이어링 | 필수, 높은 외부 처리 부하 | 카메라 내 통합 처리, 실시간 고효율 처리 | 불필요 |
PC 사용률 | 외부 디베이어링으로 인해 높음 | 카메라 내부에서 처리되어 낮음 | 낮음 |
이미지 처리 파이프라인 | 복잡하며 처리 순서에 영향을 받음 | PGI를 통해 단순화 및 최적화 | 단순함 |
이미지 품질 | 디베이어링 품질에 따라 달라지며 아티팩트가 발생할 수 있음 | 최고 수준의 이미지 품질, 아티팩트 최소화 | 직접 획득으로 변환 손실 없음 |
지연 시간 | 외부 처리로 인해 증가 | 카메라 내부 실시간 처리로 낮음 | 낮음 |
알고리즘 통합 | 제한적, PC 성능에 의존 | 카메라 내부에서 유연하고 최적화된 처리 | 효율적, 추가 처리 부하 없음 |
노이즈 제거/선명도 향상 | 제한적, 후처리가 필요할 수 있음 | 카메라 내부에서 효율적으로 처리 | 동일하게 효율적인 처리 |
컴퓨팅 성능 및 시스템 통합
지금까지 소개한 모든 장점에 더해, PGI는 경량화된 구조와 뛰어난 리소스 효율성을 목표로 개발되었습니다. 모든 연산은 4×4 또는 5×5 픽셀 영역에서 병렬로 수행되며, FPGA(Field Programmable Gate Array)에 최적화된 구조를 고려하여 각 연산이 효율적으로 동작하도록 설계되었습니다. 이를 통해 FPGA 내부 메모리 사용량과 연산 횟수를 최소화할 수 있습니다. 이러한 최적화 덕분에 더 큰 FPGA나 추가적인 처리 장치와 같은 비용 증가 요인 없이도 카메라 내부에서 이러한 복잡한 연산을 실시간으로 수행할 수 있습니다.
<p>PGI는 강력한 카메라 내 이미지 최적화 기능을 제공합니다. 호스트 시스템의 이미지 처리 부하를 크게 줄여 소중한 시스템 리소스를 절약할 수 있으며, 고객은 최소한의 통합 작업만으로 뛰어난 이미지 품질을 구현할 수 있습니다. Basler의 특허받은 PGI 디베이어링 기술은 False Color를 효과적으로 최소화하며, 지능형 선명도 향상 기능과 효율적인 노이즈 제거 기능이 이를 보완하여 까다로운 환경에서도 일관되고 디테일이 뛰어난 이미지를 제공합니다.</p>
결론: 통합된 PGI 이미지 최적화로 구현하는 뛰어난 이미지 품질과 높은 효율성
FPGA 기반의 통합 이미지 최적화 기술을 통해 사용자는 추가적인 시스템 부하 없이 카메라에서 직접 자연스러운 색상, 뛰어난 선명도, 그리고 최소화된 노이즈를 갖춘 이미지를 얻을 수 있습니다. PGI의 네 가지 핵심 기능은 다양한 애플리케이션 요구사항에 맞춰 유연하게 조정할 수 있으며, 모든 환경에서 신뢰성 높고 효율적인 결과를 제공합니다. PGI는 이미지 처리 시스템을 더욱 간단하고, 강력하며, 비용 효율적으로 구현할 수 있도록 지원하는 미래 지향적인 솔루션입니다.
PGI 관련 자주 묻는 질문
디베이어링(Debayering)은 Bayer 센서에서 획득한 불완전한 색상 정보를 바탕으로 완전한 RGB 이미지를 생성하는 과정입니다. Bayer 패턴에서는 각 픽셀이 적색(R), 녹색(G), 청색(B) 중 하나의 색상 정보만 획득하기 때문에, 보간(Interpolation)을 통해 각 픽셀의 나머지 색상 정보를 계산하여 보완해야 합니다. 이러한 과정을 거쳐야만 전체 해상도를 갖춘 완전한 컬러 이미지를 생성할 수 있으며, 이는 색상 정보를 활용하는 산업용 이미지 처리에서 필수적인 과정입니다.
PGI 디베이어링은 더 넓은 픽셀 영역과 고도화된 알고리즘을 활용하여 누락된 색상 정보를 더욱 정밀하게 계산합니다. 단순한 표준 디베이어링 방식과 비교해 훨씬 자연스러운 색상, 더욱 선명하고 부드러운 에지, 그리고 뛰어난 디테일 재현을 제공합니다. 또한 컬러 프린징(Color Fringing)과 블러링(Blurring)과 같은 대표적인 이미지 아티팩트를 효과적으로 최소화하여, 문자 인식(OCR/OCV)이나 바코드 판독과 같이 높은 정확도가 요구되는 머신비전 애플리케이션에서 특히 뛰어난 성능을 제공합니다.
PGI는 지능형 컬러 안티앨리어싱(Color Anti-Aliasing) 기술을 적용하여 공간 주파수가 높은 이미지 영역을 분석하고 False Color를 효과적으로 보정합니다. 단순한 디베이어링 알고리즘은 선명한 에지나 미세 구조에서 원치 않는 색 번짐(Color Cast)을 발생시키는 경우가 많지만, PGI는 이러한 영역을 자동으로 검출하고 나이퀴스트 주파수(Nyquist Frequency)까지 색상 정보를 정밀하게 보정합니다. 이를 통해 복잡한 피사체도 실제에 가까운 색상으로 표현하며, 아티팩트가 거의 없는 고품질 이미지를 제공합니다.
노이즈는 센서의 물리적, 전자적 특성에 의해 발생하며, 이미지 처리 과정에서 더욱 증폭될 수 있습니다. PGI의 노이즈 제거(Denoising) 기능은 병렬 처리 방식으로 휘도 노이즈와 컬러 노이즈를 효과적으로 제거합니다. 또한 최적화된 5×5 디베이어링 필터를 적용하여 중요한 디테일은 유지하면서 이미지 노이즈를 최소화합니다. 이를 통해 까다로운 조명 환경에서도 일관된 고품질 이미지를 제공합니다.
PGI의 향상된 선명도(Improved Sharpness) 기능은 자동 번호판 인식(ANPR), 바코드 판독, 텍스트 및 문자 평가와 같이 미세한 디테일과 선명한 윤곽이 중요한 애플리케이션에 특히 적합합니다. 적응형 선명도 향상 기능은 애플리케이션에 맞게 개별적으로 조정할 수 있어 광학계의 한계를 보완하면서도 노이즈는 적절한 수준으로 유지합니다. 이를 통해 해상도가 낮은 환경에서도 높은 판독 및 검사 정확도를 확보할 수 있으며, 산업용 이미지 처리 시스템의 효율성을 향상시킵니다.