Schneider Kreuznach Schneider Lens DIAMOND XL 0.21/5.0x V70-BS
- 렌즈 종류: Fixed Focal Lens
- 렌즈 마운트: V90-mount
- 센서 포맷: 82 mm
- 초점 거리: 92 mm
- 최소 작동 거리: 34.8 mm
DIAMOND XL 0.21/5.0x V70-BS 렌즈는 Schneider 사의 Macro & Zoom V90-마운트 렌즈입니다. 5.0X 배율의 제공하며, 92 mm의 초점거리와 82 mm의 이미지 서클를 제공합니다.