Basler AG
솔루션
다음
솔루션
뒤로 가기
솔루션
포트폴리오 및 기술
다음
뒤로 가기
포트폴리오 및 기술
GigE
5 GigE
CoaXPress
GMSL
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
GMSL 카메라
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
텔레센트릭 렌즈(Telecentric Lenses)
Moritex Lens MML6-ST65S
Moritex Lens MML6-ST65S
1/2" 센서 포맷
8.43 mm 초점 거리
65.3 mm 최소 작동 거리
아니오 동축 조명 옵션
C-mount 및 단축 렌즈 배럴이 탑재되어 있고, 광 입력이 지원되지 않는 고정 배율 6.00, 작동 거리 65mm의 Moritex Telecentric Lens
이 1/2" 텔레센트릭 렌즈는 원근 왜곡을 방지함으로 3차원 렌즈를 이용한 까다로운 측정 어플리케이션에 적합합니다.
적합한 제품 표시
일반 정보
주문 번호
2200001367
제조 업체
Moritex
액세서리 종류
Lens
렌즈 종류
Telecentric Lens
렌즈 데이터
초점 거리
8.43 mm
배율
6x
조리개 (Iris)
F0.076
조리개 (유효 F/#)
F39.3
조리개 유형
fixed
IR 차단 필터
아니오
픽셀 피치 (Pixel Pitch)
4.4 µm
렌즈 마운트
C-mount
센서 포맷
1/2"
최소 작동 거리
65.3 mm
동축 조명 옵션
아니오
제조업체
Moritex
적합한 제품
배송 기간
가격
수량
-
+
arrow-up-bold
더 많은 옵션 표시
제품이 장바구니에 성공적으로 추가되었습니다.
닫기
수량
1
장바구니 보기
결제로 진행(0 항목)
안전한 & 효율적인 쇼핑
보안 연결로 보호