Moritex Moritex Lens MML4-HR65

  • ‌렌즈 ‍종류: Telecentric Lens
  • 렌즈 마운트: C-mount
  • 센서 포맷: 2/3"
  • 초점 거리: 16.6 mm
  • 최소 작동 거리: 65 mm
C-mount가 탑재되어 있고, 광 입력이 지원되지 않는 고정 배율 4.00, 작동 거리 65mm의 Moritex Telecentric Lens

이 2/3" 텔레센트릭 렌즈는 원근 왜곡을 방지함으로 3차원 렌즈를 이용한 까다로운 측정 어플리케이션에 적합합니다.