Kenko Tokina Kenko Tokina Lens TFM-100
- 렌즈 종류: Fixed Focal Lens
- 렌즈 마운트: F-mount
- 센서 포맷: 45 mm
- 초점 거리: 100 mm
- 최소 작동 거리: 300 mm
TFM-100 렌즈는 Kenko Tokina 사의 Macro F-마운트 렌즈입니다. 100 mm의 초점거리와 φ45 (45mm) Inch의 이미지 서클를 제공합니다.