Chiopt Chiopt Lens MF9005A
- 렌즈 종류: Fixed Focal Lens
- 렌즈 마운트: F-mount
- 센서 포맷: 43.2 mm
- 초점 거리: 90 mm
- 최소 작동 거리: 2112 mm
MF9005A 렌즈는 Chiopt 사의 Macro F-마운트 렌즈입니다. 0.05X 배율의 제공하며, 90 mm의 초점거리와 φ43.2 (43.2mm) Inch의 이미지 서클를 제공합니다.