AW2025에서 Basler의 혁신적인 비전 솔루션을 직접 경험하세요!

Korea Vision Show 2025

머신비전 전문기업 Basler가 2025년 3월 12일부터 14일까지 서울 코엑스에서 개최되는 '2025 스마트공장·자동화산업전(AW2025)'에 참가합니다. 이번 전시회에서 Basler는 배터리, 반도체, 디스플레이, 로지스틱스 등 다양한 산업 분야의 도전 과제를 해결하는 혁신적인 비전 솔루션을 선보입니다.

일시: 2025년 3월 12일 - 14일

장소: 서울 코엑스 B홀 (KOREA VISION SHOW)

부스번호: B426

무료 사전 등록하기

Show Highlights

배터리 셀 공정 내 전극 코팅 검사 솔루션

배터리 셀 공정 내 전극 코팅 검사 솔루션

배터리 셀 제조의 전공정부터 후공정까지 폭넓게 적용할 수 있는 첨단 검사 시스템을 소개합니다. 최대 200kHz의 라인 스캔 속도와 16k 해상도를 지원하는 신형 Basler racer 2 라인 스캔 카메라가 탑재된 이 시스템은, VisualApplets로 프로그래밍된 imaFlex 프레임 그래버와 이미지 분석을 위한 pylon 소프트웨어의 AI 툴을 결합하여 차별화된 배터리 셀 제조용 비전 솔루션을 구현했습니다.

이 솔루션의 핵심은 FPGA 기반 전처리 기술을 통한 대용량 이미지 데이터의 신속한 처리에 있습니다. 관심 영역(ROI)의 효율적인 전처리와 pylon AI 소프트웨어를 통한 ROI 분석으로 시스템 통합이 용이하며, 지연 시간을 최소화하면서 실시간으로 결함을 감지할 수 있는 고속 웹 검사 기능을 제공합니다.

Scheimpflug 효과와 FPGA 영상처리를 이용한 경사 광학계 초점 개선 솔루션

Scheimpflug 효과와 FPGA 영상처리를 이용한 경사 광학계 초점 개선 솔루션

Scheimpflug 광학 설계와 FPGA 영상처리를 결합한 혁신적인 경사 광학계 초점 개선 솔루션을 경험해보세요. 이 기술은 기존 수직 광학계 대비 80% 이상의 우수한 명암비를 구현하며(광학계 경사 30도 기준), 디스플레이, 스마트폰 하우징, 원통형 배터리 등 다양한 표면 검사에서 뛰어난 성능을 발휘합니다.

Scheimpflug 원리를 활용한 심도 영역 보정과 함께, FPGA 기반 이미지 처리 기술로 렌즈 왜곡 보정과 평탄화 보정과 같은 고부하 작업을 실시간으로 처리하여 CPU 부하를 크게 줄이고 시스템의 성능과 안정성을 향상시켰습니다.

컴팩트 SWIR 이미징을 활용한 고정밀 웨이퍼 정렬 검사

반도체 웨이퍼의 정밀한 정렬 검사를 위해 설계된 컴팩트한 고성능 SWIR 이미징 솔루션을 소개합니다. 손쉬운 시스템 통합과 최적화된 이미지 품질로 뛰어난 검사 결과를 제공하는 이 솔루션은, 29mm x 29mm 크기의 컴팩트한 설계에 Pixel Correction Beyond 및 Line Noise Reduction과 같은 고급 알고리즘을 통합하여 TEC 센서 없이도 TEC 수준의 고품질 이미지를 제공합니다.

최대 1µm(필요 시 최대 5µm)의 정렬 정확도를 지원하며, 더 엄격한 열 관리와 핫 픽셀 제어가 필요한 어플리케이션을 위한 비용 효율적인 통합 냉각 솔루션도 함께 제공됩니다.

Ring Layout 원통형 배터리 외관 및 부피 검사 솔루션

Ring Layout 원통형 배터리 외관 및 부피 검사 솔루션

LMI G2530 3대를 이용한 Ring Layout 컨셉의 원통형 배터리 솔루션으로, 분할 측정 및 음영 영역 없이 단 한 번의 측정으로 360° 외관 검사와 부피 측정을 동시에 수행합니다. 렌즈, 조명, 컨트롤러가 모두 포함된 올인원 패키지로 제공되어 별도의 추가 구성 없이 즉시 현장 적용이 가능하며, 회전 메커니즘이 불필요한 혁신적인 설계로 검사 시간을 단축하고 정확도를 향상시켰습니다.

이 외에도 현장에서는 더욱 다양한 산업용 비전 솔루션을 실제 데모를 통해 체험하실 수 있습니다. 특히 FPGA 기반 실시간 처리 기술의 성능을 직접 확인할 수 있는 비교 데모도 준비되어 있으니, 꼭 방문하셔서 차세대 비전 기술의 혁신을 경험해보시기 바랍니다.

AI 자율 제조 혁신 포럼 특별 세션

AI 자율 제조 혁신 포럼 특별 세션

Basler는 3월 13일 (주)첨단이 주최하는 'AI 자율 제조 혁신 포럼'에 참여하여 '비전 시스템을 최적화할 수 있는 FPGA 기반 전처리 활용 전략'을 소개할 예정입니다. CPU/GPU와의 성능 비교부터 실제 도입 시 고려사항까지, 제조 현장에 바로 적용 가능한 인사이트를 제공할 예정입니다. 많은 관심 부탁드립니다.

  • 주제: 비전 시스템의 최적화 - FPGA 기반 전처리 활용 전략

  • 일시: 2025년 3월 13일(목) 14:00-14:30

  • 장소: 코엑스 3층 컨퍼런스룸 307호

  • 연사: 비욘 루데 (Björn Rudde)/ Basler AG 비전 시스템 컨설턴트 (한국어 통역 제공)

    • 고성능 이미지 처리 시스템 개발 분야 15년 이상의 경력 보유

    • 현재 Basler AG 독일 본사에서 10년째 재직 중

무료 사전 등록하기

Basler 부스 방문 이벤트

Basler 부스 방문 이벤트

Basler 부스를 현장 방문 후, QR 코드 서베이에 참여하시면 100% 선물을 증정해 드립니다!

  • QR코드 스캔 후 간단한 서베이 참여시 100% 선물 증정

  • 3일간 참여자 중 1명을 추첨하여 갤럭시 탭 A9 증정

Basler의 전문가들이 귀사의 제조 혁신을 위한 최적의 솔루션을 제안해드립니다. 현장에서 진행되는 데모와 함께 구체적인 기술 상담이 가능합니다.

더 자세한 정보나 상담 예약을 원하시는 분들은 아래로 문의해 주시기 바랍니다.

문의 및 상담하기