活用事例

飲料缶の品質管理

洗浄後の飲料缶のインライン検査

IP67対応ビジョンシステムは、洗浄工程時の水滴・水気が付着したまま大型ベルトコンベヤーで搬送される飲料缶に対しても、安定した撮像が可能です。また、飲料缶の多くはアルミ製ですが、偏光板を追加して反射光を低減すれば、AIソフトウェアによる画像解析の精度が向上し、工程管理を最大限に効率化できます。

大量・高速検査、洗浄工程の水滴・水気、アルミ面の反射光

Basler IP67対応ビジョン製品は、カメラ、レンズ、レンズ筐体、照明を含む豊富なラインナップと優れた保護性能により、過酷な環境下でも安定した撮像を実現するなど、洗浄後の飲料缶のインライン検査に最適です。

幅3mの大型ベルトコンベヤーで搬送される飲料缶

最大検査速度2,000個/分

洗浄後の飲料缶は、幅3mの大型ベルトコンベヤーで搬送されます。飲料缶のサイズや製造ラインの仕様にもよりますが、IP67対応ビジョンシステムは、以下の検査速度に対応可能です。

  • 1,200~2,000個/分


IP67規格による水滴・水気からの保護

高温水&洗浄剤

飲料缶の洗浄工程では、高温水とアルカリ性洗浄剤を使用し、残留物や金属粉などの異物を除去します。その際に発生する洗浄成分を含む水気・水滴・蒸気・エアロゾルは、ビジョンシステムの電子部品に悪影響を与えるため、IP67準拠の保護性能が欠かせません。

アルミ材の反射光

アルミ材

多くの飲料缶に使用されるアルミ材は、光反射性が高く、画像の白飛びの原因になります。カメラと照明を調整し、反射光を最小限に抑えれば、画像解析の精度と信頼性が向上します

IP67対応ビジョンシステムを構築する際には、侵食性化学物質(酸性洗浄剤、アルカリ性洗浄剤など)の使用の有無を含め、実際の製造環境に応じてシステム構成を変更するとよいでしょう。
John Hsu
John Hsu
プロダクトマーケティングマネージャー

最適なシステム構成による優れた画質の確保

検査速度・撮影距離・視野角を総合的に考慮しながら、エリアスキャンカメラ、レンズ、レンズ筐体、その他IP67対応アクセサリーを最適に組み合わせれば、過酷な環境下でも優れた画質を確保し、AI画像解析の精度と安定性を向上させることができます。

大型ベルトコンベヤーで搬送される飲料缶の品質管理
IP67対応ビジョンシステム(照明:バーライト×4台、撮影距離:1.8m)

大型ベルトコンベヤーの撮影に最適なシステム構成

幅3mの大型ベルトコンベヤーを撮影するには、約1.8mの撮影距離が必要です。IMX542センサー搭載のace 2a2A5320-7gmIP67高画素モデルと焦点距離8.5mmのレンズを組み合わせれば、3mの視野角と0.6mm/pixelの分解能を確保しながら、ベルトコンベヤー全体を歪みなく撮影できます。

また、2,000個/分の速度で飲料缶をブレなく撮影するには、露光時間を約15msに抑えなければなりません。なお、検査速度が高いほど、露光時間を短くする必要があります。

このほか、適切な照明を得るため、製造ライン4台のIP67対応バーライトを設置するとよいでしょう。



偏光板による反射光の低減

偏光板は、光の反射や画像の白飛びを大幅に抑えることができます。円筒の缶胴からの反射光を効果的に低減するには、LED照明の前方とレンズの前方に偏光板を追加するとよいでしょう。

メリット

  • 反射光を低減することで、凹み・変形などの欠陥を可視化

  • 細部まで鮮明な高精細画像により、AI画像解析の精度を向上


お問い合わせの段階からお客様に寄り添い、よくある落とし穴を避けることで、複雑なIP67対応ビジョンシステムをスムーズに構築し、開発プロジェクトを成功に導きます。
Kimberly Matsinger
Kimberly Matsinger
アプリケーションエンジニアリングマネージャー

飲料缶の品質管理に最適なIP67対応ビジョンシステム

Baslerでは、完全互換のカメラとアクセサリーを取り揃え、水・汚れ・埃の影響を受けやすい過酷な環境下でも安定した撮像を実現するIP67対応ビジョンシステムの構築をサポートしています。

  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value

3つのインライン検査をサポートするAIソフトウェア

pylon AI画像解析ツールは、飲料缶の欠陥検査(凹みなど)、倒缶検査、計数(良品・不良品の計数など)に最適です。これら3つのインライン検査を自動化すれば、製造工程の透明性確保と製品品質の向上につながります。

飲料缶の計数が可能なpylon AIの物体認識ツール

計数

量産の安定化

pylon AIの物体認識ツールは、飲料缶の向きや転倒の有無にかかわらず、高精度な計数が可能であるため、製造量の過不足を防止しながら、安定した量産を実現できます。

飲料缶の欠陥検出が可能なpylon AIの異常検知ツール

欠陥検査

良否判定の自動化

pylon AIの異常検知ツールは、凹みやキズのある飲料缶を不良品として自動的に選別できます。

倒缶の検出と位置特定が可能なpylon AIの物体認識ツール

倒缶検査

工程管理のインライン化

pylon AIの物体認識ツールは、倒缶の検出と位置特定にも最適です。正確な位置情報をロボットアームに転送すれば、倒れた缶をインラインで起こすことができます。


過酷な環境下における飲料缶の品質管理

IP67対応ビジョンシステムとpylon AI画像解析ツールは、水滴・水気や反射光がある環境下でも欠陥検査(凹み、変形など)、倒缶検査、計数を正確に実施し、製造工程に必要な情報をインラインで収集できるなど、洗浄後の飲料缶の品質管理に最適です。

  • IP67準拠の保護性能

  • 優れた画質

  • AIによる物体認識と異常検知

飲料缶の品質確保だけでなく、製造工程の効率化と信頼性・柔軟性向上にも最適なソリューションです。

‍お問い合わせ

Baslerの製品・サービスに関してご不明点がございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください。