ウェビナー

事例から見る半導体検査の高精度ビジョン活用法

Basler Semicon VisionCast-半導体×ビジョン技術ウェビナーシリーズ

半導体製造の各工程で直面する検査課題に対し、ビジョン技術がどのように活用できるのかを、具体的な事例を交えてご紹介します。 

無料お申し込みはこちら
事例から見る半導体検査の高精度ビジョン活用法

検査課題に応えるビジョンソリューションとは 

2nmや3nmクラスの先端プロセスや、CoWoS、PLP、CPOといった先端パッケージング技術の進展により、半導体製造はこれまで以上に高精度かつ複雑化しています。それに伴い、品質検査に求められる要件も大きく変化しつつあります。 

本ウェビナーシリーズでは、日々進化する半導体製造の現場において、ビジョン技術がどのように課題を解決し、品質や生産性の向上に貢献できるのかをわかりやすく解説していきます。 

第1回となる今回は、検査精度と効率の向上をテーマに、現在の半導体製造工程における検査課題と、それに対してBaslerがどのようなソリューションを提供しているのかを、30分間でご紹介します。 

解説内容 

  • 注目が集まる半導体業界の動向

  • 実際の工程に即したAOI検査事例

  • Baslerが提案する最適な構成例

こんな方におすすめ 

  • 画像処理検査を導入/改善したい方

  • 装置設計や立ち上げに関わっている方

  • 検査構成を見直したいと感じている方

  • 事例を参考にしたい方

開催日時 

2025年8月21日(木)15:00~15:30

オンデマンド配信中

お問い合わせ

Baslerの製品・サービスに関してご不明点がございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください。