Basler Stereo mini STM-502u
- Base de référence: 50 mm
- Champ de vision: 90° x 65° ± 3° @ 2m
- Interface: USB 3.0
Caméra stéréo légère pour une perception fiable de la profondeur en 3D dans les applications d'intérieur. Idéale pour la détection d'objets et la navigation lorsque la taille, la puissance et le coût sont importants.
La Basler Stereo mini STM-502u est une caméra stéréo compacte, alimentée par USB, conçue pour une perception efficace de la 3D dans les environnements intérieurs. Avec un étalonnage en usine et une sortie de profondeur à faible latence, elle fournit des données de profondeur fiables pour la détection d'objets, le positionnement et les tâches de navigation.Par rapport à la STM-501u, la STM-502u dispose d'un filtre IR devant les capteurs de profondeur stéréo, réduisant ainsi l'influence de la lumière ambiante visible. Cela améliore la robustesse dans les applications où les conditions d'éclairage varient ou sont plus difficiles. La caméra combine un capteur de profondeur stéréo à obturateur global avec un capteur RVB intégré, fournissant à la fois des informations précises sur la profondeur et le contexte visuel. Son petit format, sa faible consommation d'énergie et son intégration USB simple font de la STM-502u une solution idéale pour les robots mobiles, les systèmes intralogistiques et les applications de vision embarquées.
La Basler Stereo mini STM-502u est une caméra stéréo compacte, alimentée par USB, conçue pour une perception efficace de la 3D dans les environnements intérieurs. Avec un étalonnage en usine et une sortie de profondeur à faible latence, elle fournit des données de profondeur fiables pour la détection d'objets, le positionnement et les tâches de navigation.Par rapport à la STM-501u, la STM-502u dispose d'un filtre IR devant les capteurs de profondeur stéréo, réduisant ainsi l'influence de la lumière ambiante visible. Cela améliore la robustesse dans les applications où les conditions d'éclairage varient ou sont plus difficiles. La caméra combine un capteur de profondeur stéréo à obturateur global avec un capteur RVB intégré, fournissant à la fois des informations précises sur la profondeur et le contexte visuel. Son petit format, sa faible consommation d'énergie et son intégration USB simple font de la STM-502u une solution idéale pour les robots mobiles, les systèmes intralogistiques et les applications de vision embarquées.

Tous les modèles de caméras stéréo Basler
'Vous n'avez pas trouvé le bon modèle ? Consultez la liste des produits pour un aperçu de tous les modèles de caméras stéréo. Trouvez le produit adapté à votre application : filtre par capteur, résolution, fréquence d’images, etc.