Power-I/O Cable, M12A, 8p, f, open , 2m
- Type: 3D Accessory
- Interface: I/O
- Longueur du câble: 2 m
Câble d'alimentation avec connecteur femelle M12 à 8 broches (codage A) et extrémité libre, 2 m.
Câble d'alimentation et de signal pour le câblage de l'alimentation et des signaux des caméras équipées d'un connecteur d'alimentation et de signal M12 à 8 broches. Du côté de la caméra, le câble est doté d'un connecteur femelle M12 à 8 broches à codage A. L'autre extrémité est ouverte et permet un câblage spécifique au client, par exemple pour l'alimentation et les signaux d'E/S.
Convient, entre autres, aux caméras Basler Stereo mini et Stereo visard équipées du connecteur d'alimentation et d'E/S M12 à 8 broches correspondant.