Power-I/O Cable, M12A, 8p, f, open , 10m
- Type: 3D Accessory
- Interface: I/O
- Longueur du câble: 10 m
Câble d'alimentation avec connecteur femelle M12 à 8 broches (codage A) et extrémité libre, 10 m.
Câble d'alimentation et de signal pour le câblage de l'alimentation et des signaux des caméras équipées d'un connecteur d'alimentation et de signal M12 à 8 broches. Du côté de la caméra, le câble est doté d'un connecteur femelle M12 à 8 broches à codage A. L'autre extrémité est ouverte et permet un câblage spécifique au client, par exemple pour l'alimentation et les signaux d'E/S.
Convient, entre autres, aux caméras Basler Stereo mini et Stereo visard équipées du connecteur d'alimentation et d'E/S M12 à 8 broches correspondant.