Contrôle intérieur de l'éclairage

Basler Light Ring-70OD-IP67-White

  • Type d'éclairage LED: Ring Light
  • Couleur de la LED: White
  • Température de couleur: 5000 K
  • Éclairage des connecteurs: M8 socket, male, 4 pin
  • Classe de protection: IP67
L'éclairage Basler Light Ring-70OD-IP67-White produit une lumière incidente circulaire et a une surface d'émission lumineuse de 53 mm - 72 mm. La couleur des LED est blanche, avec une température de couleur de 5 000 K. Grâce à son connecteur M8, cet éclairage certifié IP67 peut être utilisé soit comme source lumineuse autonome, soit — avec un câble de synchronisation Basler — comme éclairage entièrement intégré et commandé par la caméra.

Lorsqu'il est utilisé avec un câble de synchronisation Basler, l'éclairage peut être commandé directement via la caméra Basler connectée, sans avoir recours à un contrôleur d'éclairage externe, ce qui réduit les efforts d'intégration et de câblage ainsi que la complexité du système de vision.

  • Fonctions de commande : fonctionnement synchronisé du flash, réglages de la luminosité, mode overdrive (pour un rendement lumineux maximal)
  • Commande via une communication bidirectionnelle sur une ligne d'E/S de la caméra (ligne 3)
  • Toutes les fonctions de commande sont conformes à la norme GenICam, ce qui permet de les contrôler via un logiciel, tel que le logiciel pylon. Aucun logiciel supplémentaire n'est nécessaire.
  • Détection automatique du modèle d'éclairage et configuration initiale par la caméra

L'éclairage peut fonctionner sans commande par caméra, soit en mode continu, soit avec une lumière déclenchée. Il est également possible, en option, de commander les LED en courant continu à l'aide d'un contrôleur externe.

La ring light à usage industriel offre un éclairage homogène et peu générateur d'ombres, ce qui permet de réduire au minimum les ombres marquées projetées par les objets. Elle garantit un éclairage reproductible pour des résultats d'inspection fiables, ce qui est essentiel, par exemple, lors de l'inspection de surfaces, de composants ou de codes.

Remarque : à partir de la révision 5, le brochage diffère dans certains cas. Veuillez vous reporter à la documentation.

Sélectionnez votre modèle

Sélectionnez Couleur de la LED:

Système de vision intégrant la gestion de l'objectif et de l'éclairage via la caméra, le tout au sein d'un même SDK.
Nouveau

Contrôle de l'objectif et de l'éclairage

Découvrez un système de vision qui vous permet de contrôler directement l'objectif etl'éclairagevia la caméra. L'ensemble de la configuration s'effectue à l'aide d'un SDK, tel que le logiciel pylon. Vous bénéficierez de configuration matérielle et logicielle minimale, ainsi que d'une intégration simple.

Concevez votre système de vision selon une approche modulaire :

  • Caméra matricielle : modèle ace 2 ou boost R

  • Câble Basler Sync : câble d'E/S permettant de contrôler l'objectif et l'éclairage

  • Lentille à mise au point réglable : lentille motorisée ou lentille à liquide

  • Éclairage : un seul modèle parmi toute la gamme Basler Lights

Découvrez les commandes d'objectif et d'éclairage