Basler Light Ring-70OD-IP67-Red
- Type d'éclairage LED: Ring Light
- Couleur de la LED: Red
- Longueur d'onde de crête (typique): 625 nm
- Éclairage des connecteurs: M8 socket, male, 4 pin
- Classe de protection: IP67
Lorsqu'il est utilisé avec un câble de synchronisation Basler, l'éclairage peut être commandé directement via la caméra Basler connectée, sans avoir recours à un contrôleur d'éclairage externe, ce qui réduit les efforts d'intégration et de câblage ainsi que la complexité du système de vision.
- Fonctions de commande : fonctionnement synchronisé du flash, réglages de la luminosité, mode overdrive (pour un rendement lumineux maximal)
- Commande via une communication bidirectionnelle sur une ligne d'E/S de la caméra (ligne 3)
- Toutes les fonctions de commande sont conformes à la norme GenICam, ce qui permet de les contrôler via un logiciel, tel que le logiciel pylon. Aucun logiciel supplémentaire n'est nécessaire.
- Détection automatique du modèle d'éclairage et configuration initiale par la caméra
L'éclairage peut fonctionner sans commande par caméra, soit en mode continu, soit avec une lumière déclenchée. Il est également possible, en option, de commander les LED en courant continu à l'aide d'un contrôleur externe.
La ring light à usage industriel offre un éclairage homogène et peu générateur d'ombres, ce qui permet de réduire au minimum les ombres marquées projetées par les objets. Elle garantit un éclairage reproductible pour des résultats d'inspection fiables, ce qui est essentiel, par exemple, lors de l'inspection de surfaces, de composants ou de codes.
Remarque : à partir de la révision 5, le brochage diffère dans certains cas. Veuillez vous reporter à la documentation.