NOUVEAU

Basler Cable M8-6P-M,HRS-6P-M,open,3m

  • Type: Sync Cable
  • Control: Lens
  • Interface: I/O
  • Longueur du câble: 3 m
‌Le câble Basler Sync est un câble d'alimentation et d'E/S intelligent de 3 mètres de long. Il permet de commander l'objectif via la caméra Basler connectée. Il alimente également l'objectif et, en option, la caméra.

Il s'agit d'un câble en Y équipé des connecteurs suivants :

  • Connecteur M8 à 6 broches pour caméra, longueur : 50 cm
  • Connecteur Hirose à 6 broches pour objectif, longueur : 50 cm
  • Connecteur ouvert pour l'hôte, longueur : 2,5 m

L'objectif est commandé via une communication bidirectionnelle sur une ligne d'E/S de la caméra Basler connectée. Toutes les fonctions de commande sont compatibles GenICam, ce qui signifie qu'elles peuvent être gérées à l'aide d'un seul logiciel, tel que pylon, et qu'aucun logiciel distinct n'est nécessaire pour l'objectif.

L'unité de commande centrale du câble mesure 8,5 cm x 5,4 cm (L x H) et comporte deux trous de fixation.

Sélectionnez votre modèle

Sélectionnez Control:

Sélectionnez Longueur du câble: