Basler Cable M8-6P-M,HRS-6P-M,M8-4P-F,open,3m
- Type: Sync Cable
- Control: Lens & lighting
- Interface: I/O
- Longueur du câble: 3 m
Le câble Basler Sync est un câble d'alimentation et d'E/S intelligent de 3 mètres de long. Il permet de commander l'objectif via la caméra Basler connectée. Il alimente également l'objectif et, en option, la caméra.
Il s'agit d'un câble en X équipé des connecteurs suivants :
- Connecteur M8 à 6 broches pour caméra, longueur : 50 cm
- Connecteur Hirose à 6 broches pour objectif, longueur : 50 cm
- Connecteur M8 à 6 broches pour caméra, longueur : 50 cm
- Connecteur Hirose à 4 broches pour éclairage, longueur : 50 cm
- Connecteur ouvert pour l'hôte, longueur : 2,5 m
Le contrôle de l'objectif et de l'éclairage s'effectue via une communication bidirectionnelle sur une ligne d'E/S de la caméra Basler connectée. Toutes les fonctions de contrôle sont conformes à la norme GenICam, ce qui signifie qu'elles peuvent être gérées à l'aide d'un seul logiciel, tel que pylon, et qu'aucun logiciel distinct n'est nécessaire pour l'objectif ou l'éclairage.
L'unité de commande centrale du câble mesure 8,5 cm x 5,4 cm (L x H) et comporte deux trous de fixation.