NOUVEAU

Basler Cable M8-6P-M,HRS-6P-M,M8-4P-F,open,4m

  • Type: Sync Cable
  • Control: Lens & lighting
  • Interface: I/O
  • Longueur du câble: 4 m
‌Le câble Basler Sync est un câble d'alimentation et d'E/S intelligent de 4 mètres de long. Il permet de commander l'objectif via la caméra Basler connectée. Il alimente également l'objectif et, en option, la caméra.

Il s'agit d'un câble en X équipé des connecteurs suivants :

  • Connecteur M8 à 6 broches pour caméra, longueur : 50 cm
  • Connecteur Hirose à 6 broches pour objectif, longueur : 50 cm
  • Connecteur M8 à 4 broches pour caméra, longueur : 50 cm
  • Connecteur ouvert pour l'hôte, longueur : 2,5 m

Le contrôle de l'objectif et de l'éclairage s'effectue via une communication bidirectionnelle sur une ligne d'E/S de la caméra Basler connectée. Toutes les fonctions de contrôle sont conformes à la norme GenICam, elles peuvent être gérées à l'aide d'un seul logiciel, tel que pylon, et aucun logiciel distinct n'est nécessaire pour l'objectif ou l'éclairage.

L'unité de commande centrale du câble mesure 8,5 cm x 5,4 cm (L x H) et comporte deux trous de fixation.

Sélectionnez votre modèle

Sélectionnez Control:

Sélectionnez Longueur du câble: