Lentilles liquides Optotune pour votre caméra Basler
Grâce à leurs lentilles liquides intégrées, les lentilles Optotune Liquid Lenses de la série ELM permettent une mise au point rapide et précise sans aucun mouvement mécanique. Toutes ces lentilles peuvent être commandées directement via des caméras Basler compatibles à l'aide du même SDK — tel que le logiciel pylon —, ce qui facilite leur intégration et offre une grande flexibilité.
Large choix
Pour les capteurs d'une taille maximale de 4/3" et des pixels d'une taille minimale de 2,4 µmCommande simple
Peut être contrôlé directement via la caméra Basler dans le même SDKHaute fiabilité
Une grande fiabilité de livraison, des délais de livraison courts et une disponibilité à long termeQualité testée
Contrôle de qualité approfondi pour des objectifs fiables
Présentation des lentilles liquides Optotune

Série Optotune ELM
La gamme Basler comprend la série ELM d'Optotune, composée de lentilles liquides à commande électronique. Ces lentilles liquides intégrées permettent une mise au point dynamique et sans usure, sans aucune pièce mécanique mobile.
Pour les capteurs d'une taille maximale de 4/3"
Prend en charge des tailles de pixels comprises entre 2,4 µm et 3,5 µm
Focales fixes allant de 12 mm à 80 mm
Monture C
Peut être commandé directement via la caméra Basler dans Pylon
Idéal pour les applications suivantes : automatisation des entrepôts, robotique, sciences de la vie et médecine

À propos d'Optotune
Optotune est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de technologies de contrôle d'éclairage. Fondée en 2008 en tant que spin-off de l'ETH Zurich, l'entreprise est pionnière dans le domaine des composants optiques réglables de manière flexible, offrant ainsi des solutions plus rapides, plus précises et plus fiables à divers secteurs d'activité.
La technologie Optotunes permet des avancées significatives dans les domaines de l'imagerie, des technologies médicales, de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle, du traitement au laser, de la projection et bien d'autres encore.
Plus d'informations sur les objectifs pour les caméras Basler
En savoir plus sur nos produits et leurs applications. Notre matériel d’information complet vous fournit tous les détails importants.