Basler racer 2 TDI r2T16416-500cm

  • Capteur: GLT5016BSI
  • Interface: CoaXPress-over-Fiber
  • Fréquence de ligne: 500 kHz
  • Résolution (k): 16 k
La caméra linéaire TDI Basler racer 2 XL r2T16416-500cm avec CoaXPress-over-Fiber (CoF) et le capteur linéaire CMOS GPixel GLT5016BSI (taille de pixel 5 µm x 5 µm) offre une fréquence linéaire très élevée allant jusqu'à 500 kHz à une résolution de 16k avec 256 étages TDI.

La connexion optique QSFP28 permet une bande passante allant jusqu'à 100 Gbps (4 x 25 Gbps), une compatibilité électromagnétique et une longueur de câble pratiquement illimitée.

Les points forts de notre système de vision CoaXPress TDI:

  • Réduction des coûts grâce aux économies réalisées sur les composants matériels
  • Simulation de l'ensemble du système grâce à la réduction des données par le prétraitement de l'image sur la carte d'acquisition
  • Concept de refroidissement modulaire : ailettes de refroidissement passives et refroidissement actif par air comprimé
  • Consultation, développement d'applications et personnalisation

La caméra est compatible avec la carte d'acquisition programmable imaFlex 2 Dual 100 avec deux connexions QSFP28 pour les entrées de la caméra et la transmission des données. Avec les composants tels que le refroidissement, le module émetteur-récepteur, les câbles de données et d'E/S, ils forment un système de vision TDI rentable.

Applications ciblées du système haute performance
La caméra linéaire TDI et l'ensemble du système de vision TDI offrent des résultats exceptionnels dans les applications suivantes : inspection de plaquettes et de semi-conducteurs, inspection de cellules de batteries, inspection de panneaux plats et inspection de circuits imprimés.

Objectifs et éclairage : Notre offre

Nos experts se feront un plaisir de vous conseiller sur les objectifs et les solutions d'éclairage adaptées aux besoins spécifiques de vos applications.

Demande de conseil pour un projet