Améliorer le rendement dans le secteur des semi-conducteurs : quand la vision fait la différence

Découvrez comment la vision industrielle améliore la précision des contrôles, réduit les défauts et contribue à l'amélioration du rendement dans les processus avancés de fabrication de semi-conducteurs. Des études de cas concrets mettent en avant des applications pratiques et leurs résultats.

Ce webinaire vous est proposé par Soda Vision et Basler.

Présentation du webinaire

À mesure que les technologies des semi-conducteurs évoluent vers des nœuds de 2 nm et 3 nm, et que des innovations telles que CoWoS, PLP et CPO se généralisent, les exigences en matière d'inspection atteignent de nouveaux niveaux de complexité et de précision.

Dans cette série de webinaires, nous examinons comment la technologie de vision peut aider les fabricants de semi-conducteurs à surmonter les défis courants liés à l'inspection, ce qui se traduit par une amélioration de la qualité et de la productivité.

Au cours de cette première session de 30 minutes, nous nous concentrerons sur des cas d'utilisation concrets autour du thème : " Applications de vision industrielle pour l'amélioration du rendement ." Vous découvrirez les principaux défis liés à l'inspection dans les processus de fabrication actuels et verrez comment Basler propose des solutions dans un domaine de la vision industrielle en constante évolution.

Voici les principaux points à retenir :

  • Comprendre les tendances du marché des semi-conducteurs

  • Découvrez comment l'AOI améliore le rendement et la fiabilité

  • Reconnaître l'intérêt des partenariats stratégiques

À qui s'adresse cette formation :

  • Ingénieurs intervenant dans les processus d'inspection des semi-conducteurs

  • Ceux qui envisagent ou étudient les technologies de vision pour la fabrication de semi-conducteurs

  • Toute personne souhaitant tirer des enseignements de cas d'utilisation et d'applications concrets

  • Les décideurs à la recherche d'idées pour la conception de systèmes ou le choix de produits

Prêt à commencer ensemble ?

Apprenez-en davantage sur nos produits, nos services et comment nous pouvons vous aider dans votre prochain projet.