Projet d’innovation

Ultra Compact Vision Sensor

Conception compacte, économe en énergie et dotée d'une IA intégrée

Le Ultra Compact Vision Sensor est un projet innovant qui traite les données d'image directement sur l'appareil — sans avoir besoin d'un ordinateur externe —, avec rapidité et précision. Grâce à ses interfaces flexibles et à l'intégration de la norme GigE Vision, elle s'intègre facilement dans les systèmes existants. Son concept logiciel simplifié et conforme aux licences garantit une utilisation simple et efficace dans n'importe quel environnement.

Ultra Compact Vision Sensor
  • Un design compact et un prix attractif

    Dimensions compactes (25 x 30 mm), boîtier en plastique, option IP67, et prix plus abordable que les caméras industrielles traditionnelles
  • Efficacité énergétique

    Consommation électrique : 1 watt maximum ; idéal pour les applications mobiles ou alimentées par batterie
  • Une intégration simple

    Caméra GigE Vision, contrôlable via le logiciel Basler pylon
  • Fonctionnalités d'IA

    Capacités de traitement neuronal pour la détection des contours et des fissures, la détection et la classification d'objets, ainsi que d'autres applications

Scénarios d'application, de l'assurance qualité à la robotique

Le Ultra Compact Vision Sensor séduit par sa polyvalence dans un large éventail d'applications. Il allie une conception compacte à un traitement d'image basé sur l'intelligence artificielle.

Contrôle qualité

Contrôle qualité

Le Ultra Compact Vision Sensor permet de contrôler la forme, la couleur et l'intégralité des produits. Il permet de détecter les fissures et autres défauts directement au cours du processus de production, offrant ainsi une surveillance en temps réel plus efficace.
Robotique

Robotique

En robotique, ce capteur remplit des fonctions telles que la détection de position et la prévention des collisions en repérant les obstacles. Sa conception compacte permet de l'intégrer dans de petits bras robotiques. Grâce à son global shutter, les mouvements rapides ne posent aucun problème. Le capteur peut fonctionner de manière autonome ou au sein d'un système de contrôle centralisé.
Suivi et identification

Suivi et identification

Pour les tâches d'identification, le Ultra Compact Vision Sensor permettra à l'avenir de lire les codes-barres et les numéros de série. Il est idéal pour les applications de suivi et de traçabilité dans le domaine de la logistique. Dans le secteur industriel, il permet une attribution précise des produits. L'intelligence artificielle est capable de reconnaître et de traiter de manière fiable divers codes.
Sécurité

Sécurité

Dans les applications de surveillance, le capteur détecte les personnes et les véhicules en temps réel. Il peut être utilisé en laboratoire, sur les chantiers de construction et dans les commerces. Grâce à son indice de protection IP67 prévu et à sa faible consommation d'énergie, ce capteur est idéal pour les applications à distance dans des environnements difficiles. Un prétraitement intelligent peut être effectué directement sur l'appareil afin de réduire les volumes de données.

Traitement direct des images grâce à l'IA

Le Ultra Compact Vision Sensor traite les données d'image directement sur l'appareil, sans avoir recours à un PC industriel externe, avec une grande rapidité et une grande précision. Le traitement direct des images, optimisé par l'IA, simplifie l'architecture du système et permet de prendre des décisions fiables directement au niveau de la machine ou de la chaîne de convoyage.

Ultra Compact Vision Sensor
Dimensions compactes, consommation d'énergie minimale : le Ultra Compact Vision Sensor en action

Avantages du Ultra Compact Vision Sensor

  • Dimensions compactes (25 x 30 mm) et prix attractif

  • Consommation électrique minimale (1 watt max.)

  • Traitement d'images basé sur l'IA directement sur l'appareil

  • Intégration rapide des capteurs possible

  • Interface GigE Vision pour une intégration transparente dans le système

  • Contrôle et diffusion vidéo avec le logiciel Basler pylon

  • Pile logicielle allégée basée sur FreeRTOS

  • Utilisation efficace de la bande passante grâce à la compression JPEG

Qu'est-ce qu'un projet d'innovation ?

Nous recherchons actuellement des entreprises partenaires avec lesquelles nous pourrons valider conjointement des cas d'usage et mettre en œuvre des projets pilotes initiaux. Si vous avez un cas d'usage correspondant, veuillez nous contacter.

Dans le cadre de ce projet en phase d'innovation, nous nous attachons à tirer parti des expériences de nos clients pour évaluer les performances du Ultra Compact Vision Sensor dans des applications concrètes et déterminer quels types de cas d'utilisation sont généralement envisageables.

Pour ce faire, nous souhaitons comprendre les besoins et les défis spécifiques liés à votre application afin d'optimiser le produit en fonction de vos besoins.

Nous serions ravis que vous participiez à ce projet de développement !

Quelles informations pourraient nous être utiles ?

  • Comment votre application est-elle structurée et quel est son objectif ?

  • Dans quel environnement comptez-vous utiliser le système de vision ?

  • Quel cas d'utilisation envisagez-vous ? Par exemple, la surveillance des processus ou le contrôle qualité ?

  • Vos coordonnées, afin que nous puissions vous contacter.

Jan Stoefer

Vous êtes curieux ? Des questions ? Des suggestions ?

Prenez rendez-vous dès maintenant avec nos experts de l'équipe innovation !