Communiqué de presse

Basler présente un système de vision GMSL complet pour les applications embarquées

Date
24 mars 2026

Basler lance un système de vision GMSL complet adapté aux applications embarquées basées sur NVIDIA® Jetson Orin™. Grâce à des composants matériels et logiciels adaptés de manière optimale, la mise en service est rapide et facile.

Basler AG, fabricant international de produits de vision industrielle de haute qualité, présente un système de vision doté de l'interface Gigabit Multimedia Serial Link (GMSL™). La solution complète comprend des composants matériels et logiciels assortis dans de nombreuses variantes, ce qui offre une grande flexibilité dans la configuration d'un système de vision individuel. Grâce à sa compatibilité avec GenICam, la caméra industrielle ace 2 GMSL minimise les efforts d'intégration et de maintenance du système de vision. Les "Camera Enablement Packages", disponibles pour les PC industriels (IPC) auprès de partenaires sélectionnés, intègrent la caméra dans l'application cible par le biais d'une fonction "plug-and-play". Si les clients ont besoin d'aide pour la configuration et l'intégration du système GMSL complet, les spécialistes de la vision de Basler fournissent des conseils techniques.

Système de vision GMSL complet de Basler pour les applications embarquées basées sur le NVIDIA Jetson Orin
Système de vision GMSL complet de Basler pour les applications embarquées basées sur le NVIDIA Jetson Orin

Composants du système de vision GMSL

La caméra Ace 2 GMSL est disponible avec des capteurs d'une résolution allant jusqu'à 24,4 MP et une fréquence d'images maximale de 170 i/s. Le traitement embarqué garantit la compatibilité avec GenICam et donc une manipulation simple de la caméra avec l'interface embarquée. Le traitement embarqué assure la compatibilité GenICam et donc une manipulation simple de la caméra avec une interface intégrée.

Les câbles coaxiaux robustes équipés de connecteurs FAKRA assurent une transmission stable des données d'image entre la caméra et le PC industriel. En même temps, ils alimentent la caméra en électricité, c'est-à-dire qu'ils permettent une connexion simple, avec un seul câble.

La configuration entre la caméra et le PC en tant que système hôte, qui est cruciale pour le GMSL, est gérée par des logiciels complémentaires appelés Camera Enablement Packages. Ils sont spécifiques au PC et peuvent être téléchargés pour une gamme de PC partenaires équipés de processeurs NVIDIA Jetson Orin. Les Camera Enablement Packages permettent une mise en service facile du système de vision via le système hôte.

Basler propose en outre des lentilles, des types d'éclairage de différentes tailles et couleurs, ainsi que le Lighting Controller pour une commande simple de l'éclairage.

Pour évaluer une application en phase de développement, il existe un kit d'adaptation qui permet de connecter jusqu'à quatre caméras ace 2 GMSL au kit de développement NVIDIA Jetson Orin Nano™ Super.

Melanie Gräsel, chef de produit chez Basler, souligne : "Notre portefeuille se caractérise par sa diversité et sa modularité. Nous testons l'intra-opérabilité de tous les composants de vision dès le stade du développement de la caméra. Cela offre à nos clients une flexibilité dans la configuration des systèmes de vision et en même temps la sécurité de toujours recevoir une solution complète et fonctionnelle."

Domaines d'application des systèmes de vision GMSL

Les systèmes de vision basés sur la GMSL conviennent aux applications embarquées exigeantes, y compris les tâches complexes avec plusieurs caméras et une connexion AI. Les caméras GMSL transmettent des données d'image avec une latence minimale et une bande passante élevée et sont parfaitement adaptées aux applications dotées d'un système NVIDIA Jetson Orin. La synchronisation précise de plusieurs caméras via GMSL permet une perception fiable de l'environnement à 360° pour les applications industrielles telles que les robots humanoïdes, les véhicules autonomes et les systèmes logistiques.

Kimberly Matsinger, responsable de l'ingénierie des applications chez Basler, souligne : "Les systèmes de vision dotés d'une interface GMSL offrent des avantages pour de nombreuses applications, mais sont considérés comme assez difficiles à mettre en place. Notre système de vision GMSL est facile à configurer et à intégrer à l'aide de l'un de nos packs d'activation de caméra spécifiques au PC. Nous sommes à la disposition de nos clients pour les conseiller sur leurs besoins spécifiques afin qu'ils puissent bénéficier à tout moment du plein potentiel de la solution."

Informations complémentaires : www.baslerweb.com/gmsl

Téléchargements

Votre contact presse

Trouvez votre contact presse ici.

Accéder aux contacts presse

Informations complémentaires

Comment pouvons-nous vous aider ?

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur le choix des produits et de trouver la bonne solution pour votre application.