Caméra stéréo Basler
Vision stéréo 3D de qualité industrielle pour la robotique guidée par l'image
Grâce à la série de caméras stéréo Basler, les robots peuvent percevoir leur environnement en temps réel. Grâce au logiciel embarqué préinstallé et au logiciel d'application correspondant, ces caméras conviennent aux tâches typiques de la robotique, telles que le prélèvement et le placement.
Prêt à l'emploi
Intégration facile grâce au traitement embarqué, à l'interface web intuitive et aux nombreuses options d'interfaceQualité industrielle
Conception robuste conçue pour des performances élevées dans des environnements industriels exigeantsSuite logicielle modulaire
Modules logiciels 3D intelligents pour votre application individuelle de robotique contrôlée par l'imageRentabilité
Les coûts globaux du système sont optimisés grâce à un concept modulaire de matériel et de logiciel.
Nos caméras stéréo
Trouvez la caméra adaptée à votre application ou utilisez notre Configurateur de système de vision pour concevoir votre système.
Our stereo camera product families
La Stereo mini est une caméra de vision stéréoscopique 3D compacte, légère et robuste, conçue pour des applications où le coût est un facteur déterminant, telles que les robots mobiles et les systèmes embarqués dans le secteur de la logistique. Les caméras stereo ace fournissent des données d’images 3D haute résolution pour la logistique et l’automatisation industrielle, même sur des surfaces difficiles. Les caméras stereo visard, quant à elles, sont optimisées pour la robotique guidée par l’image. Grâce à leur logiciel préinstallé, elles sont particulièrement bien adaptées aux applications de reconnaissance d’objets, permettant par exemple à un bras robotisé de saisir un objet spécifique.

Stereo mini
Caméra stéréo compacte et économique pour la robotique et la logistique
Lignes de base de 50 et 95 mm pour les gammes de profondeur courtes et moyennes
Interfaces USB 3.0, GigE ou GMSL selon le modèle
Intégration facile via pylon SDK et GenTL
Géométrie stéréo calibrée en usine pour des données de profondeur fiables
Faible latence pour les applications en temps réel
Boîtier compact et robuste pour l'intégration de machines et de robots

Stereo ace
Distances de base de 100 et 300 mm en couleur et en noir et blanc
Intégration rapide et facile grâce au SDK pylon
Vaste choix de logiciels d'application Basler 3D avec Basler 3D Camera Cube I ou S
Etalonnage en usine et routines d'auto-étalonnage dynamique pour des images stéréo stables sur le terrain
Temps de latence minimal pour une acquisition rapide d'images 3D et des temps de cycle très courts
Matériel personnalisable pour une solution client idéale

Stereo visard
Baselines of 65 and 160 mm in color and black and white options
Intelligent camera solution thanks to direct onboard processing with optional projector
Extensive selection of Basler 3D application software
Minimal latency for fast 3D image acquisition and low cycle times
Easy to configure and operate thanks to user-friendly web interface
Logiciel d'application Basler pour la robotique

Une vaste sélection de modules logiciels 3D spécifiques à l'application fournit des solutions pour les tâches robotiques typiques telles que la préparation de commandes, la gestion de machines ou la préparation de commandes. Les modules peuvent être facilement activés sur les caméras stéréo Basler et utilisés de manière intuitive via l'interface standard du capteur. Des accessoires optionnels, tels que des projecteurs ou des éclairages, permettent d'optimiser les opérations.
Application Software for RoboticsPlus d'informations sur la caméra stéréo Basler
Apprenez en plus sur nos produits et applications. Notre documentation complète vous fournit tous les détails importants.