Caméras 3D

Caméra stéréo Basler

Vision stéréo 3D de qualité industrielle pour la robotique guidée par l'image

Grâce à la série de caméras stéréo Basler, les robots peuvent percevoir leur environnement en temps réel. Grâce au logiciel embarqué préinstallé et au logiciel d'application correspondant, ces caméras conviennent aux tâches typiques de la robotique, telles que le prélèvement et le placement.

  • Prêt à l'emploi

    Intégration facile grâce au traitement embarqué, à l'interface web intuitive et aux nombreuses options d'interface
  • Qualité industrielle

    Conception robuste conçue pour des performances élevées dans des environnements industriels exigeants
  • Suite logicielle modulaire

    Modules logiciels 3D intelligents pour votre application individuelle de robotique contrôlée par l'image
  • Rentabilité

    Les coûts globaux du système sont optimisés grâce à un concept modulaire de matériel et de logiciel.

Nos caméras stéréo

Trouvez la caméra adaptée à votre application ou utilisez notre Configurateur de système de vision pour concevoir votre système.

Vous n'avez pas trouvé le bon produit ?

Nos marques partenaires complètent votre solution parfaite !
Caméras

Our stereo camera product families

La Stereo mini est une caméra de vision stéréoscopique 3D compacte, légère et robuste, conçue pour des applications où le coût est un facteur déterminant, telles que les robots mobiles et les systèmes embarqués dans le secteur de la logistique. Les caméras stereo ace fournissent des données d’images 3D haute résolution pour la logistique et l’automatisation industrielle, même sur des surfaces difficiles. Les caméras stereo visard, quant à elles, sont optimisées pour la robotique guidée par l’image. Grâce à leur logiciel préinstallé, elles sont particulièrement bien adaptées aux applications de reconnaissance d’objets, permettant par exemple à un bras robotisé de saisir un objet spécifique.

Caméra Stereo mini Basler
Nouveau

Stereo mini

  • Caméra stéréo compacte et économique pour la robotique et la logistique

  • Lignes de base de 50 et 95 mm pour les gammes de profondeur courtes et moyennes

  • Interfaces USB 3.0, GigE ou GMSL selon le modèle

  • Intégration facile via pylon SDK et GenTL

  • Géométrie stéréo calibrée en usine pour des données de profondeur fiables

  • Faible latence pour les applications en temps réel

  • Boîtier compact et robuste pour l'intégration de machines et de robots

The stereo camera Stereo ace 200 mm

Stereo ace

  • Distances de base de 100 et 300 mm en couleur et en noir et blanc 

  • Intégration rapide et facile grâce au SDK pylon 

  • Vaste choix de logiciels d'application Basler 3D avec Basler 3D Camera Cube I ou S 

  • Etalonnage en usine et routines d'auto-étalonnage dynamique pour des images stéréo stables sur le terrain 

  • Temps de latence minimal pour une acquisition rapide d'images 3D et des temps de cycle très courts 

  • Matériel personnalisable pour une solution client idéale 

Stereo visard

  • Baselines of 65 and 160 mm in color and black and white options 

  • Intelligent camera solution thanks to direct onboard processing with optional projector 

  • Extensive selection of Basler 3D application software 

  • Minimal latency for fast 3D image acquisition and low cycle times 

  • Easy to configure and operate thanks to user-friendly web interface  

Logiciel

Logiciel d'application Basler pour la robotique

Six modules logiciels 3D spécifiques à l'application peuvent être facilement activés sur la série de caméras stéréo Basler et utilisés de manière intuitive via l'interface standard du capteur.

Une vaste sélection de modules logiciels 3D spécifiques à l'application fournit des solutions pour les tâches robotiques typiques telles que la préparation de commandes, la gestion de machines ou la préparation de commandes. Les modules peuvent être facilement activés sur les caméras stéréo Basler et utilisés de manière intuitive via l'interface standard du capteur. Des accessoires optionnels, tels que des projecteurs ou des éclairages, permettent d'optimiser les opérations.

Application Software for Robotics

Plus d'informations sur la caméra stéréo Basler

Apprenez en plus sur nos produits et applications. Notre documentation complète vous fournit tous les détails importants.

Comment pouvons-nous vous aider ?

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur le choix des produits et de trouver la bonne solution pour votre application.