Light Spot-26FWHM-Red

  • LED-Farbe: Red
  • Peak-Wellenlänge (typisch): 625 nm
  • Schutzklasse: IP54
  • Produktlinie: Standard

Basler Standard Light als Spotbeleuchtung, ideal wenn die Beleuchtung extra weit entfernt sein muss.

Basler Standard Lights sind für den industriellen Einsatz geeignet, ermöglichen eine problemlose und schnelle Integration und bieten gleichzeitig eine langfristig reproduzierbare Bildqualität für Ihr Bildverarbeitungssystem. Jedes Basler Standard Light arbeitet optimal in Kombination mit einem Basler Lighting Controller (z.B. Basler SLP Controller) oder auch im Betrieb ohne externen Controller im Dauer- sowie mit geschalteten Licht.
Wählen Sie ein Modell aus

LED-Farbe auswählen:

Persönliche Beratung durch lokale ExpertenteamsSichere, verschlüsselte Datenübertragung

MastercardVisaVersand mit FedEx