Camera Light Ring-50OD-Blue

  • LED-Farbe: Blue
  • Peak-Wellenlänge (typisch): 470 nm
  • Produktlinie: Premium

Ring Light mit blauen LEDs, einem integrierten Controller und einer Lichtaustrittsfläche von 50 x 28 mm.

Das Basler Camera Light mit integriertem Controller bietet dank des Basler SLP Features eine perfekte Synchronisation von Kamera und Beleuchtung. Die Beleuchtungssteuerung und der einfache Zugriff auf Strobing- und Overdrive-Funktionen ist über eine einzige Software-Schnittstelle, die pylon Camera Software Suite, möglich.
Wählen Sie ein Modell aus

LED-Farbe auswählen:

Persönliche Beratung durch lokale ExpertenteamsSichere, verschlüsselte Datenübertragung

MastercardVisaVersand mit FedEx