半導體 IC Tray 盤不良檢測 3D 解決方案
半導體 IC Tray 盤不良檢測 3D 解決方案
檢出托盤上晶片的重疊、缺失、翻轉與位置偏移
檢出托盤上晶片的重疊、缺失、翻轉與位置偏移
在半導體封裝製程中,托盤上半導體晶片的位置不良檢測,是確保產品品質的關鍵工序。晶片重疊、位置偏移、缺失與翻轉等多種缺陷,過去透過既有 2D 視覺技術幾乎難以檢出。透過結合雷射輪廓(Laser Profile)方式的 3D 感光元件與專用軟體工具,可達到次微米等級的精度,有效檢測半導體晶片的微小位置異常,大幅提升半導體檢測製程的可靠性。

應用案例
此案例為於半導體封裝製程中,針對放置於托盤(Tray)上的半導體晶片進行位置不良檢測的應用。檢測對象包含多種類型的缺陷,例如晶片重疊堆疊、晶片缺失、晶片位置偏移以及晶片翻轉等。特別是晶片重疊或缺失等不良狀況,透過傳統 2D 視覺技術幾乎無法檢出。
為了解決上述問題,採用雷射輪廓(Laser Profile)方式的智慧型 3D 感光元件 Gocator 2350,並結合內建的 3D 軟體工具,透過定義各類型不良的參數條件,成功實現高效且精準的不良檢測。

Data Points / Profile | 1280 |
|---|---|
Resolution Z | 0.019 μm - 0.060 μm |
Resolution X | 0.150 μm - 0.300 μm |
Repeatability Z | 2 μm |
Clearance Distance (CD) | 300 mm |
Measurement Range (MR) | 400 mm |
Field of View (FOV) | 158 - 365 mm |
Laser Classes | 2, 3R, 3B |
Dimensions | 49 x 75 x 272 mm |
Weight | 1.3 kg |
更多晶片托盤 (IC Tray) 檢測應用


此方案所用產品
想實施類似的方案嗎?這些產品能有所助益。