Basler presenta un sistema compatto di telecamere stereo 3D per la robotica e la logistica
- Data
- 28 luglio 2026
La mini telecamera stereo 3D Basler è ideale per applicazioni in cui il prezzo è un fattore determinante, come robot mobili, droni da magazzino e soluzioni di automazione. Essendo un sistema di telecamere 3D compatto, garantisce un rilevamento affidabile della profondità e un riconoscimento preciso degli oggetti.
Basler AG, fornitore leader di componenti e soluzioni per la visione artificiale, amplia la propria gamma di prodotti 3D con Stereo mini, una telecamera compatta, leggera ed economica sviluppata appositamente per l'impiego in applicazioni di robotica e logistica.

Facile integrazione e assistenza completa
La telecamera è particolarmente indicata per distanze di campo da brevi a medie, con interasse di 50 e 95 mm. A seconda del modello, sono disponibili interfacce USB 3.0, GigE o, in futuro, GMSL.
La geometria stereo calibrata in fabbrica garantisce un rilevamento affidabile della profondità e riduce il tempo necessario per la configurazione. Grazie all'integrazione tramite l'SDK Basler pylon, la telecamera può essere integrata in modo semplice e veloce nei sistemi di visione artificiale esistenti.
Basler offre non solo la telecamera, ma anche l'illuminazione adeguata, i cavi, i frame grabber e il controllo tramite l'SDK pylon, tutto da un unico fornitore. Per esigenze specifiche, il sistema può essere ampliato in modo flessibile con soluzioni software aggiuntive disponibili su richiesta.
In questo modo si ottiene un sistema di visione artificiale completo e end-to-end da un unico fornitore. L'assistenza tecnica fornita da esperti di visione artificiale e i lunghi cicli di vita dei prodotti garantiscono una pianificazione e un funzionamento affidabili.
Applicazioni con la mini telecamera 3D Stereo
Stereo mini è particolarmente indicato per robot mobili, sistemi di trasporto senza conducente come AMR e AGV, droni da magazzino e applicazioni di automazione compatte. Tra i casi d'uso tipici figurano la navigazione, il rilevamento degli ostacoli e la prevenzione delle collisioni, le operazioni di prelievo e posizionamento, nonché la misurazione di pallet e supporti di carico o la gestione dell'inventario. L'affidabile acquisizione della profondità migliora il rilevamento degli oggetti anche in scenari complessi e in condizioni di illuminazione mutevoli, sia in ambienti interni che esterni.
Grazie alla Stereo mini, la visione 3D diventa più accessibile per le applicazioni nel campo della robotica e della logistica. I clienti ricevono una telecamera 3D compatta a un prezzo conveniente e accessibile, che può essere integrata negli ambienti di visione artificiale esistenti tramite Pylon.
Download
Scarica il comunicato stampa *.docx | <1 MB
Scarica l'immagine (4c, Stampa) *.jpg | 3 MB
Scarica l'immagine (rgb, online) *.webp <3 MB
Il vostro contatto per richieste stampa
Trova qui il tuo referente per le richieste stampa.
Contatto stampa