Illuminazione LED
Facile integrazione a costi vantaggiosi
Grazie al nostro portfolio attentamente studiato per la visione industriale, puoi garantire alle tue applicazioni una qualità dell'immagine uniforme. Scegliendo la giusta illuminazione in anticipo, puoi risparmiare tempo e denaro.
Qualità
Processi di qualifica dei prodotti per componenti di qualità industrialeDisponibilità a lungo termine
Per un'integrazione a lungo termine nel tuo sistema di visione industrialeFornitore di gamma completa
Portfolio ben congegnato di prodotti per l'illuminazione, perfetto per tutte le telecamereIntegrazione semplice
Grazie al design modulare, configurazione plug-and-play con facile integrazione meccanica
I nostri illuminatori a LED per la visione artificiale
Vantaggi degli illuminatori Basler

Illuminatori Basler - Premium
Vuoi ottenere un'integrazione rapida e senza errori? Le luci della linea di prodotti Premium di Basler combinano illuminazione e controllo in un unico dispositivo. L'esclusiva funzione SLP di Basler è inoltre integrata per consentire il controllo dell'illuminazione con un unico pacchetto software: pylon.
Non c'è modo più semplice per utilizzare anche le funzioni più sofisticate (come lo stroboscopio o l'overdrive) in perfetta sincronizzazione con una telecamera Basler.
Informazioni sulle luci premium di Basler
Vantaggi della linea di prodotti premium
La linea di prodotti Premium combina un controllo dell'illuminazione unico e un'integrazione senza sforzo.
Innovativo controllo dell'illuminazione direttamente dalla telecamera con la funzione SLP
Facile integrazione e funzionamento senza problemi con un unico software - Suite software pylon per telecamera Basler'
Facile accesso con un clic alle modalità strobo e overdrive

Illuminatori Basler - Standard
Cerchi un'illuminazione economica e facile da usare? Le luci della linea di prodotti Basler Standard offrono un eccellente rapporto qualità-prezzo. Sono dotati di controllo dell'illuminazione integrato con la capacità unica di funzionare in modalità luce continua o trigger senza controllo esterno. Offrono inoltre un facile accesso alla modalità flash se abbinati alle telecamere Basler con Exposer Active Trigger. Queste luci a LED collaudate nel settore forniscono l'illuminazione uniforme necessaria per una qualità dell'immagine riproducibile.
Informazioni sulle luci standard di Basler
Vantaggi degli illuminatori standard
In questa linea di prodotti, il funzionamento flessibile incontra la durata di livello industriale.
Offre il controllo diretto della luce continua e la possibilità di funzionare con un controller di illuminazione esterno
Maggiore durata grazie alla moderna gestione termica
Prodotto in Germania & Classe di protezione IP54
Tipi di illuminazione e loro proprietà
I requisiti di illuminazione individuali della tua applicazione possono rappresentare una sfida quando si tratta di scegliere l'illuminazione giusta. In qualità di fornitore completo, vogliamo supportare il tuo processo decisionale fornendo quante più informazioni possibili. Abbiamo raccolto le caratteristiche chiave e i campi di applicazione per ciascuno dei tipi di illuminazione del nostro portfolio.
I nostri accessori per l'illuminazione
Qui puoi trovare tutto ciò di cui hai bisogno per illuminare correttamente la tua applicazione. Ogni configurazione di illuminazione richiede alimentazione e può essere integrata con accessori come alimentatori, supporti, diffusori e filtri.
Maggiori informazioni sull'illuminazione a LED per la visione industriale
Scopri di più sui nostri prodotti e sulle nostre applicazioni. La nostra documentazione completa ti fornirà tutti i dettagli più importanti.