Basler Stereo mini
Compatta e conveniente per i sistemi di robotica mobile
La Stereo mini è una telecamera 3D per visione stereo di livello industriale, compatta, leggera e robusta. È adatta ad applicazioni in cui il fattore costo è determinante, come i robot mobili e i sistemi integrati nel settore della logistica. I suoi dati di profondità affidabili costituiscono la base per la navigazione, il riconoscimento degli oggetti e le funzioni di automazione.
Compatta, leggera e robusta
Dimensioni: 90 mm x 25 mm x 30 mm, peso: a partire da 97 g, varie classi di protezione IPEfficienza dei costi
Tecnologia stereo 3D a partire da 249 € per applicazioni in cui il costo è un fattore determinante, senza rinunciare alle prestazioniIntegrazione semplice
Integrazione intuitiva tramite il collaudato SDK pylon e interfacce standard (USB, GigE e GMSL)Assistenza e disponibilità a lungo termine
Assistenza tecnica; cicli di vita dei prodotti prolungati per garantire l'affidabilità della pianificazione
Le nostre telecamere Stereo mini
Trova la telecamera giusta per la tua applicazione o utilizza il nostroVision System Configuratorper configurare il tuo sistema.
Versatile per l'impiego in applicazioni logistiche
Dalla navigazione e dal rilevamento degli ostacoli al dimensionamento, alle applicazioni di presa robotica e all’automazione della gestione delle scorte: sia in versione integrata che montata, la Stereo mini — una telecamera compatta e leggera — è la scelta ideale per sistemi integrati e applicazioni di robotica mobile, come gli AMR e gli AGV.
Caratteristiche della Stereo mini
La telecamera combina una potente elaborazione delle immagini 3D con un design eccezionalmente compatto. Fornisce dati di profondità precisi per garantire una navigazione affidabile, il rilevamento degli ostacoli e il riconoscimento degli oggetti. La sua stretta integrazione con il software Pylon garantisce una messa in servizio rapida e un’integrazione flessibile nei sistemi esistenti.

Dimensioni compatte e peso ridotto
Con dimensioni di 90 mm x 25 mm x 30 mm e un peso a partire da 97 g, la Stereo mini è una delle telecamere stereo più compatte del settore industriale. Il suo design sottile ne consente l’integrazione anche in contesti in cui lo spazio e il peso sono fattori critici, come ad esempio su bracci robotici, veicoli a guida autonoma o piattaforme AMR compatte. Nonostante le dimensioni ridotte, la telecamera soddisfa gli standard di protezione industriali (IP5x, IP65, IP67) ed è quindi progettata per ambienti esigenti nei settori della produzione e della logistica.
Dati di profondità 3D affidabili sotto forma di nuvola di punti
Le telecamere Stereomini acquisiscono le informazioni di profondità utilizzando il principio della visione stereo. Due sensori di immagine sincronizzati riprendono la scena da prospettive leggermente diverse. Dalle differenze tra le due immagini viene calcolata una mappa di profondità, che può essere utilizzata come nuvola di punti 3D. A seconda del modello e dell'applicazione, la misurazione della profondità può essere supportata dalla proiezione attiva di una texture aggiuntiva, in particolare su superfici con scarsa struttura. In scene con una struttura naturale sufficiente, è possibile utilizzare la visione stereo passiva.
Comandi della telecamera semplici e intuitivi
La Stereo mini è completamente integrata nel collaudato SDK pylon di Basler. La telecamera è pronta all’uso in pochissimo tempo, senza bisogno di configurazioni complesse. Strumenti aggiuntivi come il pylon Viewer consentono di verificare immediatamente il funzionamento e le impostazioni. Per gli sviluppatori che desiderano approfondire, l’SDK offre API complete per C++, C#, Python e altri linguaggi. Ciò consente di integrare perfettamente la Stereo mini nei sistemi esistenti, dalla prototipazione rapida alle applicazioni in serie.
Elaborazione delle immagini ad alte prestazioni conforme agli standard del settore
Le telecamere supportano gli standard e le interfacce più diffusi nel settore (USB, GigE, GMSL) per garantire, tra l’altro, elevate frequenze di fotogrammi, basse latenze, il collegamento a lunga distanza tra la telecamera e il sistema host e la facile configurazione di sistemi multicamera.
Maggiori informazioni sulla telecamera Basler Stereo mini
Scopri di più sui nostri prodotti e le nostre applicazioni. I nostri materiali completi ti forniscono tutti i dettagli importanti.