Elaborare i dati delle immagini in modo efficiente

Ridurre i costi grazie a un'elaborazione delle immagini snella

Le moderne applicazioni di visione generano enormi quantità di dati. Il nostro sistema di riduzione dei dati utilizza la pre-elaborazione delle immagini per ridurre in modo significativo il volume dei dati, consentendo di utilizzare meno hardware, ridurre i costi operativi e aumentare l'efficienza.

Il sistema di riduzione dei dati Basler si basa sulla pre-elaborazione delle immagini. Ciò riduce la necessità di hardware di elaborazione e abbassa i costi.

4 motivi per scegliere il sistema di riduzione dei dati Basler

  • Fino all'80% in meno

    La pre-elaborazione delle immagini tramite FPGA riduce notevolmente i requisiti di memoria e i costi di elaborazione
  • Flessibilità

    Scegli la telecamera CoaXPress più adatta alle tue esigenze e abbinala a un frame grabber programmabile
  • Scalabile e a prova di futuro

    Per sistemi CXP con un numero di telecamere compreso tra 1 e 99, espandibili a un sistema CoaXPress-over-Fiber
  • Snello

    Riducete gli interventi di manutenzione optando per una configurazione semplice del sistema con un numero minore di componenti critici

Sistemi di visione caratterizzati da un elevato livello di precisione nei dettagli e tempi di ciclo rapidi:

Requisiti estremi per le architetture informatiche

CoaXPress, in quanto standard consolidato nel settore della visione artificiale, costituisce la base per sistemi di elaborazione delle immagini ad alte prestazioni; le telecamere vengono collegate all'architettura di elaborazione tramite schede di acquisizione CoaXPress.

Elevati requisiti di potenza di calcolo dei sistemi di visione ad alta precisione e con tempi di ciclo rapidi
Il fabbisogno di memoria: sistema di esempio con 1 telecamera frontale (boost boA5120-230, 21 MP) e 8 telecamere laterali (ace 2 V a2A2448-210cm, 5 MP). Per la larghezza di banda viene confrontata la velocità massima della rispettiva interfaccia.

4 terabyte di dati immagine ogni cinque minuti a una velocità di 108 Gbps

La quantità di dati immagine generati da tali sistemi di visione è enorme. Per elaborarli, molte architetture di calcolo sono progettate per inoltrare le immagini attraverso più unità di elaborazione, in genere PC industriali. Il primo fotogramma viene inviato alla prima unità; pochi microsecondi dopo, l'immagine successiva viene inoltrata alla seconda, e così via. Questo metodo di inoltro dei dati genera facilmente fino a 4 terabyte di dati immagine in soli 5 minuti!

Sistema di riduzione dei dati

La pulizia e la riduzione dei dati delle immagini rendono il sistema più efficiente

Qual è la situazione attuale per quanto riguarda la gestione del flusso sempre crescente di dati immagine? Nella pratica, si ricorre spesso ad architetture di elaborazione basate sull'inoltro dei dati: il fotogramma 1 viene inoltrato all'unità di elaborazione 1, il fotogramma 2 all'unità di elaborazione 2 e così via. I dati vengono suddivisi e inoltrati fino a quando la velocità di trasmissione non raggiunge un livello gestibile per le unità di elaborazione a valle.

Rappresentazione schematica delle architetture informatiche convenzionali

Architettura informatica convenzionale

I frame grabber hanno l'unica funzione di trasmettere i dati delle immagini. Di conseguenza, le unità di elaborazione devono essere dotate di più GPU e CPU ad alte prestazioni.

  • La larghezza di banda in ingresso dei dati immagine rimane illimitata.

  • I costi elevati derivano dall'utilizzo di numerose GPU e CPU costose.

Architettura di calcolo per la riduzione dei dati

L'FPGA programmato della scheda di acquisizione immagini funge da catalizzatore per il sistema di visione. In primo luogo esegue la pulizia dei dati dell'immagine, ad esempio la correzione delle ombre. Segue poi la riduzione dei dati dell'immagine tramite segmentazione, come l'analisi dei blob.

  • La larghezza di banda in ingresso di 100 Gbps può essere ridotta a 2 Gbps.

  • Un sistema di riduzione dei dati riduce notevolmente il fabbisogno di potenza della GPU e della CPU.

I sistemi diventano fino all'80% più convenienti

Confronto dei costi tra architetture di calcolo convenzionali e quelle basate sulla riduzione dei dati
Confronto dei costi dei sistemi di visione artificiale: la pre-elaborazione delle immagini basata su FPGA risulta più conveniente sia in termini di investimento iniziale che di costi operativi complessivi.
  • Anche in termini di costi di investimento iniziali, il sistema di riduzione dei dati è fino al 28% più conveniente rispetto all'approccio tradizionale.

  • Per ogni anno di funzionamento della macchina, i costi di esercizio si riducono dell'80%.

  • Ciò significa che i risparmi nell'arco del ciclo di vita tipico, pari a circa dieci anni, ammontano anch'essi a circa l'80%.

Il confronto ha preso in considerazione i costi di acquisto di telecamere, schede di acquisizione immagini, sistemi host e GPU, nonché i costi operativi ricorrenti relativi all'archiviazione su cloud e al consumo energetico.

Un unico sistema, infinite possibilità

La scelta dei modelli di telecamera è flessibile quanto la loro combinazione all'interno del sistema. Allo stesso tempo, sia l'infrastruttura informatica che l'algoritmo utilizzato possono essere scelti liberamente. I componenti del sistema possono essere combinati e ampliati in qualsiasi momento.

Sistema multicamera con telecamere CXP-12

Telecamere e obiettivi CoaXPress

Le telecamere CoaXPress vengono utilizzate quando il sistema di visione deve fornire immagini particolarmente dettagliate mantenendo al contempo un elevato numero di fotogrammi al secondo. Come mostra questo esempio, l'attività di ispezione viene spesso gestita da sistemi multicamera.

Gli FPGA di tre schede di acquisizione immagini gestiscono la pre-elaborazione delle immagini, garantendo un'architettura di elaborazione efficiente.

Schede di acquisizione immagini con pre-elaborazione delle immagini tramite FPGA

Il cuore di ogni sistema di riduzione dei dati è costituito da un frame grabber CoaXPress abbinato al software VisualApplets. Insieme, questi due elementi gestiscono la pre-elaborazione del flusso di dati immagine, prima ancora che i dati raggiungano il PC industriale.

In che modo si ottengono questi miglioramenti in termini di efficienza?

Esempio di rivestimento dell'elettrodo: solo circa il 2% dell'area dell'immagine è rilevante, richiede un'analisi più approfondita e deve essere sottoposto a un'ulteriore elaborazione.

Identificate le aree rilevanti dell'immagine tramite l'analisi dei blob e liberate il vostro sistema dal sovraccarico di dati

L'ambiente di programmazione FPGA VisualApplets consente l'implementazione efficiente di numerose attività di elaborazione delle immagini, tra cui l'analisi dei blob. In questo processo, le aree di pixel contigue vengono separate dallo sfondo come oggetti indipendenti (bounding box) e descritte tramite caratteristiche quali la dimensione dell'area, la lunghezza del contorno e le coordinate del bounding box (classificazione).

Quando l'analisi dei blob viene eseguita durante la pre-elaborazione, la segmentazione avviene prima che i dati dell'immagine vengano memorizzati per la prima volta. Di conseguenza, solo le regioni di interesse (ROI) rilevanti vengono elaborate ulteriormente, il che riduce in modo significativo la quantità di dati da trasmettere e memorizzare.

Compressione JPEG per ridurre la quantità di dati dell'immagine mantenendo la stessa qualità.
Esempio di sacche per infusione medica: nonostante una forte compressione JPEG, la qualità dell'immagine diminuisce solo minimamente. La qualità appropriata può essere scelta, in modo che dettagli importanti come le etichette rimangano leggibili.

Riduzione dei dati grazie alla compressione delle immagini

La compressione JPEG può ridurre notevolmente la quantità di dati per immagine. Anche con una moderata riduzione della qualità JPEG, dal 100% al 75%, il volume dei dati può essere ridotto fino all'86%, mantenendo comunque un'ottima qualità dell'immagine. In molte applicazioni è possibile ottenere una compressione ancora maggiore, aumentando ulteriormente il potenziale di risparmio.

La riduzione del volume dei dati comporta una notevole diminuzione dei costi di archiviazione, trasmissione ed elaborazione. Sebbene i frame grabber programmabili comportino costi di investimento aggiuntivi, questi si ammortizzano rapidamente. Dopo circa 14 giorni di funzionamento continuo a 60 fps, i costi di archiviazione risparmiati compensano l'investimento.

In un arco temporale tipico di due anni, nonostante i costi iniziali aggiuntivi, si ottiene un risparmio complessivo sui costi pari a circa l'85%. Da quel momento in poi, il sistema funziona in modo sempre più efficiente in termini di costi e offre margini per larghezze di banda maggiori e future espansioni.

Scopri di più sulla compressione JPEG
Ne vale la pena: quando si esamina la catena di elaborazione delle immagini, dal sensore all'FPGA della fotocamera fino all'architettura di elaborazione, spesso emergono potenziali miglioramenti in termini di efficienza.
Kevin Höfle
Kevin Höfle
Consulente per i sistemi di visione
Il nostro approccio olistico ai sistemi continua a conquistare i clienti, volta dopo volta.
Sangrae Kim
Sangrae Kim
Head of Application Engineering

La riduzione dei dati consente di ridurre notevolmente l'hardware informatico. Il risultato:

Sistemi di visione ad alte prestazioni con la massima efficienza in termini di costi.

In quali applicazioni è particolarmente utile la riduzione dei dati?

I sistemi convenzionali di elaborazione delle immagini raggiungono rapidamente i propri limiti quando le linee di produzione aumentano di velocità e devono al contempo soddisfare i più elevati requisiti di qualità. I sistemi di riduzione dei dati sono ideali per applicazioni ad alta velocità che richiedono la massima precisione di ispezione.

AOI 3D dei circuiti stampati

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Ispezione di wafer e microchip

Ispezione di schermi piatti

Ispezione del display

Capacità

Come procurarsi un sistema di visione per la riduzione dei dati adatto alla propria applicazione

Per l'elaborazione delle immagini, offriamo la combinazione ottimale di telecamere CoaXPress ad area e a scansione lineare, ottiche di precisione, potenti schede di acquisizione immagini e software.

Soluzione di elaborazione delle immagini con calcolo accelerato da FPGA

Realizziamo il tuo sistema di visione per la riduzione dei dati in men che non si dica

I nostri team di progetto implementano algoritmi per la pre-elaborazione delle immagini, quali la nitidezza, l'analisi dei blob, la compressione JPEG o soluzioni personalizzate, direttamente sull'FPGA 'dei frame grabber, in modo rapido ed efficiente.

Vuoi assicurarti che la nostra soluzione soddisfi le tue esigenze? Nell'ambito di una prova di fattibilità, verifichiamo la fattibilità della tua applicazione. Simuliamo il tuo scenario e individuiamo la configurazione hardware ottimale per il tuo progetto.

Ricevi una base fondata per la tua decisione entro 5 giorni lavorativi, anche prima di investire.

Richiedi una Proof of Concept
Sangrae Kim

Elabora le immagini con la riduzione dei dati!

Richiedi subito una prova di fattibilità!