Telecamere per AMR e AGV nella logistica di magazzino

Ottimizzando il flusso delle merci, è possibile ottenere maggiore efficienza e flessibilità nel proprio ambiente di magazzino dinamico.
Le nostre telecamere rendono i robot mobili (AMR) e i veicoli a guida automatica (AGV) più affidabili nella logistica di magazzino. Forniscono dati 2D o 3D a supporto della navigazione, della percezione dell’ambiente, del rilevamento degli ostacoli, dell’attracco, dell’identificazione e del controllo dei processi.

Prenota un incontro con un espertoContattaci
AMR nel magazzino
  • Adatte per l'uso industriale

    Utilizzo di interfacce standard, classi di protezione IP (fino a IP67, a seconda del modello), affidabilità e durata
  • Adatto alle piattaforme mobili

    A seconda della serie di prodotti, sono disponibili modelli leggeri e compatti, ideali per posizioni di montaggio flessibili e spazi di installazione limitati
  • Integrazione semplice

    Le interfacce consolidate e l'ambiente software Basler consentono l'integrazione nei sistemi esistenti, anche in combinazione con altri prodotti Basler
  • Assistenza e disponibilità a lungo termine

    Cicli di vita dei prodotti di lunga durata, cessazione tempestiva della produzione e raccomandazioni sui prodotti sostitutivi
Nuovo

La nostra telecamera 3D Stereo Mini: ideale per l'impiego in AMR e AGV

Telecamera Basler Stereo mini

La telecamera Stereo mini fornisce dati 3D per campi di lavoro che partono da circa 0,25 m e arrivano fino a 3 m, 6 m o 10 m, a seconda del modello. Grazie al suo design compatto (a partire da 90 mm x 25 mm x 30 mm) e al peso ridotto (a partire da 97 g), si integra perfettamente nelle piattaforme mobili e negli spazi di installazione ristretti. A seconda del modello, sono disponibili diverse interfacce e campi di lavoro.

Applicazioni tipiche delle telecamere per AMR e AGV

La navigazione è la funzione principale delle telecamere installate sugli AMR e sugli AGV: queste telecamere acquisiscono immagini dell’ambiente circostante, rilevano oggetti e ostacoli e consentono così il movimento autonomo in ambienti di magazzino dinamici. Su questa base, è possibile integrare ulteriori funzioni quali la misurazione, la movimentazione di supporti di carico, il conteggio o le operazioni di prelievo e posizionamento, a seconda dell’applicazione specifica, senza la necessità di sensori aggiuntivi.

Navigazione e rilevamento degli ostacoli
Fornitura di dati provenienti da telecamere 3D per la navigazione e il rilevamento degli ostacoli da parte di AMR e AGV

1. Applicazione di base: navigazione& e rilevamento degli ostacoli

Gli AMR utilizzano sensori, mappe e software per orientarsi in ambienti dinamici. Gli AGV, invece, seguono in genere percorsi più prestabiliti e spesso ricorrono a sistemi di visione come supporto, ad esempio per il rilevamento degli ostacoli, l’attracco o il posizionamento dei pallet.

Le telecamere 3D acquisiscono informazioni sulla profondità, che gli algoritmi SLAM (SLAM — Simultaneous Localization and Mapping) utilizzano per creare mappe precise dell'ambiente circostante. Gli ostacoli, come ad esempio altri veicoli, vengono rilevati e localizzati in tempo reale: un prerequisito fondamentale per una navigazione senza collisioni. Ciò consente ai veicoli a guida autonoma di operare in modo sicuro ed efficiente anche in ambienti dinamici.

Per ulteriori informazioni sul rilevamento degli ostacoli, consulta il nostro caso d’uso “Rilevamento degli ostacoli da parte degli AMR nella logistica di magazzino tramite Stereo mini”.


2. Altre applicazioni che possono essere combinate

Oltre alle funzioni principali di navigazione e rilevamento degli ostacoli, è possibile integrare altre applicazioni che il vostro AMR o AGV è in grado di gestire. Queste applicazioni sono espandibili in modo flessibile e possono essere combinate tra loro, poiché la stessa telecamera fornisce già i dati relativi all’ambiente e agli oggetti, senza la necessità di hardware aggiuntivo.

Dimensioni

Misurare un pacco

Le telecamere 3D possono essere utilizzate per misurare il volume degli oggetti. Possono inoltre essere impiegate per determinare i livelli di riempimento, verificare la completezza dei carichi e individuare carichi disallineati o deformati.
Collaborazione autonoma

Movimentazione delle merci

Le telecamere consentono il rilevamento preciso dei pallet e dei supporti di carico, nonché il posizionamento e l'allineamento accurati durante l'avvicinamento. Ciò rende i processi automatici di carico e scarico più efficienti, sicuri e affidabili.
Conteggio e scansione

Conteggio e lettura dei codici

Le telecamere consentono di contare gli oggetti per il controllo automatizzato delle scorte. Allo stesso tempo, sono in grado di leggere codici a barre o altri codici. Ciò permette di associare direttamente ogni quantità conteggiata al prodotto corrispondente.
Sistema mobile di prelievo e posizionamento

Sistema mobile di prelievo e posizionamento

Le telecamere forniscono agli AMR e agli AGV i dati necessari relativi alla localizzazione e alla posizione. Rilevano gli oggetti, ne determinano la posizione e calcolano i punti di presa più adatti. Ciò consente di automatizzare in modo affidabile i processi di prelievo, trasferimento e movimentazione.

Cosa contraddistingue le telecamere installate sugli AMR e sugli AGV nella logistica di magazzino

Quando si utilizzano sistemi di visione con AMR e AGV nella logistica di magazzino, sono fondamentali un’elaborazione precisa delle immagini, un’integrazione affidabile e un adattamento flessibile agli ambienti dinamici.

Localizzazione precisa
SLAM: Grazie alle telecamere, un robot mobile è in grado di creare contemporaneamente una mappa dell'ambiente circostante e di determinare con precisione la propria posizione al suo interno.

Localizzazione e navigazione precise in tempo reale (SLAM)

Gli AMR e gli AGV necessitano di dati di localizzazione precisi per orientarsi in modo affidabile nell'ambiente circostante. Per la localizzazione, la mappatura e la percezione dell'ambiente sono necessarie informazionitridimensionali dettagliate sull'ambiente stesso.

Le nostre telecamere 3D offrono le seguenti funzionalità:

  • Dati di profondità 3D, ideali come input per algoritmi SLAM e di navigazione

Individuazione delle persone, degli ostacoli e delle nuove configurazioni del magazzino
Individuare le persone, gli ostacoli e i nuovi progetti di magazzino

Riconoscimento di ambienti dinamici: persone, ostacoli o nuove configurazioni del magazzino

Nel magazzino, i robot e i sistemi di trasporto si trovano ad affrontare un ambiente soggetto a rapidi cambiamenti. Le aree di magazzino complesse richiedono quindi un controllo dei processi intelligente e flessibile.

Le nostre telecamere 3D forniscono dati in tempo reale e sono in grado di adattarsi anche in condizioni mutevoli. Esse

  • facilitare la navigazione dei robot mobili,

  • fornire dati affidabili sulla profondità per evitare collisioni, garantendo così il regolare svolgimento delle operazioni e

  • rilevano inoltre informazioni semantiche e contestuali quali colori, segni e forme degli oggetti.

Condizioni di illuminazione variabili nel magazzino
Condizioni di illuminazione variabili nel magazzino

Elaborazione affidabile delle immagini in condizioni di illuminazione variabili (in ambienti interni ed esterni)

Le condizioni di illuminazione variabili rappresentano una sfida particolare nelle applicazioni logistiche, sia in ambienti interni che esterni. Per aiutare a superare queste sfide, le nostre telecamere 3D offrono:

  • Ampia gamma dinamica e impostazioni di esposizione flessibili

  • Otturatore globale, HDR e un'architettura del sensore robusta per un funzionamento continuo nei magazzini

  • Sono disponibili diverse tecnologie di telecamere, a seconda dell'illuminazione, della distanza di lavoro, delle superfici, dei riflessi e delle condizioni di installazione

Facile integrazione nei sistemi AMR e AGV esistenti

In pratica, anche l’integrazione nel sistema rappresenta un fattore di costo significativo. Per ridurre al minimo l’impegno e i costi, le telecamere Basler offrono il seguente supporto:

  • Interfacce industriali standardizzate quali USB 3.0, GigE o GMSL

  • Integrazione software flessibile e consolidata: ciò riduce lo sforzo e la complessità dell'integrazione

  • Classe di protezione fino a IP67

  • Fattore di forma compatto della telecamera 3D Stereo mini e dart M 2D area scan per soluzioni embedded, nonché un concetto di design modulare per la dart M


Quando è opportuno ricorrere al 3D e quando è sufficiente il 2D?

La tecnologia 3D è utile per gli AMR e gli AGV quando è necessario rilevare distanza, altezza, volume, posizione, spazio libero o relazioni spaziali — ad esempio, per facilitare il rilevamento degli ostacoli e la prevenzione delle collisioni.
La tecnologia 2D è ideale per la lettura di codici a barre, etichette, texture o semplici informazioni contenute nelle immagini.

Telecamera stereo 3D
Telecamera Basler Stereo mini

Telecamera Time-of-Flight (ToF)
Telecamera Basler ToF

Telecamera a scansione d'aria 2D
 Basler dart M

Principio di base

Principio di base

Informazioni sulla profondità utilizzando due telecamere

Principio di base

Misurazione della distanza tramite il tempo di volo

Principio di base

Dati di immagini 2D, senza misurazione della profondità

Informazioni sulla profondità

Informazioni sulla profondità



Informazioni sulla profondità



Informazioni sulla profondità



Punti di forza tipici

Punti di forza tipici

Rilevamento spaziale della scena: ostacoli, pallet, attracco, verifica dello spazio libero

Punti di forza tipici

Rilevamento rapido della profondità anche su superfici omogenee; volume e livelli di riempimento

Punti di forza tipici

Alta risoluzione; rilevamento di codici, etichette, testo, colori e contorni

Capacità Embedded

Capacità Embedded



Design compatto e leggero

Capacità Embedded



Montaggio sul robot

Capacità Embedded



Modular board-level camera

Applicazioni AMR/AGV

Applicazioni AMR/AGV

Navigazione, SLAM, rilevamento degli ostacoli, attracco, rilevamento dei pallet

Applicazioni AMR/AGV

Dimensionamento, rilevamento del livello di riempimento, rilevamento di presenza, oggetti/aree di grandi dimensioni

Applicazioni AMR/AGV

Codice a barre/DMC, OCR, verifica delle etichette, tracciamento della presenza

Navigazione

Navigazione



Di grande rilevanza: fonte primaria di dati 3D per la percezione

Navigazione



A seconda dell'applicazione e dell'architettura di sistema

Navigazione



Utilizzando esclusivamente indicatori, codici ed elementi visivi

Dimensioni

Dimensioni



È possibile, a seconda della distanza di lavoro e della precisione

Dimensioni



Ampio campo di applicazione (volume, livello di riempimento, posizione)

Dimensioni



No, solo con sensori aggiuntivi

Riconoscimento del codice

Riconoscimento del codice



RGB/2D può essere utilizzato come complemento

Riconoscimento del codice



No

Riconoscimento del codice



Ampio campo di applicazione

Nota bene

Nota bene

Texture, illuminazione, riflessi, campo visivo, complessità computazionale

Nota bene

Riflessi, luce ambientale, interferenze del sensore attivo, distanza di lavoro

Nota bene

Illuminazione, nitidezza, messa a fuoco, distanza di lettura, mancanza di informazioni sulla profondità

Le nostre telecamere per AMR& e AGV

Trova la telecamera giusta per la tua applicazione o utilizza il nostroVision System Configuratorper configurare il tuo sistema.

Domande frequenti: Risposte alle domande sulle telecamere per AMR e AGV

Gli AMR si muovono in modo più flessibile e modificano i propri percorsi in modo più dinamico. Gli AGV, invece, seguono in genere percorsi più prestabiliti. Le telecamere possono supportare entrambi i sistemi, ad esempio nella percezione dell'ambiente circostante, nel rilevamento degli ostacoli, nell'attracco, nell'identificazione e nel monitoraggio del carico.

Dipende dalla situazione. Le telecamere 3D forniscono dati aggiuntivi relativi all'immagine e alla profondità per le funzioni di percezione e automazione. Il fatto che sostituiscano o integrino altri sensori dipende dall'applicazione, dall'architettura del sistema e dai requisiti di sicurezza.

La visione stereoscopica è particolarmente indicata per:

  • Acquisizione spaziale della scena

  • Rilevamento degli ostacoli

  • Attracco

  • Rilevamento di pallet e supporti di carico

  • Fonte dei dati per gli algoritmi SLAM e di navigazione

La tecnologia ToF è particolarmente indicata per:

  • Immagini di profondità veloci

  • Misurazione del volume

  • Rilevamento del livello di riempimento

  • Rilevamento della posizione

  • Soprattutto nelle scene più ampie o su superfici uniformi

La scelta specifica dipende dalla distanza di lavoro, dalla superficie, dall'illuminazione, dai riflessi, dai requisiti di precisione e dalle condizioni di installazione.

Tra i criteri rilevanti figurano:

  • Distanza di lavoro

  • Campo visivo

  • Risoluzione

  • Precisione della profondità

  • Illuminazione

  • Superfici

  • Movimento

  • Posizione di installazione

  • Interfaccia

  • Classe di protezione

  • Piattaforma informatica

  • Integrazione software e concetto di sicurezza per l'intero sistema

Esempi di applicazione delle telecamere per AMR e AGV nella logistica di magazzino

In numerose applicazioni, le telecamere supportano gli AMR e gli AGV per rendere i processi logistici più efficienti e sicuri. Scopri di più sulle nostre soluzioni.

Come possiamo sostenerti?

Saremo lieti di consigliarti nella scelta dei prodotti più giusti per la tua applicazione.