Basler imaFlex 2 Dual 100
- Interfaccia: CoaXPress-over-Fiber
- N. Numero di Porte: 2
- Tipo di prodotto: Processing
- Larghezza di banda dei dati (per porta; Totale): 100 Gbps; 200 Gbps
La connessione ottica QSFP28 consente una larghezza di banda fino a 100 Gbps (4 x 25 Gbps), la compatibilità elettromagnetica e una lunghezza del cavo virtualmente illimitata.
I punti di forza del frame grabber programmabile CoaXPress con due connessioni QSFP28:
- La pre-elaborazione dell'immagine per il miglioramento dell'immagine e la riduzione dei dati riduce la complessità del sistema e il costo totale di proprietà (TCO)
- Architettura altamente flessibile Data Forwarding per una maggiore velocità di elaborazione
- 10 GB di RAM DDR4
- Interfaccia bus: PCIe 3.0 x16
- Elaborazione del segnale: I/O frontale (8IN/8OUT) ed estensione del trigger (8IN/8OUT)
- Raffreddamento attivo
- Servizi FPGA: frame grabber e programmazione FPGA
Il frame grabber è compatibile con la telecamera a scansione di linea racer 2 XL TDI con 256 stadi TDI, una velocità di linea fino a 500 kHz e una risoluzione di 16k. Insieme a componenti standard come il raffreddamento, il modulo ricetrasmettitore, i cavi dati e I/O, formano un sistema di visione TDI efficiente dal punto di vista dei costi.
Applicazioni del sistema ad alte prestazioni
Il frame grabber CoaXPress-over Fiber e l'intero sistema di visione TDI offrono risultati eccezionali nelle seguenti applicazioni: ispezione di wafer e semiconduttori, ispezione di celle di batterie, ispezione di schermi piatti e ispezione di PCB.
Sviluppiamo il progetto FPGA per il tuo frame grabber
I nostri esperti di FPGA sviluppano soluzioni di pre-elaborazione delle immagini efficienti e ad alte prestazioni per il tuo frame grabber. Funzionalità quali la compressione da RAW a JPEG, l’analisi dei blob e operatori aggiuntivi per l’ottimizzazione e la riduzione dei dati immagine rendono il tuo sistema di visione più veloce e più robusto, anche con l’aumentare dei volumi di dati.