Nuovo

Telecamera e componenti 10GigE

Piccola, veloce ed economica

Grazie alle telecamere e ai componenti 10GigE, è possibile realizzare sistemi di visione ad alte prestazioni, compatti e scalabili per applicazioni che richiedono un elevato volume di dati. Si otterranno le massime prestazioni 10GigE con un carico minimo sulla CPU e una generazione di calore molto ridotta. Ciò riduce gli sforzi di integrazione e i costi di sistema.

10GigE Vision di Basler è sinonimo di:

  • Grazie alle dimensioni ridotte, rimani flessibile

    Le dimensioni di soli 29 mm x 29 mm consentono un’integrazione nel sistema particolarmente flessibile
  • Semplificare la gestione termica

    Un consumo energetico inferiore a 7 W riduce la produzione di calore e i costi di esercizio
  • Sfrutta appieno le prestazioni 10GigE

    Sfrutta appieno la velocità di trasmissione dati di 10 Gbps con frame rate elevati: grazie alla tecnologia RDMA è possibile
  • Il tuo sistema di visione completo da 10 GigE

    Sensori per telecamere di ultima generazione, tutti i componenti e il software compatibile per un sistema integrato e ottimizzato
Con il sistema di visione 10GigE, composto da componenti perfettamente integrati tra loro e da software compatibile, offriamo una soluzione ad alte prestazioni e facilmente integrabile per applicazioni di visione artificiale ad alto volume di dati. Il sistema costituisce una base scalabile per sistemi multicamera e applicazioni a prova di futuro, con un basso costo totale di proprietà.
Patrick Markiefka
Patrick Markiefka
Product Manager

Dalla telecamera 10GigE ai cavi:
Tutti i componenti in un colpo d'occhio

I componenti del sistema di visione 10GigE

L'offerta 10GigE combina telecamere ace 2 compatte con schede di interfaccia di rete (RNIC) dotate di tecnologia RDMA, il software pylon con supporto GigE Vision 3.0 e accessori accuratamente selezionati, dando vita a una soluzione scalabile per applicazioni industriali esigenti.

Telecamera Basler ace 2 10GigE con RDMA e PoE

Telecamera Basler ace 2 10GigE

Queste telecamere industriali compatte, progettate per ambienti di installazione particolarmente esigenti, sfruttano appieno le prestazioni della tecnologia 10GigE, consentendo così di migliorare le prestazioni complessive del sistema.

  • Telecamera compatta nel formato 29 mm x 29 mm x 61,5 mm con connettore RJ45 e PoE (Power over Ethernet)

  • Moderni sensori ad alta velocità Sony Pregius S con risoluzioni comprese tra 5 MP e 24,4 MP e frequenze di fotogrammi fino a 234 fps

  • Supporto RDMA per ridurre il carico della CPU e la latenza, oltre che per aumentare la frequenza dei fotogrammi

  • Basso consumo energetico: < 7 W, per una minore generazione di calore e costi di sistema più contenuti

Scheda di interfaccia di rete 10GigE e modulo ricetrasmettitore

Schede di rete e moduli ricetrasmettitori

Le schede di rete 10GigE con RDMA sono perfettamente ottimizzate per le nostre telecamere e garantiscono un’acquisizione stabile delle immagini, oltre a consentire la realizzazione di sistemi multicamera scalabili.

  • Le schede RJ45 consentono la trasmissione dei dati e l'alimentazione PoE (Power over Ethernet) tramite un unico cavo e supportano lunghezze del cavo fino a 100 m.

  • Scheda SFP+ abbinata a un modulo ricetrasmettitore da SFP+ a RJ45 per una facile integrazione negli ambienti di rete

  • Supporto RDMA (RoCEv2) per una significativa riduzione del carico della CPU. Consente l'elaborazione delle immagini e l'analisi delle immagini tramite IA alla massima velocità di produzione.

Un'ampia selezione di obiettivi con attacco C e sistemi di illuminazione

Obiettivi e illuminatori

Scegli tra la nostra ampia selezione di obiettivi e illuminatori perfettamente compatibili per la tua applicazione 10GigE. In questo modo potrai ridurre al minimo lo sforzo di integrazione.

  • Obiettivi a focale fissa dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, progettati specificamente per le telecamere Basler, e obiettivi telecentrici. Garantiscono la migliore qualità dell'immagine per qualsiasi risoluzione e dimensione del sensore.

  • Un’ampia selezione a prezzi accessibili di luci a barra, luci ad anello e luci a cupola resistenti, oltre ad altri tipi di illuminatori industriali in varie dimensioni e colori, per una qualità dell’immagine costante

Software per la configurazione, l'elaborazione delle immagini e l'analisi delle immagini

Software

Il nostro software pylon supporta GigE Vision 3.0, la gestione ottimizzata dei pacchetti RDMA e una configurazione efficiente su Windows e Linux.

  • L'SDK pylon con supporto GigE Vision 3.0 utilizza pacchetti di driver avanzati per garantire un funzionamento affidabile senza tempi di inattività.

  • Strumento di configurazione pylon GigE per configurare la telecamera e la scheda di rete al fine di garantire un'integrazione perfetta

  • Elaborazione e analisi delle immagini tramite algoritmi tradizionali (pylon vTools) o basati sull’intelligenza artificiale (pylon AI) per qualsiasi tipo di applicazione.

Il sistema di visione 10GigE ad alte prestazioni è ideale per applicazioni che richiedono una velocità di trasmissione dati eccezionalmente elevata. I sistemi multicamera e le applicazioni nei settori della logistica, del controllo qualità e del controllo robotico traggono particolare vantaggio dall’elevata larghezza di banda disponibile, dal basso carico sulla CPU e dall’eccellente scalabilità a lungo termine del sistema.
Felix Chemnitz
Felix Chemnitz
Product Marketing Manager
Le telecamere 10GigE ace 2 di Basler sfruttano in modo efficace lo standard GigE Vision 3.0 con RDMA. Ciò elimina i colli di bottiglia della CPU e riduce la latenza, garantendo flussi di lavoro più veloci ed efficienti. Grazie al loro design compatto ed efficiente dal punto di vista energetico, offrono prestazioni elevate, affidabilità e scalabilità senza aggiungere complessità.
Sean, Wang
Sean, Wang
Product Market Manager, Basler China

GigE Vision 3.0 con RDMA consente un trasferimento dei dati ancora più veloce

Prodotti GigE Vision 3.0
Prodotti Basler per la visione artificiale con prestazioni 10 GigE e Remote Direct Memory Access (RDMA)

Più velocità, meno overhead

GigE Vision 3.0 rende il trasferimento dei dati delle immagini più veloce ed efficiente: grazie all’integrazione del protocollo di streaming RoCEv2 (RDMA over Converged Ethernet Version 2), i dati delle immagini vengono trasferiti tramite RDMA direttamente dalla scheda di rete alla memoria principale, senza buffering intermedio nella telecamera né deviazioni attraverso la CPU. Ciò riduce significativamente il carico di elaborazione e offre maggiori possibilità in termini di elevate velocità di trasmissione dati, basse latenze e sistemi di visione scalabili.

Scoprilo ora

Maggiori informazioni su 10GigE

Scopri di più sui nostri prodotti e sulle nostre applicazioni. La nostra documentazione completa ti fornirà tutti i dettagli più importanti.

Domande frequenti

10GigE Vision è un'interfaccia ad alta velocità per l'elaborazione industriale delle immagini basata su 10-Gigabit Ethernet e sul protocollo standardizzato GigE Vision, ideale per telecamere ad alta risoluzione e con frame rate elevati. Con una velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps, è possibile trasferire in modo rapido e affidabile grandi quantità di dati immagine dalle telecamere industriali a un computer. I sistemi multicamera traggono vantaggio dall’elevata larghezza di banda disponibile e dall’eccellente scalabilità dei sistemi basati su Ethernet. I sistemi 10GigE Vision sono retrocompatibili con lo standard GigE Vision 2.0. Ciò è dovuto al fatto che il protocollo di controllo GigE Vision esistente rimane invariato e richiede solo minime modifiche al software.

Il sistema di visione 10GigE combina telecamere ace 2 compatte, schede di interfaccia di rete (RNIC) con supporto RDMA, il software
pylon con supporto GigE Vision 3.0 e accessori compatibili per garantire prestazioni costanti. La tecnologia RDMA riduce il carico sulla CPU e la latenza, rendendola ideale per sistemi multicamera. Ciò offre una soluzione integrata e scalabile per applicazioni industriali ad alta intensità di dati.

Il design compatto delle telecamere ace 2, che misurano appena 29 mm × 29 mm x 61,5 mm, ne facilita l’integrazione e consente configurazioni di sistema che occupano poco spazio. Il basso consumo energetico, inferiore a 7 W, riduce la generazione di calore e il costo totale di proprietà. Inoltre, i componenti ottimizzati e il supporto PoE riducono al minimo lo sforzo di integrazione. Ciò semplifica la complessità del sistema e la messa in servizio. Gli utenti beneficiano di una soluzione completa e di facile manutenzione.

Come possiamo sostenerti?

Saremo lieti di consigliarti nella scelta dei prodotti più giusti per la tua applicazione.