Telecamera e componenti GMSL

Per gli ingegneri della visione che cercano un sistema semplice

Scopri un sistema di visione basato sull'interfaccia integrata Gigabit Multimedia Serial Link (GMSL™) che si caratterizza per la sua facilità d'uso.

Offriamo tutti i componenti del sistema e collaboriamo con te per trovare la soluzione più adatta. Questo ti permette di dotare facilmente la tua applicazione basata su NVIDIA® Jetson Orin™ di tecnologia di visione.

Alle telecamere e ai componenti del GMSL
  • Trova il tuo sistema completo

    Ottenete tutti i componenti in diverse versioni, abbinati e provenienti da un'unica fonte.
  • Vantaggi delle telecamere industriali

    Le telecamere GMSL compatibili con GenICam riducono al minimo gli sforzi di integrazione e di manutenzione
  • Metti semplicemente in funzione il tuo sistema

    I pacchetti di abilitazione della telecamera per gli IPC dei partner integrano il sistema di visione nell'applicazione tramite plug-and-play.
  • Scopri di più

    Uniamo le tue esigenze alla nostra esperienza, lavoriamo insieme per creare il giusto sistema di visione.
In qualità di ingegnere di visione, so che l'installazione di un sistema di visione con l'interfaccia proprietaria GMSL pone delle sfide in termini di integrazione, messa in servizio e manutenzione. Lavorando a stretto contatto con i nostri clienti, superiamo gli ostacoli e otteniamo insieme i migliori risultati.
Kimberly Matsinger
Kimberly Matsinger
Application Engineering Manager

I componenti del sistema di visione GMSL

Dall'hardware al software, trova tutto ciò che vi serve per realizzare un sistema di visione GMSL per le tue applicazioni embedded su piattaforme NVIDIA.

La telecamera Ace 2 GMSL è una telecamera industriale compatta con interfaccia integrata GMSL.

Telecamera ace 2 GMSL

Queste telecamere compatte con interfaccia integrata sono caratterizzate da bassi costi di integrazione e manutenzione.

  • Telecamera industriale con interfaccia GMSL2 con larghezza di banda fino a 6 Gbit/s

  • L'elaborazione a bordo assicura

    • Compatibilità con GenICam per combinare o scambiare in modo flessibile le telecamere

    • Controllo del sensore nella fotocamera per una temporizzazione precisa dei tempi di esposizione e degli inneschi senza jitter

    • Gestione flessibile della larghezza di banda per un utilizzo ottimale dell'interfaccia

  • Sensori globali e rolling shutter con risoluzioni fino a 24,4 MP con frame rate fino a 170 fps

  • Presa FAKRA per cavo coassiale

Il cavo coassiale con spina FAKRA garantisce una trasmissione dati stabile e consente una soluzione a cavo singolo tra la telecamera Ace 2 GMSL e il PC industriale grazie al Power over Cable.

Cavo coassiale con spina FAKRA

La maggior parte dei PC industriali (IPC) con interfaccia GMSL dispone di una presa FAKRA. I nostri cavi possono quindi essere utilizzati in modo flessibile.

  • Il cavo coassiale con spina FAKRA collega la telecamera Ace 2 GMSL e l'IPC.

  • Trasmissione stabile dei dati delle immagini grazie all'elevata compatibilità elettromagnetica (EMC) dei cavi

  • Soluzione a cavo singolo con Power over Coax (PoC)

    • Opzionale: soluzione a due cavi con cavo coassiale per il trasporto dei dati e cavo I/O per l'alimentazione e il controllo delle porte I/O della telecamera

  • Lunghezza dei cavi fino a 15 m

I pacchetti di abilitazione della telecamera sono pacchetti software aggiuntivi specifici per PC industriali che consentono la comunicazione tra la telecamera Ace 2 GMSL e il PC industriale.

Pacchetti di abilitazione della telecamera per gli IPC partner

Quando si utilizza l'interfaccia GMSL, è importante la corretta configurazione tra la telecamera e l'IPC. I Camera Enablement Packages sono pacchetti software aggiuntivi specifici per l'IPC che contengono questa configurazione.

  • Camera Enablement Packages per la comunicazione tra la telecamera e l'IPC del partner con processore NVIDIA Jetson Orin

  • Disponibile per Modelli IPC di vari produttori come Advantech Co, Lanner Inc, Neousys Technology e Syslogic AG.

  • Consente la connessione plug-and-play tra il sistema di visione e l'applicazione.

  • Riduce al minimo i costi di sviluppo e manutenzione

Le lenti e l'illuminazione Basler completano il sistema di visione GMSL.

Obiettivo e illuminazione

Completa il tuo sistema di visione con le lenti e le luci del nostro ampio portafoglio.

  • Obiettivi per risoluzioni del sensore fino a 25 MP e formati del sensore fino a 1,1"

  • Illuminazione

    • Vari tipi di illuminazione in diverse dimensioni e colori

    • Gestione flessibile in modalità continua o trigger senza controller di illuminazione esterno

    • Opzionale: combinazione con Basler Lighting Controller (SLP Controller) per un semplice controllo dell'illuminazione.

Kit di adattatori per la valutazione

Utilizzare il kit di adattamento per la fase di sviluppo della propria applicazione. Rende estremamente semplice il collegamento di asso 2 telecamere GMSL a NVIDIA Jetson Orin Nano™ Super Developer Kit.

  • Kit di adattatori come ausilio per la valutazione della tua applicazione.

  • Collega fino a quattro telecamere Ace 2 GMSL e il kit per sviluppatori NVIDIA Jetson Orin Nano Super.

  • Converte i segnali GMSL2 delle telecamere in dati MIPI CSI-2.

  • Componenti del kit adattatore: scheda dell'adattatore, due cavi flessibili piatti e un cavo splitter di alimentazione.

  • Adatto Pacchetto di abilitazione della telecamera Disponibilità


Dalla telecamera GMSL al cavo: la panoramica dei componenti

Tutti i pacchetti di abilitazione delle telecamere in sintesi

Produttore IPC

Serie IPC

Numero di porte GMSL

Modello NVIDIA Jetson Orin

Pacchetto di abilitazione della telecamera

Advantech

MIC-733-AO

4

AGX Orin

Link

Advantech

AFE-R750-X

8

AGX Orin

Link






Lanner

EAI-I251

8

AGX Orin

Link






Tecnologia Neousys

NRU-230V-AWP

8

AGX Orin

Link

Tecnologia Neousys

NRU-51V+

4

Orin NX

Link

Tecnologia Neousys

FLYC-300

2

Orin NX

Link






Syslogic

RPC RML A4AGX

8

AGX Orin

Link






NVIDIA

Kit di sviluppo Jetson Orin Nano Super

4

Orin Nano

Link

Da utilizzare con il kit adattatore Basler

Il nostro portafoglio è caratterizzato da diversità e modularità. Per quanto riguarda l'hardware, il cliente ha la flessibilità di scegliere la telecamera, l'obiettivo, l'illuminazione e il cavo. I nostri pacchetti di abilitazione per telecamere specifici per il sistema garantiscono una semplice connessione agli IPC dei partner.
Dr. Melanie Gräsel
Dr. Melanie Gräsel
Product Manager
Testiamo la compatibilità di tutti i componenti di visione, dalla telecamera al cavo, già nella fase di sviluppo della telecamera. In questo modo si ottiene un sistema di prodotti perfettamente coordinato, con bassi costi di integrazione e in grado di acquisire immagini in modo affidabile nel lungo periodo.
Torben Deike
Torben Deike
Global Product Category Manager

Cosa caratterizza l'interfaccia GMSL e quali applicazioni ne beneficiano?

L'interfaccia GMSL è stata sviluppata per la trasmissione di grandi quantità di dati, come immagini e video, su lunghe distanze. Esistono numerose aree di applicazione per la combinazione di telecamera GMSL e sistema embedded nell'ambiente industriale. Le attività complesse con più telecamere e connessione AI sono particolarmente vantaggiose.

Interfaccia GMSL
White Paper

L'interfaccia GMSL nei sistemi di visione industriale

GMSL è un'interfaccia seriale ad alta velocità. È in grado di eseguire il tunneling di vari protocolli video, tra cui MIPI CSI-2, aumentandone significativamente la portata. Ciò la rende interessante per numerose applicazioni. Tuttavia, trattandosi di un'interfaccia proprietaria, non esiste attualmente uno standard di visione e l'integrazione di un sistema di visione GMSL pone delle sfide.

Scopri di più su GMSL
I robot umanoidi sono spesso dotati di un sistema di visione GMSL in combinazione con un sistema host basato su NVIDIA Jetson Orin, che consente l'analisi dei dati "on the edge".

Robot umanoidi

Un sistema di visione incorporato con interfaccia GMSL consente ai robot umanoidi di trasmettere i dati dei sensori ad alta risoluzione con alta velocità, bassa latenza e cablaggio minimo. Un sistema host integrato basato su NVIDIA Jetson Orin analizza i dati "sul bordo". Ciò consente al robot di percepire con precisione l'ambiente circostante e di reagire rapidamente - un requisito fondamentale per le interazioni complesse di tipo umano.

I veicoli autonomi sono spesso dotati di un sistema multicamera basato su GMSL che fornisce i dati dei sensori per l'analisi delle immagini AI in tempo reale.

Veicoli autonomi

Un sistema multicamera basato su GMSL offre ai veicoli autonomi del settore industriale una visibilità a 360°. I dati dei sensori delle telecamere anteriori, laterali e posteriori vengono trasmessi ad alta velocità e senza ritardi grazie all'elevata larghezza di banda di GMSL. In questo modo, il veicolo cattura l'ambiente circostante mentre un'analisi delle immagini AI integrata in un processore NVIDIA Jetson Orin prende decisioni di guida rapide e sicure in tempo reale.

Configurare facilmente il sistema di visione GMSL

In tre passaggi troverai un sistema adatto alla tua applicazione basata su NVIDIA Jetson Orin.

Selezionare l'hardware per il sistema di visione GMSL.

Passo 1

ace 2 telecamera GMSL, cavo coassiale, obiettivo e illuminazione presso Basler e un IPC dei nostri partner.
Scaricare e installare il software pylon e il pacchetto di abilitazione della telecamera.

Passo 2

Scaricare e installare il software pylon per Linux e il Camera Enablement Package adatto al proprio IPC.
Collegare l'hardware, aprire pylon Viewer e avviare l'acquisizione delle immagini.

Passo 3

Collegare l'hardware Basler e l'IPC del partner, aprire pylon Viewer e avviare l'acquisizione delle immagini.

Un sistema di visione GMSL funziona nella tua applicazione embedded e fornisce immagini affidabili, ad esempio per l'analisi supportata dall'intelligenza artificiale.

Ti aiuteremo a configurare il tuo sistema di visione GMSL con hardware e software compatibili. Altrettanto importante è il nostro servizio di consulenza completo, che ci consente di fornire qualsiasi livello di supporto necessario, compresa un'integrazione completa. Grazie alla combinazione di prodotti e consulenza di esperti, con noi potrai ottenere tutto da un'unico fornitore e raggiungere il tuo obiettivo in modo sicuro e rapido.
Hardy Mehl
Hardy Mehl
Chief Executive Officer

Domande frequenti

Il nostro team vanta oltre 35 anni di esperienza nel campo della visione. Su richiesta, possiamo lavorare con voi per sviluppare una soluzione su misura e garantire che il sistema si adatti perfettamente: saremo lieti di aiutarvi.

La telecamera Ace 2 GMSL è disponibile con sensori CMOS globali e rolling shutter in varie risoluzioni. Se desiderate una risoluzione diversa, contattateci: saremo lieti di aiutarvi.

I pacchetti di abilitazione per telecamera sono pacchetti aggiuntivi di software specifici per IPC. I pacchetti di abilitazione per telecamera sono disponibili per numerosi Modelli IPC di vari produttori Disponibilità

Abbiamo pacchetti di abilitazione della telecamera per un'ampia gamma di IPC disponibili per il download. Se non esiste un pacchetto software aggiuntivo per il tuo modello di IPC, contattateci: saremo lieti di aiutarvi.

Offriamo uno speciale kit di adattatori per la fase di sviluppo della tua applicazione. È compatibile con NVIDIA Jetson Orin Nano Super Developer Kit e consente una semplice valutazione.

Garantiamo una catena di fornitura affidabile per tutti i componenti del tuo sistema di visione GMSL per almeno 10 anni. Ciò significa che riceveraida noi un sistema che funzionerà a lungo termine.