Obiettivi motorizzati di Computar
Obiettivi

Obiettivi motorizzati

Messa a fuoco automatica, zoom e regolazione del diaframma

Gli obiettivi motorizzati,consentono una regolazione flessibile e automatizzata della messa a fuoco, dello zoom e del diaframma. Tutti gli obiettivi della nostra gamma sono prodotti da Computar. Possono essere controllati direttamente tramite telecamere Basler utilizzando lo stesso SDK, il che semplifica l’integrazione e il funzionamento.

  • Impostazioni automatiche

    Messa a fuoco automatica, zoom e regolazione del diaframma
  • Per vari sensori

    Obiettivi per sensori di dimensioni fino a 1,1" e con risoluzioni fino a 20 MP
  • Lunghezza focale fissa o variabile

    Obiettivi con lunghezza focale fissa o con una gamma di lunghezze focali
  • Facile da usare

    Può essere controllato direttamente tramite la telecamera Basler nello stesso SDK
Sistema di visione con controllo degli obiettivi e degli illuminatori tramite la telecamera, il tutto all'interno dello stesso SDK.
Prossimamente

Controllo degli obiettivi e degli illuminatori

Scopri un sistema di visione che ti permette di controllare l'obiettivo e l'illuminatore direttamente tramite la telecamera. L'intera configurazione viene gestita all'interno di un SDK, come il software Pylon. Potrai beneficiare di requisiti hardware e software minimi, oltre che di un'integrazione estremamente semplice.

Realizza il tuo sistema di visione adottando un approccio modulare:

  • Telecamera a scansione di area: modello ace 2 o boost R

  • Cavo di sincronizzazione Basler: cavo I/O per il controllo dell'obiettivo e dell'illuminatore

  • Obiettivo con messa a fuoco regolabile: lente motorizzata o lente liquida

  • I modelli di illuminatori della gamma Basler

Scopri come controllare obiettivi e illuminatori

Panoramica sugli obiettivi motorizzate

Trova l'obiettivo più adatto alla tua applicazione o scopri di più su Computar, produttore di obiettivi motorizzati.

Cosa sono gli obiettivi motorizzati?

Gli obiettivi motorizzati consentono la regolazione automatica della messa a fuoco, dello zoom e dell'apertura.

Gli obiettivi motorizzati consentono il controllo automatico della messa a fuoco, dello zoom e dell'apertura (diaframma). Gli attuatori integrati regolano elettronicamente i parametri ottici e possono essere controllati direttamente tramite un software di elaborazione delle immagini.

A differenza delle lenti tradizionali, non è necessario effettuare alcuna regolazione. Le impostazioni possono essere adattate automaticamente alle diverse condizioni di produzione, il che aumenta notevolmente la flessibilità e l'efficienza dei sistemi di visione artificiale.

Gli obiettivi motorizzati sono particolarmente adatti ad applicazioni che prevedono distanze dall'oggetto variabili, dimensioni dei prodotti variabili o processi di ispezione automatizzati.

Vantaggi degli obiettivi con zoom motorizzato

Elevata flessibilità di processo


Un unico sistema di telecamere è in grado di gestire una vasta gamma di prodotti, formati o scenari di ispezione. Ciò riduce i tempi di cambio formato e i tempi di fermo macchina.


Messa a fuoco automatica


Quando le distanze di lavoro variano, il controllo motorizzato della messa a fuoco garantisce immagini sempre nitide e risultati di ispezione affidabili.


Requisiti di manutenzione ridotti


Poiché non è necessaria alcuna regolazione manuale, gli obiettivi motorizzati sono particolarmente adatti per sistemi difficili da raggiungere o chiusi.


Accesso remoto e controllo centralizzato


Le impostazioni di messa a fuoco, zoom e diaframma possono essere regolate direttamente tramite il software, anche mentre la telecamera è in funzione.


Automazione a prova di futuro


L'integrazione in sistemi di controllo e di elaborazione delle immagini di livello superiore consente di implementare facilmente processi intelligenti e altamente automatizzati.

Un confronto: lenti liquide e lenti classiche

Caratteristica

Obiettivi motorizzati

Obiettivi classici

Impostazione della messa a fuoco

Controllabile elettronicamente

Regolazione manuale

Controllo dello zoom

Può essere automatizzato

Regolazione manuale

Impostazione dell'iris

Controllabile elettronicamente

Regolazione manuale

Regolazione dinamica della messa a fuoco

Supporto

Non è possibile

Flessibilità

Molto alto

Limitazioni

Costi di manutenzione

Intervento manuale minimo

È possibile effettuare una regolazione periodica

Spese in conto capitale

Più alto

basso

Conclusione: gli obiettivi motorizzati sono indicatiquando è richiesto un controllo automatizzato, preciso e flessibile. Offrono un’elevata dinamicità di processo, riducendo al minimo la necessità di interventi manuali. Gli obiettivi convenzionali, d’altra parte, rimangono una soluzione economicamente vantaggiosa per applicazioni con impostazioni fisse o quando è sufficiente una regolazione manuale.

Applicazioni degli obiettivi motorizzate

Gli obiettivi motorizzati sono adatti ad applicazioni industriali che prevedono dimensioni degli oggetti, distanze di lavoro o campi visivi variabili. Il controllo elettronico della messa a fuoco, dello zoom e del diaframma consente la regolazione automatica dell'acquisizione dell'immagine. Ciò migliora l'affidabilità del processo, riduce la necessità di interventi manuali e aumenta la produttività.


  • Lettura di codici a barre e OCR nel settore della logistica

  • Robotica guidata dalla visione e applicazioni "pick-and-place"

  • Ispezione ottica automatizzata (AOI)

  • Monitoraggio del traffico e sistemi di trasporto intelligenti (ITS)

  • Ispezione di semiconduttori e componenti elettronici

  • Imballaggio e linee di produzione

  • Il controllo qualità nella produzione industriale

Come possiamo sostenerti?

Saremo lieti di consigliarti nella scelta dei prodotti più giusti per la tua applicazione.