Nuovo

Controllo degli obiettivi e degli illuminatori

Tramite la telecamera. In un unico SDK. Più facile che mai.

Scopri un sistema di visione che ti permette di controllare l'obiettivo e/o l'illuminatore tramite un'unica linea I/O della telecamera e utilizzando un unico SDK. La nostra soluzione richiede requisiti hardware e software minimi e garantisce una facile integrazione.

Grazie al design modulare, potrai configurare il sistema di visione che soddisfa esattamente le tue esigenze, anziché dover adattare la tua applicazione a un sistema predefinito.

Configurazione del sistema di visioneScopri il controllo degli obiettivi e degli illuminatori
  • Configurazione flessibile

    È possibile configurare il sistema adottando un approccio modulare, scegliendo l’opzione di controllo: obiettivo, illuminatore o entrambi
  • Hardware minimo

    Puoi collegare la telecamera, l’obiettivo e l’illuminatore utilizzando un solo cavo Basler Sync, senza bisogno di cavi o controller aggiuntivi.
  • Integrazione semplice

    È possibile controllare la telecamera, l'obiettivo e l'illuminatore utilizzando un unico SDK, grazie alla conformità GenICam di tutte le funzioni
  • Soluzione scalabile

    Si ottiene una maggiore flessibilità, poiché le linee di I/O rimangono disponibili per altre funzioni di controllo delle macchine e dei processi.
Nei progetti dei nostri clienti, constatiamo costantemente che l'acquisizione dell'immagine non rappresenta la sfida maggiore. Il vero impegno risiede nell'integrazione e nella sincronizzazione della telecamera, dell'obiettivo e dell'illuminazione. Il nostro sistema di controllo degli obiettivi e dell'illuminazione riduce notevolmente tale impegno e semplifica il processo di implementazione per gli ingegneri della visione artificiale.
Kimberly Matsinger
Kimberly Matsinger
Application Engineering Manager

Basler offre 3 opzioni per il controllo

Le applicazioni della visione artificiale sono molto varie: molte ottengono i migliori risultati grazie a una combinazione di controllo dell’obiettivo e dell’illuminatore. Alcune richiedono solo il controllo dell’obiettivo, mentre altre richiedono solo il controllo dell’illuminatore.

I vari cavi di sincronizzazione Basler consentono un controllo flessibile dell'obiettivo e/o dell'illuminazione.

Grazie al nostro approccio modulare, troverete una soluzione ottimizzata per tutti e tre gli scenari. Potrete determinare l’opzione di controllo selezionando il cavo di sincronizzazione Basler. Questo collega

  • la telecamera, l’obiettivo e l’illuminatore, oppure

  • solo la telecamera e l’obiettivo, oppure

  • solo la telecamera e l’illuminatore.

Non sono necessari controller esterni né cavi aggiuntivi per controllare l’obiettivo e l’illuminazione.

I componenti del sistema di visione con controllo degli obiettivi e degli illuminatori

Utilizza il principio di progettazione modulare per configurare il tuo sistema di visione con il controllo delle lenti e/o dell'illuminazione. La nostra gamma di prodotti comprende tutti i componenti in varie configurazioni, garantendoti la massima flessibilità.

Sistema di visione con controllo degli obiettivi e degli illuminatori tramite una telecamera ace 2.
I modelli di telecamera Ace 2 e Boost R sono disponibili per sistemi di visione con controllo dell'obiettivo e dell'illuminazione.

Telecamera ace 2 o boost area scan

Le telecamere ace 2 e boost R includono una funzione di controllo dell’obiettivo e dell’illuminatore. Scegli il modello più adatto alle tue esigenze.

I modelli compatti ace 2 offrono la più ampia varietà.

  • GigE, 5GigE, 10GigE, CoaXPress, USB 3.0 o GMSL2

  • Frequenza dei fotogrammi fino a 240 fps, risoluzione fino a 25 MP

  • Sensori CMOS con otturatore globale e a scorrimento, da UV a SWIR

I modelli boost R sono ideali quando sono richieste elevata larghezza di banda e risoluzione.

  • Interfaccia CoaXPress

  • Frequenza dei fotogrammi fino a 400 fps, risoluzione fino a 16,1 MP

  • Sensori CMOS con otturatore globale di Sony

I cavi Basler Sync sono cavi intelligenti di alimentazione e I/O per sistemi di visione dotati di controllo dell'obiettivo e dell'illuminazione.

Cavo Basler Sync

Il cavi di sincronizzazione Basler è un cavo I/O di alimentazione intelligente che consente il controllo dell’obiettivo e dell’illuminatore tramite la telecamera utilizzando un unico SDK.

  • Vari cavi Basler Sync per le tre opzioni di controllo

  • Un unico cavo Basler Sync collega la telecamera, l’obiettivo e/o l’illuminazione

  • Controllo tramite comunicazione bidirezionale su una linea I/O della telecamera, lasciando libera una linea GPIO e un ingresso optoaccoppiatore per altri componenti elettronici, ad esempio

  • Fornisce alimentazione all’obiettivo, all’illuminatore e, opzionalmente, alla telecamera

  • Sono disponibili cavi di varie lunghezze

Inoltre, selezionare un cavo dati che sia compatibile con l’interfaccia utilizzata per il trasferimento dei dati dalla telecamera al sistema host.

Per i sistemi di visione dotati di controllo degli obiettivi e degli illuminatori, sono disponibili le lenti motorizzate di Computar e i sistemi a lenti liquide di Optotune.

Obiettivo motorizzato o con lente a liquido

Scegliere tra lente motorizzata e sistema a lente liquida. Con il cavo di sincronizzazione Basler, l’obiettivo può essere controllato tramite la telecamera utilizzando lo stesso SDK ed è alimentato dalla telecamera stessa. Non sono necessari controller esterni né cavi aggiuntivi.

Obiettivi motorizzati di Computar:

  • Messa a fuoco automatica, zoom e regolazione del diaframma

  • Adatti a sensori di dimensioni fino a 1,1" e risoluzioni fino a 20 MP

  • Lunghezze focali fisse comprese tra 8 mm e 75 mm o un intervallo di lunghezze focali variabili

Obiettivi a lente liquida Optotune:

  • Regolazione elettronica della messa a fuoco senza componenti meccanici

  • Adatti a sensori di dimensioni fino a 1,1" e risoluzioni fino a 2,7 µm

  • Lunghezze focali fisse comprese tra 12 mm e 50 mm e aperture comprese tra F3,1 e F5,4

Tutti i sistemi di illuminazione a LED Basler sono adatti ai sistemi di visione dotati di controllo dell'obiettivo e dell'illuminazione.

Illuminatore

Tutti i sistemi di illuminazione LED Basler includono una funzione di controllo. Se utilizzati con il cavo Basler Sync, possono essere controllati tramite la telecamera utilizzando lo stesso SDK. Inoltre, sono alimentati direttamente dalla telecamera.

  • Vari tipi di illuminatori, che vanno da illuminatori ad anello a barra fino a quelli coassiali

  • Ogni tipo di illuminatore è disponibile in diverse dimensioni

  • Tutti i colori di luce, dal bianco, al blu, al rosso e all’infrarosso, fino ai raggi UV e SWIR

  • Non sono necessari controller esterni né cavi aggiuntivi

Per controllare l'obiettivo e l'illuminazione nel proprio sistema di visione, Basler mette a disposizione un unico SDK conforme allo standard GenICam, come ad esempio il software pylon.

Software

Controlla l'obiettivo e/o l'illuminatore del tuo sistema di visione in modo semplice e preciso tramite la telecamera utilizzando un unico SDK conforme allo standard GenICam, come ad esempio il software pylon.

  • Conformità GenICam di tutte le funzioni di controllo

  • Non sono necessarie configurazioni specifiche del produttore

  • Impostazioni quali l’autofocus o la modalità stroboscopica tramite un SDK

  • Invio di comandi dalla telecamera all’obiettivo e all’illuminazione tramite il Basler Sync Cable con sincronizzazione precisa

Tramite i registri GenICam standard, sia le telecamere Basler che i componenti di vari produttori possono essere controllati utilizzando la stessa API. Ciò semplifica l'integrazione e garantisce un livello di flessibilità nella scelta dell'hardware che prima era irraggiungibile, il tutto con lo stesso software applicativo.
Sebastian Köll
Sebastian Köll
Architetto tecnico

Controllo di obiettivi e illuminazione: il tuo sistema modulare

Oggi i clienti non cercano più solo telecamere, obiettivi o sistemi di illuminazione ad alte prestazioni. Si aspettano componenti che funzionino in perfetta sincronia e che possano essere facilmente integrati in un sistema di visione ad alte prestazioni. Con le nostre soluzioni di controllo per obiettivi e sistemi di illuminazione, sosteniamo il passaggio dai singoli componenti alle soluzioni integrate.
Christian Schafmeister
Christian Schafmeister
Global Product Category Manager
Considerando la telecamera, l'obiettivo e l'illuminazione come un unico sistema integrato, riduciamo notevolmente lo sforzo necessario per l'integrazione e la sincronizzazione. Ciò consente agli ingegneri della visione artificiale di concentrarsi su ciò che conta davvero: risolvere la loro applicazione.
Torben Deike
Torben Deike
Global Product Category Manager

L'opzione di controllo giusta per ogni applicazione

Non tutte le applicazioni richiedono il controllo sia dell'obiettivo che dell'illuminazione. Per soddisfare una vasta gamma di esigenze, è possibile scegliere in modo flessibile se controllare l'obiettivo, l'illuminazione o entrambi.

Le applicazioni logistiche, ad esempio, in cui la distanza dall’oggetto e i requisiti di illuminazione variano, traggono vantaggio dalla combinazione tra il controllo dell’obiettivo e quello dell’illuminazione.

Quando utilizzare il controllo dell’obiettivo e dell’illuminazione?

La combinazione di entrambi i metodi di controllo è essenziale quando variano sia la distanza dall’oggetto che i requisiti di illuminazione.

Esempi di applicazione:

  • Migliori tassi di rilevamento per oggetti di varie dimensioni nel settore logistico: l’autofocus compensa le variazioni di distanza e l’illuminazione stroboscopica garantisce lampi precisi.

  • Rilevamento completo dei difetti durante complesse ispezioni elettroniche che coinvolgono componenti di altezze variabili: l’autofocus corregge le distanze di lavoro variabili con un’illuminazione precisa e sequenziale.

  • Massima affidabilità con bracci robotici in movimento e geometrie degli oggetti variabili: l’autofocus gestisce le distanze variabili dagli oggetti, mentre lo strobo garantisce una sincronizzazione del flash precisa al microsecondo.

Il sistema di controllo dell'obiettivo garantisce una messa a fuoco dinamica e rapida, come richiesto da un carrello elevatore quando i movimenti determinano una variazione della distanza di messa a fuoco.

Quando utilizzare il controllo dell’obiettivo?

Il sistema di controllo dell’obiettivo garantisce una messa a fuoco dinamica e rapida durante:

  • Sistemi robotici con illuminazione fissa preesistente​

  • Dispositivi medici con illuminazione LED proprietaria​

  • Sistemi compatti con illuminazione fissa e stabile

Esempi di applicazione:

  • Rilevamento affidabile di altezze variabili delle scatole nella lavorazione dei pacchi tramite autofocus

  • Messa a fuoco rapida e precisa di vari portacampioni e altezze Z nella tecnologia medica

  • Nelle applicazioni di bin-picking e pick-and-place, i movimenti del robot causano una variazione della distanza di messa a fuoco. La funzione di autofocus impedisce la sfocatura.

Il sistema di controllo dell'illuminazione garantisce un'illuminazione sincronizzata e riproducibile, come richiesto per il riconoscimento delle targhe.

Quando utilizzare il controllo dell’illuminazione?

Il sistema di controllo dell’illuminazione garantisce un’illuminazione sincronizzata e riproducibile durante:

  • Stazioni di collaudo con spaziatura fissa​

  • Sistemi a nastro trasportatore ad alta produttività​

  • Sistemi con ottiche fisse ma illuminazione complessa

Esempi di applicazione:

  • Rilevamento affidabile dei guasti nell’automazione industriale grazie allo stroboscopio e all’overdrive

  • Illuminazione uniforme durante i cicli di collaudo nel controllo qualità in linea

  • I lampi sincronizzati ad alta intensità congelano il movimento e consentono il riconoscimento delle targhe


I vantaggi del sistema di controllo degli obiettivi e degli illuminatori di Basler

Il nostro sistema di visione, dotato di controllo degli obiettivi e degli illuminatori, offre numerosi vantaggi rispetto ad altre soluzioni. Uno di questi è la minore complessità del sistema.

Controllo tradizionale di obiettivi e illuminazione

Controllo di obiettivi e illuminazione Basler

❌ Sistema complesso con controller esterni per obiettivi e illuminazione

✅ Semplice configurazione del sistema di visione senza necessità di controlli esterni

❌ Cablaggio complesso che collega tutti i componenti tra loro

✅ Cablaggio minimo richiesto grazie a un unico cavo di sincronizzazione Basler

❌ Scelta limitata dei componenti a causa dei sistemi di visione preconfigurati

✅ Configurazione flessibile del sistema di visione basata su un design modulare

❌ Nessun controllo variabile dell’obiettivo, dell’illuminazione o di entrambi tramite la telecamera

✅ Controllo dell’obiettivo e dell’illuminazione, sia singolarmente che insieme, tramite la telecamera

❌ Controllo e sincronizzazione complicati, spesso su più SDK

✅ Controllo rapido e semplice di tutti i componenti in sincronia utilizzando un unico SDK

❌ La mancanza di conformità GenICam tra le funzioni rende il controllo più difficile

✅ Tutte le funzioni di controllo sono conformi a GenICam e possono essere controllate tramite un SDK conforme a GenICam

❌ Il sistema non è scalabile perché tutte le linee di I/O sono in uso

✅ È possibile eseguire operazioni più complesse poiché le linee di I/O rimangono disponibili

Il futuro dell'elaborazione industriale delle immagini non è determinato dai singoli componenti, ma dalla capacità di sviluppare, gestire e scalare interi sistemi con maggiore facilità. Il nostro approccio al controllo degli obiettivi e degli illuminatori è stato progettato proprio a questo scopo. Si tratta di un ulteriore passo avanti verso la realizzazione della promessa di interoperabilità dei sistemi e verso la possibilità di realizzare un numero maggiore di applicazioni.
René von Fintel
René von Fintel
Executive Director Business Management

Passo dopo passo verso il tuo sistema di visione controllabile

In quattro passaggi è possibile configurare il proprio sistema di visione, che consente di controllare l'obiettivo, l'illuminatore o entrambi tramite la telecamera e utilizzando un unico SDK.

Fase 1 verso un sistema di visione controllabile: selezionare un'opzione di controllo.

Passo 1

Sta a te decidere se vuoi controllare l'obiettivo, l'illuminazione o entrambi.
Fase 2: Creazione di un sistema di visione personalizzabile: utilizza il nostro sistema modulare per realizzare il sistema di visione più adatto alle tue esigenze.

Passo 2

Seguendo l'approccio modulare, selezionare una telecamera, un obiettivo, l'illuminazione, il cavo di sincronizzazione Basler e il cavo dati.
Fase 3: Configurazione del sistema di visione controllabile: collegare tutti i componenti utilizzando il cavo di sincronizzazione Basler.

Passo 3

Collega la telecamera, l'obiettivo e l'illuminazione con un unico cavo di sincronizzazione Basler.
Fase 4: Configurazione di un sistema di visione controllabile: avviare l'acquisizione delle immagini e controllare il sistema tramite la telecamera utilizzando un SDK, come ad esempio pylon.

Passo 4

Apri l'SDK che preferisci, configura le impostazioni per tutti e tre i componenti e avvia l'acquisizione delle immagini.

Domande frequenti

Per controllare l'obiettivo utilizzando la tua telecamera ace 2, è sufficiente aggiornare il firmware: non è necessario acquistare una nuova telecamera. Avrete inoltre bisogno di uno dei nostri obiettivi motorizzati Computar o dei sistemi a lenti liquide Optotune, oltre a un cavo di sincronizzazione Basler. Contattateci: saremo lieti di aiutarvi.

Il cavo di sincronizzazione Basler è disponibile in diverse lunghezze. Ciò consente di collegare e controllare illuminatori situati a diverse distanze. Scegli quello giusto cavi di sincronizzazione Basler per la tua applicazione.

Il sistema è aperto, poiché tutte le funzioni di controllo sono conformi allo standard GenICam. È possibile utilizzare un SDK diverso dal software pylon di Basler, purché sia conforme allo standard GenICam. È possibile combinare in modo flessibile una telecamera Basler ace 2 o boost R, un obiettivo motorizzato di Computar o un sistema a lenti liquide di Optotune, Basler Light, Basler Sync Cable e l’SDK di propria scelta.

Il sistema di controllo dell'obiettivo e dell'illuminazione può essere utilizzato anche per applicazioni SWIR. A tal fine, è necessario combinare una telecamera ace 2 X visSWIR, uno degli obiettivi VSW motorizzati di Computar, una sorgente luminosa SWIR Basler, un cavo di sincronizzazione Basler per sorgenti luminose SWIR e un SDK.

Viene utilizzata solo una delle linee I/O della telecamera per il controllo dell'obiettivo e dell'illuminazione, poiché la comunicazione è bidirezionale. Una seconda linea GPIO e un ingresso ottico rimangono disponibili. È possibile utilizzarli per ulteriori funzioni di controllo della macchina e del processo, ad esempio collegando altri componenti elettronici.

Trova il sistema di visione con controllo degli obiettivi e degli illuminatori.