La gamma di obiettivi con messa a fuoco regolabile offerta da Basler comprende obiettivi motorizzati di Computar e obiettivi a lenti liquide di Optotune.
Obiettivi

Lenti sintonizzabili per la messa a fuoco

Per la regolazione della messa a fuoco variabile

Le nostre lenti con messa a fuoco regolabile comprendono lenti motorizzate di Computar e lenti a liquido di Optotune. Tutte consentono una regolazione precisa della messa a fuoco per adattarsi a diverse distanze di lavoro. Possono essere controllate direttamente tramite telecamere Basler compatibili utilizzando lo stesso SDK, il che ne facilita l'integrazione.

  • Lenti motorizzate

    Regolazione automatica della messa a fuoco, dello zoom e del diaframma
  • Lenti liquide

    Messa a fuoco senza componenti meccanici in movimento
  • Per vari sensori

    Obiettivi per sensori di dimensioni fino a 1,1" e con risoluzioni fino a 20 MP
  • Facile da usare

    Può essere controllato direttamente tramite la telecamera Basler nello stesso SDK
Sistema di visione con controllo degli obiettivi e degli illuminatori tramite la telecamera, il tutto all'interno dello stesso SDK.
Prossimamente

Controllo degli obiettivi e degli illuminatori

Scopri un sistema di visione che ti permette di controllare l'obiettivo e l'illuminatore direttamente tramite la telecamera. L'intera configurazione viene gestita all'interno di un SDK, come il software Pylon. Potrai beneficiare di requisiti hardware e software minimi, oltre che di un'integrazione estremamente semplice.

Realizza il tuo sistema di visione adottando un approccio modulare:

  • Telecamera a scansione di area: modello ace 2 o boost R

  • Cavo di sincronizzazione Basler: cavo I/O per il controllo dell'obiettivo e dell'illuminatore

  • Obiettivo con messa a fuoco regolabile: lente motorizzata o lente liquida

  • I modelli di illuminatori della gamma Basler

Scopri come controllare obiettivi e illuminatori

Le nostre lenti con focalizzazione regolabile

In dettaglio: la nostra gamma di lenti con messa a fuoco regolabile

Scegliete tra la nostra ampia gamma di lenti con messa a fuoco regolabile, tra cui le lenti motorizzate di Computar e le lenti a liquido di Optotune.

Obiettivi motorizzati della serie LensConnect di Computar

Lenti motorizzate

Gli obiettivi motorizzati, noti anche come obiettivi zoom motorizzati, consentono la regolazione automatica della messa a fuoco, dello zoom e del diaframma. I motori integrati regolano i componenti ottici, permettendo di controllareelettronicamente tutti i parametri senza alcun intervento manuale.

  • Per sensori di dimensioni fino a 1,1"

  • Per risoluzioni fino a 20 MP

  • Disponibile con lunghezza focale fissa o variabile

  • Può essere controllato direttamente tramite la telecamera Basler installata sul pilone

  • Ideale per applicazioni con posizioni di messa a fuoco definite, ritaglio variabile dell'immagine e regolazione automatica dei parametri

Vedi obiettivi motorizzati
Obiettivi a lente liquida controllabili di Optotune

Lenti liquide

Le lenti liquide regolano elettronicamente il proprio potere rifrattivo deformando un fluido ottico. La messa a fuoco avviene direttamente all’interno della lente e non richiede alcun componente meccanico mobile. Ciò consente cambiamenti di messa a fuoco particolarmente rapidi e precisi.

  • Per sensori di dimensioni fino a 1,1"

  • Con lunghezze focali comprese tra 12 mm e 50 mm

  • Con impostazioni di apertura comprese tra F3,1 e F5,4

  • Può essere controllato direttamente tramite la telecamera Basler installata sul pilone

  • Ideale per applicazioni con distanze di lavoro variabili, elevata dinamica e tempi di ciclo brevi

Vedi lenti liquide

Le nostre lenti con focalizzazione regolabile, per produttore

Come possiamo sostenerti?

Saremo lieti di consigliarti nella scelta dei prodotti più giusti per la tua applicazione.