Lente liquida Optotune serie ELM
Obiettivi

Lenti liquide

Regolazione precisa della messa a fuoco senza parti meccaniche

Le lenti liquide garantiscono una messa a fuoco rapida e precisa senza alcuna parte meccanica in movimento. Le lenti liquide Optotune'possono essere controllate direttamente tramite telecamere Basler compatibili utilizzando lo stesso SDK, il che le rende particolarmente facili da integrare e utilizzare.

  • Concentrarsi senza ricorrere a tecniche meccaniche

    Regolazione elettronica della messa a fuoco senza componenti meccanici
  • Per vari sensori

    Adatto a sensori con dimensioni fino a 4/3 e risoluzioni fino a 3,5 µm
  • Vasta gamma di focali e diaframmi

    Obiettivi con lunghezze focali comprese tra 12 mm e 80 mm e aperture massime comprese tra F3,1 e F5,4
  • Facile da usare

    Può essere controllato direttamente tramite la telecamera Basler nello stesso SDK
Sistema di visione con controllo degli obiettivi e degli illuminatori tramite la telecamera, il tutto all'interno dello stesso SDK.
Nuovo

Controllo degli obiettivi e degli illuminatori

Scopri un sistema di visione che ti permette di controllare l'obiettivo e l'illuminatore direttamente tramite la telecamera. L'intera configurazione viene gestita all'interno di un SDK, come il software Pylon. Potrai beneficiare di requisiti hardware e software minimi, oltre che di un'integrazione estremamente semplice.

Realizza il tuo sistema di visione adottando un approccio modulare:

  • Telecamera a scansione di area: modello ace 2 o boost R

  • Cavo di sincronizzazione Basler: cavo I/O per il controllo dell'obiettivo e dell'illuminatore

  • Obiettivo con messa a fuoco regolabile: lente motorizzata o lente liquida

  • I modelli di illuminatori della gamma Basler

Scopri come controllare obiettivi e illuminatori

Una panoramica sulle lenti liquide

Trova la lente più adatta alla tua applicazione o scopri di più su Optotune, il produttore di lenti a liquido.

Cosa sono le lenti liquide?

Le lenti liquide modificano elettronicamente la propria lunghezza focale alterando la forma di un fluido ottico.

Le lenti a fluido regolano elettronicamente la propria lunghezza focale o il proprio potere rifrattivo deformando un fluido ottico. A differenza delle lenti convenzionali, la messa a fuoco avviene direttamente all’interno della lente senza alcun componente meccanico in movimento. Ciò consente una messa a fuoco estremamente rapida e precisa.

Le lenti a liquido sono particolarmente adatte alle applicazioni di visione artificiale che prevedono distanze di lavoro variabili, elevate velocità di ciclo o spazi di installazione limitati. Grazie al loro design compatto e alla messa a fuoco senza usura, offrono una soluzione affidabile per i sistemi di visione artificiale industriale più esigenti.

Vantaggi delle lenti liquide

Elevata velocità di messa a fuoco


Le lenti liquide consentono di regolare la messa a fuoco in pochi millisecondi. Ciò le rende adatte a processi dinamici, applicazioni ad alta velocità e sistemi di ispezione automatizzati.


Intervalli di lavoro variabili


Un unico sistema è in grado di adattarsi a diverse distanze dall'oggetto senza richiedere alcuna regolazione meccanica né la sostituzione dell'obiettivo. Ciò aumenta la flessibilità e riduce i tempi di configurazione.


Messa a fuoco senza usura


Poiché la messa a fuoco avviene senza alcun movimento meccanico, le lenti liquide funzionano praticamente senza subire alcuna usura. Ciò garantisce una lunga durata e una manutenzione minima.


Design compatto


Le sue dimensioni compatte ne consentono l'integrazione anche in macchine con spazio limitato, sistemi di visione integrati e soluzioni di automazione compatte.

Un confronto: lenti liquide e lenti tradizionali

Caratteristica

Lenti liquide

Obiettivi classici

Velocità di messa a fuoco

Molto alto

Limitazioni

Spostamento dinamico della messa a fuoco

Ideale per distanze di lavoro variabili

Limitato

Usura meccanica

Ridotto al minimo

Disponibilità

Dimensioni della telecamera

Compatto

Più grande

Costi di manutenzione

basso

Più alto

Spese in conto capitale

Più alto

basso

Conclusione: le lenti liquide si distinguono in qualsiasi applicazione che richieda rapidi cambiamenti di messa a fuoco, distanze dall’oggetto variabili e un’elevata dinamica di processo. Le lenti convenzionali, d’altra parte, rimangono una soluzione economicamente vantaggiosa per le applicazioni con distanze di messa a fuoco fisse.

Applicazioni delle lenti liquide

Le lenti a liquido sono adatte ad applicazioni industriali che prevedono oggetti di dimensioni variabili, distanze di lavoro mutevoli ed elevate velocità di ciclo. Grazie alla loro messa a fuoco rapida e senza usura, garantiscono un’elevata affidabilità di processo e tempi di ciclo ridotti.


  • Lettura di codici a barre e OCR con posizioni degli oggetti variabili

  • Sistemi "pick-and-place" nella tecnologia dell'automazione

  • Controllo dei componenti elettronici con diverse altezze di prova

  • Ispezione ad alta velocità nei processi di produzione

  • Controllo qualità nelle linee di produzione automatizzate

  • Visione artificiale per operazioni flessibili di presa e movimentazione

  • Sistemi di imballaggio e logistica per prodotti di diverse dimensioni

Come possiamo sostenerti?

Saremo lieti di consigliarti nella scelta dei prodotti più giusti per la tua applicazione.