Contrôle des objectifs et de l'éclairage chez Basler
Via la caméra. Dans un seul SDK. Plus simple que jamais.
Découvrez un système de vision qui vous permet de contrôler l'objectif et/ou l'éclairage via une seule ligne d'E/S de caméra et à l'aide d'un seul SDK. Vous bénéficierez de configuration matérielle et logicielle minimale, ainsi que d'une intégration aisée.
Grâce à sa conception modulaire, vous pouvez configurer le système de vision qui répond précisément à vos besoins, plutôt que de devoir adapter votre application à un système prédéfini.
Configuration flexible
Vous configurez votre système selon une approche modulaire, en choisissant l’option de contrôle : objectif, éclairage ou les deux.Peu de matériel
Vous pouvez connecter la caméra, l'objectif et l'éclairage à l'aide d'un seul câble de synchronisation Basler, sans aucun câble ni contrôleur supplémentaire.Une intégration simple
Vous pouvez contrôler la caméra, l'objectif et l'éclairage à l'aide d'un seul SDK, grâce à la conformité GenICam de toutes les fonctionsSolution évolutive
Vous bénéficiez d'une plus grande flexibilité, car les lignes d'E/S restent disponibles pour d'autres fonctions de commande de la machine et du processus
Dans le cadre des projets de nos clients, nous constatons régulièrement que la capture de l'image n'est pas le principal défi à relever. Le véritable défi réside dans l'intégration et la synchronisation de la caméra, de l'objectif et de l'éclairage. Notre système de contrôle des objectifs et de l'éclairage réduit considérablement cet effort et simplifie le processus de mise en œuvre pour les ingénieurs en vision industrielle.

Basler propose 3 options de commande
Les applications de vision industrielle sont très variées : beaucoup d'entre elles obtiennent les meilleurs résultats grâce à une combinaison de contrôle de l'objectif et de l'éclairage. Certaines ne nécessitent que le contrôle de l'objectif, tandis que d'autres ne nécessitent que le contrôle de l'éclairage.
Grâce à notre approche modulaire, vous trouverez une solution simplifiée pour ces trois cas de figure. Vous déterminez l'option de contrôle en sélectionnant le câble de synchronisation Basler. Il permet de connecter soit
la caméra, l'objectif et l'éclairage, soit
uniquement la caméra et l'objectif, soit
uniquement la caméra et l'éclairage.
Vous n'avez besoin d'aucun contrôleur externe ni de câbles supplémentaires pour contrôler l'objectif et l'éclairage.
Les composants de votre système de vision avec commande des lentilles et de l'éclairage
Utilisez le principe de conception modulaire pour configurer votre système de vision avec un contrôle des objectifs et/ou de l'éclairage. Notre gamme de produits comprend tous les composants dans diverses configurations, vous offrant ainsi une flexibilité maximale.


Caméra ace 2 boost area
La fonctionnalité caméras ace 2 et boost R de contrôle de l'objectif et de l'éclairage. Choisissez un modèle adapté à vos besoins.
Les modèles compacts ace 2 offrent la plus grande variété.
GigE, 5GigE, 10GigE, CoaXPress, USB 3.0 ou GMSL2
Fréquence d’images jusqu’à 240 images par seconde, résolution jusqu’à 25 MP
Capteurs CMOS à obturateur global et à obturateur roulant, de l’UV au SWIR
Les modèles boost R sont idéaux lorsqu’une bande passante et une résolution élevées sont requises.
Interface CoaXPress
Fréquence d’images allant jusqu’à 400 images par seconde, résolution allant jusqu’à 16,1 MP
Capteurs CMOS à obturateur global de Sony

Câble Basler Sync
Le câble de synchronisation Basler est un câble d'alimentation et d'E/S intelligent qui permet de contrôler l'objectif et l'éclairage via la caméra à l'aide d'un seul SDK.
Divers câbles Basler Sync pour les trois options de commande disponibles
Un seul câble Basler Sync relie la caméra, l’objectif et/ou l’éclairage
Commande via une communication bidirectionnelle sur une ligne d’E/S de la caméra, ce qui libère une ligne GPIO et une entrée d’optocoupleur pour d’autres composants électroniques, par exemple
Alimente l’objectif, l’éclairage et, en option, la caméra
Différentes longueurs de câble sont disponibles
Choisissez également un câble de données compatible avec l’interface que vous utilisez pour le transfert de données de la caméra vers le système hôte.

Objectif motorisé ou à lentille liquide
Choisissez parmi système à lentille motorisée et à lentille liquide. Grâce au câble de synchronisation Basler, l'objectif peut être commandé via la caméra à l'aide du même SDK et est alimenté par celle-ci. Aucun contrôleur externe ni câble supplémentaire n'est nécessaire.
Objectifs motorisés de Computar :
Mise au point, zoom et réglage du diaphragme automatisés
Adaptés aux capteurs d’une taille maximale de 1,1" et à des résolutions allant jusqu’à 20 MP
Distances focales fixes allant de 8 mm à 75 mm ou plage de distances focales variables
Objectifs à lentilles liquides d’Optotune :
Réglage électronique de la mise au point sans composants mécaniques
Adaptés aux capteurs d’une taille maximale de 1,1" et à des résolutions allant jusqu’à 2,7 µm
Distance focale fixe comprise entre 12 mm et 50 mm et ouverture comprise entre F3,1 et F5,4

Éclairage
Tous les modèles Basler éclairage LED intègrent une fonction de contrôle. Lorsqu'ils sont utilisés avec le câble de synchronisation Basler, l'éclairage peut être contrôlé via la caméra à l'aide du même SDK. Il est également alimenté par la caméra.
Différents types d’éclairage, allant des anneaux lumineux aux barres lumineuses en passant par les éclairages coaxiaux
Chaque type d’éclairage est disponible en différentes tailles
Toutes les couleurs de lumière, du blanc au bleu, en passant par le rouge, l’infrarouge, les UV et le SWIR
Aucun contrôleur externe ni câble supplémentaire n’est nécessaire

Logiciel
Contrôlez facilement et avec précision l'objectif et/ou l'éclairage de votre système de vision via la caméra à l'aide d'un seul SDK compatible GenICam, tel que le logiciel pylon.
Conformité GenICam de toutes les fonctions de contrôle
Aucune configuration spécifique au fabricant n’est requise
Réglages tels que l’autofocus ou le mode stroboscopique via un SDK
Envoi de commandes de la caméra vers l’objectif et l’éclairage via le câble de synchronisation Basler avec une synchronisation précise
Grâce aux registres GenICam standard, il est possible de piloter aussi bien les caméras Basler que les composants de différents fabricants à l’aide d’une même API. Cela simplifie l’intégration et offre une flexibilité sans précédent dans le choix du matériel, le tout avec un logiciel d’application identique.

Contrôle des objectifs et de l'éclairage : votre système modulaire
Aujourd’hui, les clients ne se contentent plus de rechercher des caméras, des objectifs ou des systèmes d’éclairage hautement performants. Ils attendent des composants qui fonctionnent ensemble de manière transparente et qui puissent être facilement intégrés dans un système de vision hautement performant. Grâce à nos solutions de contrôle des objectifs et de l’éclairage, nous accompagnons cette évolution des composants individuels vers des solutions intégrées.

En considérant la caméra, l'objectif et l'éclairage comme un système unique et intégré, nous réduisons considérablement les efforts nécessaires à l'intégration et à la synchronisation. Cela permet aux ingénieurs en vision industrielle de se concentrer sur l'essentiel : trouver une solution à leur application.

La solution de commande adaptée à chaque application
Toutes les applications ne nécessitent pas de contrôler à la fois l'objectif et l'éclairage. Afin de répondre à des besoins variés, vous pouvez choisir en toute flexibilité de contrôler l'objectif, l'éclairage ou les deux.

Quand utiliser le contrôle de l'objectif et de l'éclairage ?
Il est essentiel de combiner ces deux méthodes de contrôle lorsque la distance de l'objet et les exigences d'éclairage varient.
Exemples d'application :
Amélioration des taux de détection d'objets de différentes tailles dans la logistique : l'autofocus compense les variations de distance, tandis que le stroboscope garantit des flashs précis.
Détection complète des défauts lors d’inspections électroniques complexes impliquant des composants de hauteurs variables : l’autofocus corrige les variations de distance de travail grâce à un éclairage précis et séquentiel.
Fiabilité maximale avec des bras robotiques en mouvement et des géométries d’objets variables : l’autofocus gère les distances variables par rapport aux objets, et le stroboscopique assure une synchronisation des flashs à la microseconde près.

Quand utiliser le contrôle de l'objectif ?
Le système de contrôle de l'objectif garantit une mise au point dynamique et rapide dans les cas suivants :
Systèmes robotiques dotés d'un éclairage fixe existant
Dispositifs médicaux dotés d'un éclairage LED propriétaire
Systèmes compacts dotés d'un éclairage fixe et stable
Exemples d'application :
Détection fiable de boîtes de hauteurs variables dans le traitement des colis grâce à l’autofocus
Mise au point rapide et précise de divers porte-échantillons et hauteurs Z dans le domaine de la technologie médicale
Dans les applications de « bin-picking » et de « pick-and-place », les mouvements du robot entraînent une variation de la distance de mise au point. La fonction d’autofocus empêche le flou.

Quand utiliser un système de contrôle de l'éclairage ?
Le système de contrôle de l'éclairage garantit un éclairage synchronisé et reproductible dans les cas suivants :
Postes de test à espacement fixe
Systèmes de convoyage à haut débit
Systèmes dotés d'optiques fixes mais d'un éclairage complexe
Exemples d'application :
Détection fiable des défauts dans l’automatisation industrielle grâce à la stroboscopie et à l’overdrive
Éclairage homogène tout au long des cycles de test lors du contrôle qualité en ligne
Des flashs synchronisés à haute intensité figent le mouvement et permettent la reconnaissance des plaques d’immatriculation
Les avantages du système de contrôle des objectifs et de l'éclairage de Basler
Notre système de vision, qui intègre le contrôle des lentilles et de l'éclairage, vous offre de nombreux avantages par rapport à d'autres solutions. L'un de ces avantages est sa complexité réduite.
Commande traditionnelle de l'objectif et de l'éclairage | Commande de l'objectif et de l'éclairage par Basler |
|---|---|
❌ Système complexe avec des contrôleurs externes pour l'objectif et l'éclairage | ✅ Configuration simple du système de vision sans contrôleurs externes |
❌ Câblage complexe reliant tous les composants entre eux | ✅ Câblage minimal requis grâce à un seul câble de synchronisation Basler |
❌ Choix limité de composants en raison de systèmes de vision préconfigurés | ✅ Configuration flexible du système de vision grâce à une conception modulaire |
❌ Aucun contrôle variable de l'objectif, de l'éclairage ou des deux via la caméra | ✅ Contrôle de l'objectif et de l'éclairage, individuellement ou conjointement, via la caméra |
❌ Contrôle et synchronisation fastidieux, souvent impliquant plusieurs SDK | ✅ Contrôle rapide et facile de tous les composants de manière synchronisée à l'aide d'un seul SDK |
❌ L’absence de conformité GenICam parmi les fonctions rend le contrôle plus difficile | ✅ Toutes les fonctions de contrôle sont conformes à GenICam et peuvent être contrôlées via un SDK conforme à GenICam |
❌ Le système n’est pas évolutif car toutes les lignes d’E/S sont utilisées | ✅ Des tâches plus complexes peuvent être effectuées car des lignes d’E/S restent disponibles |
L'avenir du traitement d'images industriel ne repose pas sur des composants individuels, mais sur la capacité à développer, exploiter et faire évoluer plus facilement des systèmes complets. Notre système de contrôle des objectifs et de l'éclairage est précisément conçu à cette fin. Il marque une nouvelle étape vers la concrétisation des promesses de l'intégration système et l'ouverture à de nouvelles applications.

Étape par étape vers votre système de vision contrôlable
Configurez votre système de vision en quatre étapes en contrôlant l'objectif, l'éclairage ou les deux via la caméra et à l'aide d'un SDK.
FAQ
Pour contrôler l'objectif à l'aide de votre caméra ace 2, il vous suffit de mettre à jour le micrologiciel ; il n'est pas nécessaire d'acheter une nouvelle caméra. Vous aurez également besoin d’un de nos objectifs motorisés Computar ou d’un système à lentille liquide Optotune, ainsi que d’un câble de synchronisation Basler. Contactez-nous : nous serons ravis de vous aider.
Le câble de synchronisation Basler est disponible en différentes longueurs. Cela vous permet de connecter et de contrôler des éclairages situés plus loin. Choisissez le modèle qui vous convient câble de synchronisation Basler pour votre application.
Le système est ouvert, car toutes les fonctions de contrôle sont compatibles GenICam. Vous pouvez utiliser un SDK autre que le logiciel pylon de Basler, à condition qu'il soit compatible GenICam. Combinez librement une caméra Basler ace 2 ou boost R, un objectif motorisé de Computar ou un système à lentille liquide d'Optotune, Basler Light, un câble de synchronisation Basler et le SDK de votre choix.
Le système de contrôle de l'objectif et de l'éclairage peut également être utilisé pour des applications SWIR. Pour ce faire, il suffit d'associer une caméra ace 2 X visSWIR, l'un des objectifs VSW motorisés de Computar, une source lumineuse SWIR Basler, un câble de synchronisation Basler pour sources lumineuses SWIR et un SDK.
Une seule des lignes d'E/S de la caméra est utilisée pour le contrôle de l'objectif et de l'éclairage, la communication étant bidirectionnelle. Une deuxième ligne GPIO et une entrée optoélectronique restent disponibles. Vous pouvez les utiliser pour des fonctions supplémentaires de contrôle des machines et des processus, par exemple en connectant d'autres composants électroniques.