Cas d'usage

Inspection linéaire à grande vitesse des feuilles de cuivre et des stratifiés revêtus de cuivre (CCL)

Inspection fiable de la surface pour la production en continu de feuilles de cuivre et de circuits imprimés finis

Alors que la demande en composants électroniques haute performance impose des exigences de plus en plus strictes en matière de matériaux et de qualité, les fabricants doivent détecter des défauts de plus en plus subtils sans compromettre le rendement de production. Les caméras linéaires racer 2 de Basler, les cartes d'acquisition d'images imaFlex et le traitement d'images basé sur FPGA offrent la qualité d'image, la vitesse et les performances de traitement nécessaires à une inspection fiable, qu'il s'agisse de bandes continues de feuille de cuivre ou de feuilles de CCL finies.

En savoir plus
Inspection de surface à grande vitesse des feuilles de cuivre et des circuits imprimés finis
Inspection de surface à grande vitesse des feuilles de cuivre et des circuits imprimés finis

Inspection linéaire tout au long du processus de production de matériaux en cuivre

Contrôle de surface aux étapes clés de la production de feuilles de cuivre et de circuits imprimés (CCL)
Contrôle de surface aux étapes clés de la production de feuilles de cuivre et de circuits imprimés (CCL)

Le stratifié revêtu de cuivre (CCL) constitue la base des cartes de circuits imprimés haute performance utilisées dans les serveurs d'IA, les équipements réseau, l'électronique automobile et les systèmes industriels.

Le contrôle de surface s'effectue généralement à deux étapes clés : la feuille de cuivre en continu peut être contrôlée pendant la production en continu (roll-to-roll), tandis que les feuilles de CCL finies sont contrôlées après la stratification et avant la fabrication en aval des circuits imprimés. Les défauts courants comprennent les rayures, les piqûres, les particules, l'oxydation, les résidus de résine, les taches et d'autres imperfections de surface susceptibles d'affecter le rendement et la fiabilité en aval.

En fonction de la largeur du matériau et de la résolution requise du côté de l'objet, des caméras à balayage linéaire haute résolution, y compris des modèles 16k, peuvent être configurées en systèmes à une ou plusieurs caméras pour l'inspection en continu de bandes et de feuilles CCL rigides.

Principaux défis liés à l'imagerie dans le cadre de l'inspection à grande vitesse des matériaux en cuivre

L'acquisition entrelacée en champ clair et en champ sombre permet de mettre en évidence différentes caractéristiques des défauts en un seul passage du matériau

Imagerie des défauts à faible contraste sur des surfaces en cuivre réfléchissantes

Défi

Les surfaces en cuivre réfléchissantes créent des conditions d'imagerie difficiles. Les différentes techniques d'éclairage mettent en évidence des caractéristiques de défauts différentes ; par conséquent, une seule condition d'éclairage est souvent insuffisante pour détecter de manière fiable l'ensemble des rayures, particules, piqûres, impuretés et irrégularités de surface.

Solution

Basler associe des caméras linéaires racer 2 16K haute résolution à un système d'éclairage multiple afin d'optimiser la visibilité des défauts.

  • L'éclairage polarisé, en champ clair, en champ sombre ou aux UV peut mettre en évidence différentes caractéristiques des défauts.

  • L'imagerie linéaire à stroboscopes multiples, basée sur une acquisition entrelacée, alterne l'éclairage entre des lignes de balayage consécutives afin de capturer différents contrastes de défauts en un seul passage sur le matériau.

  • Le traitement par FPGA de la carte d'acquisition d'images sépare les lignes de balayage entrelacées en fonction des conditions d'éclairage en flux d'images indépendants et effectue un prétraitement des données avant leur transmission au processeur central (CPU) ou au processeur graphique (GPU) de l'hôte, ce qui réduit la charge de traitement.

Vous avez besoin d'aide pour l'imagerie linéaire à stroboscopes multiples ? Contactez-nous !
L'acquisition par balayage linéaire synchronisée par codeur garantit la précision de l'image même à des vitesses de bande élevées
L'acquisition par balayage linéaire synchronisée par codeur garantit la précision de l'image même à des vitesses de bande élevées

Préserver la précision des images tout en assurant un débit de production élevé

Défi

La production en continu de feuilles de cuivre et de circuits imprimés (CCL) nécessite un contrôle fiable à des vitesses de transport élevées, sans compromettre la précision de l'image. Les variations de vitesse du convoyeur ou de la bande, les vibrations et les erreurs de synchronisation peuvent entraîner des distorsions géométriques, ce qui augmente le nombre de faux rejets et réduit la fiabilité de la localisation des défauts.

Solution

Basler associe la caméra linéaire racer 2, synchronisée par codeur, à un transfert d'images à large bande passante. Le déclenchement par codeur synchronise l'acquisition des lignes avec le déplacement du matériau, garantissant ainsi une géométrie d'image précise quelle que soit la vitesse de transport. Les interfaces CoaXPress et GigE Vision assurent un transfert d'images fiable et à large bande passante pour une inspection en ligne continue.

Les images générées par l'IA illustrent des types de défauts représentatifs observés lors des essais. Les images réelles issues des inspections sont confidentielles.
Les images générées par l'IA illustrent des types de défauts représentatifs observés lors des essais. Les images réelles issues des inspections sont confidentielles.

Mise en place d'une architecture de vision évolutive pour l'inspection des matériaux en cuivre

Défi

L'inspection des feuilles de cuivre larges et des circuits imprimés (CCL) peut nécessiter l'utilisation de plusieurs caméras, ce qui rend indispensables la cohérence des images, leur synchronisation et un débit de données élevé. L'acquisition en haute résolution et sous différents éclairages augmente encore le volume de données d'image qui doivent être traitées de manière fiable en temps réel.

Solution

Basler propose une plateforme d'imagerie évolutive destinée à l'inspection linéaire à grande vitesse.

  • La synchronisation d'une ou de plusieurs caméras peut être configurée pour s'adapter à différentes largeurs d'inspection, résolutions et vitesses.

  • La cohérence au niveau de la réponse des caméras, de l'éclairage et de l'étalonnage permet de garantir une qualité d'image homogène sur l'ensemble des caméras.

  • Le prétraitement d'images sur FPGA réduit la charge du processeur ou du GPU hôte, permettant ainsi un traitement fiable en temps réel à des débits de données élevés.

Il en résulte une architecture d'imagerie cohérente, synchronisée et efficace, destinée aux inspections à grande vitesse avec un champ de vision étendu.

La feuille de cuivre et les circuits imprimés finis (CCL) partagent le même objectif principal : détecter de manière fiable les défauts critiques sans compromettre le débit ni le rendement. Forts de nos nombreuses années d’expérience aux côtés des fabricants d’équipements d’inspection optique automatique (AOI), nous savons que la réussite repose sur un juste équilibre entre la résolution, l’éclairage, la synchronisation, le débit de données, la stabilité à long terme du système et le coût total du système.
Herman Lee
Herman Lee
Senior Sales Manager | Basler Taïwan
L'utilisation de plusieurs modes d'éclairage est courante dans l'inspection linéaire, car chaque type de défaut nécessite un contraste d'image spécifique. Notre architecture d'imagerie basée sur un FPGA offre un véritable avantage technique en séparant et en prétraitant les flux d'images entrelacés directement sur le FPGA, ce qui réduit la charge du CPU/GPU et garantit une inspection fiable à grande vitesse.
Hans Chen
Hans Chen
‌Customer Support Team Leader | Basler Taiwan

Avantages techniques de notre gamme de solutions d'imagerie linéaire

Basler propose une plateforme d'imagerie complète qui aide les fabricants d'équipements d'inspection de zones d'intérêt (AOI) à développer des systèmes d'inspection de surface fiables et hautement performants pour les feuilles de cuivre et les circuits imprimés (CCL).

  • Visibilité accrue des défauts : l'acquisition sous plusieurs éclairages et l'acquisition entrelacée permettent de mettre en évidence les défauts dans différentes conditions d'éclairage.

  • Acquisition précise à grande vitesse : les caméras linéaires racer 2, la synchronisation par codeur et les interfaces à large bande passante permettent une production en continu.

  • Architecture système efficace : la carte d'acquisition d'images imaFlex, programmable via VisualApplets, prend en charge l'acquisition synchronisée à partir de plusieurs caméras ainsi qu'un prétraitement basé sur un FPGA afin de réduire la charge de traitement de l'hôte.


Produits pour cette solution

Vous cherchez à mettre en œuvre une solution comparable ? Ces produits vous aideront.

Prêt à commencer ensemble ?

Apprenez-en davantage sur nos produits, nos services et comment nous pouvons vous aider dans votre prochain projet.